Краткий обзор преимуществ
-
The panel offers the complete solution for reliable and accurate monitoring of drinking water treatment and distribution. It comprises sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine as well as the transmitter and assembly. The clever design of the assembly ensures smooth measurements of all 4 parameters with as little water consumption as possible. The panel is equipped with standardized fittings and process connections simplyfying process integration.
-
Easy planning
The bundle comprises all necessary components for comprehensive monitoring your drinking water. You can be sure to select the right measuring technology for your plant.
-
Fast commissioning
The Memosens sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine are factory-calibrated. Simply connect them to the Liquiline transmitter via true plug and play and start measuring.
-
Reliable measurement at low water consumption
The design of the integrated assembly minimizes the amount of water consumed while the intergrated flow monitoring ensures that your measurement is always operational.
-
Perfectly suited to all disinfection steps
With the Memosens CCS51E free chlorine sensor included, the bundle is perfectly suited to all water treatment steps that involve disinfection such as pretreatment, conditioning and disinfection or distribution.
Подробно о комплекте

Компоненты и предварительные конфигурации
-
Фиксированная компоновка
Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.
Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине -
Компоненты1
Тех.анализ спец. изделия CSOL
Фиксированная компоновка:CSOL-PA2WP1>>Параметр, преобразователь:SKХлор/диоксид хлораTDОписание:PПанельОбласть применения:A2Питьевая водаМодификация:WP1Смачиваемые части (пластиковые) -
2
- F
- L
- E
- X
4-channel transmitter
Liquiline CM444Фиксированная компоновка:CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _Сертификат:AAДля безопасных зонВходной сигнал с датчика:M44x цифровых датчикаДополнительные параметры:FG2x цифровых входа, 2x цифровых выхода -
3
- F
- L
- E
- X
Датчик мутности и взвешенных веществ
Turbimax CUS52DФиксированная компоновка:CUS52D-AA1BA2Сертификат:AAБезопасная зонаМетод измерения:1ISO 7027, IRПодключение к процесcу:BClamp 2"Кабель:AФикс.кабель, свободные концыДлина кабеля:23m -
4
- F
- L
- E
- X
Датчик измерения pH Memosens CPS11E
Фиксированная компоновка:CPS11E-AA7A _ 2Сертификат:AAДля безопасных зонТип электрода:7Базовое исполнение, нулевая точка pH 7,0 датчик температуры NTC30KДиапазон применения:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Погружная длина:2120mm -
5
- F
- L
- E
- X
Датчик измерения удельной электрической проводимости Memosens CLS82E
Фиксированная компоновка:CLS82E-AAPG30Сертификат:AAДля безопасных зонПодключение к процесcу:PGPG 13,5 120mmМатериал:30Датчик керам. + 1.4435 платиновые электроды -
6
- F
- L
- E
- X
Digital free chlorine sensor
Memosens CCS51EФиксированная компоновка:CCS51E-AA11 _ NBAA11NB -
7
Цифровой измерительный кабель
CYK10Фиксированная компоновка:CYK10-A011Сертификат:AДля безопасных зонДлина кабеля:011,5mКабельное соединение:1концы проводов с клеммами
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
4-channel transmitter
Liquiline CM444
The Liquiline CM444 transmitter allows you to connect up to 4 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, flexible expandability, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Модульный контроллер с 4-проводным подключением
Многоканальный: 1...4 цифровых канала для подключения по протоколу Memosens
Многопараметрический: pH, ОВП, ISFET, кондуктивное и индуктивное измерение проводимости, растворенный кислород, нитраты и мутность
Подключение 4 датчиков в любом сочетании
Возможность модульного расширения в любой момент
Принцип Plug and play для модулей и датчиков -
Характеристики
Прочный пластиковый корпус
Все области применения в безопасных зонах -
Конструкция
2...4 входа Memosens,2...8 токовых выхода
Сигнальное реле
4 реле
Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Степень защиты
IP66 / IP 67
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
ОВП электрод
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-4 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Многопараметрический: pH, ОВП, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению четырех датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Степень защиты
IP66 / IP 67
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Степень защиты
IP66 / IP 67
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Модульный 4-проводной контроллер
Многоканальный:1-4 цифровых канала для протокола Memosens
Многопараметрический: pH, ОВП, ISFET, кондуктивное и индуктивное измерение проводимости, растворенный кислород, нитраты и мутность
Возможно подключение четырех датчиков в любом сочетании
Возможность модульного расширения в любой момент времени
концепция Plug and play для модулей и датчиков -
Характеристики
Долговечный пластмассовый корпус
Все варианты применения в безопасных зонах -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
Свободный хлор
-
Применение
Модульный контроллер с 4-проводным подключением
Многоканальный: 1...4 цифровых канала для подключения по протоколу Memosens
Многопараметрический: pH, ОВП, ISFET, кондуктивное и индуктивное измерение проводимости, растворенный кислород, нитраты и мутность
Подключение двух датчиков в любом сочетании
Возможность модульного расширения в любой момент
Принцип Plug and play для модулей и датчиков -
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
1-лучевое рассеянное излучение
-
Применение
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Характеристики
Прочный пластиковый корпус
Все применения без взрывозащиты -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Степень защиты
IP66 / IP 67
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
Ультразвуковой датчик
-
Применение
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Степень защиты
IP66 / IP 67
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
Потенциометрические анализаторы
-
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Применение
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция)
Датчик мутности и взвешенных веществ
Turbimax CUS52D
Turbimax CUS52D — интеллектуальный датчик с лабораторным уровнем точности, способный обеспечить автоматическое функционирование любой точки измерения мутности на производстве питьевой воды и во множестве других областей, в том числе при работе с пресной, технической и соленой водой. Его можно устанавливать непосредственно в трубопроводы, избежав дорогостоящего монтажа байпасов и потерь продукта. Благодаря цифровой технологии Memosens, Turbimax CUS52D обеспечивает максимальную целостность процесса и данных, простоту управления и предупредительное техобслуживание.
-
Принцип измерения
1-лучевое рассеянное излучение
-
Применение
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Монтаж
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Конструкция
40 mm sensor
-
Габаритные размеры
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Материал
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Диапазон измерения
0.000 to 4000 FNU
-
Рабочее давление
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs) -
Степень защиты
IP68
-
Выходной сигнал
Memosens
-
Принцип измерения
1-лучевое рассеянное излучение
-
Применение
Измерение мутности:
На всех этапах водоподготовки, на входе в водопроводные сооружения, для контроля и обратной промывки фильтров, в сетях питьевой воды, на выходе из водопроводных сооружений -
Монтаж
Врезной в точке измерения, датчик с зажимом,проточная ячейка, датчик с зажимом,
выдвижной, датчик прямой, погружной в открытых каналах -
Диапазон измерения
0,000... 4000 FNU
-
Принцип измерения
Нефелометрический метод измерения (90°
рассеивание) в соответствии с ISO7027 -
Конструкция
Датчик, 40мм
-
Материал
Датчик: нержавеющая сталь 1.4404
Дисплей: сапфир, кварц
Уплотнение: EPDM -
Габаритные размеры
версия 40мм, гигиеническое зажимное присоединение
320 x 40 мм -
Рабочая температура
-20... 85°C
-
Рабочее давление
0.5 .. 10 бар абс
-
Датчик температуры
-20... 85°C
-
Степень защиты
IP68
-
Выходной сигнал
Memosens
-
Дополнительные сертификаты
ISO 7027
Датчик измерения pH Memosens CPS11E
Memosens CPS11E – универсальный датчик для технологических процессов со стабильными условиями. Он обеспечивает надежные измерения даже в средах с крайне высоким уровнем pH. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик pH устойчив к воздействию влаги и позволяет проводить лабораторную калибровку, повышая безопасность процесса. Увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных идеально подходит для проведения профилактического обслуживания. Уменьшение затрат на техническое обслуживание и продление срока службы характеризует Memosens CPS11E отличным соотношением цены и качества
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
Water and wastewater treatment -
Характеристики
Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor
-
Диапазон измерения
Application A
• pH: 1 to 12
Application B
• pH: 0 to 14
Application F
• pH: 0 to 10 -
Принцип измерения
Gel compact electrode with PTFE ring junction
-
Конструкция
All shaft lengths with temperature sensor
Advanced gel technology -
Материал
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane glass: Type A, B, F
Metal lead: Ag/AgCl
Aperture: Ring-shaped PTFE junction
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
Nameplate: ceramic metal oxide -
Габаритные размеры
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch) -
Рабочая температура
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F) -
Рабочее давление
Applications A and B:
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Application F:
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute -
Датчик температуры
NTC 30K
-
Сертификаты на взрывозащиту
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2 -
Подключение
Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology
-
Степень защиты
IP68
-
Дополнительные сертификаты
Дополнительные сертификаты
Датчик измерения удельной электрической проводимости Memosens CLS82E
Memosens CLS82E – это высокопроизводительный гигиенический датчик для сред с сильно варьирующейся проводимостью. Один датчик позволяет стабильно контролировать основные производственные процессы, а также итоговую промывку. Соответствие требованиям FDA и небольшая компактная конструкция гарантируют идеальное встраивание в технологический процесс. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 CLS82E имеет увеличенный объем памяти для хранения данных технологического процесса и датчиков, поддерживая лабораторную калибровку и профилактическое обслуживание, а также возможности IIoT.
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Phase seperation, chromotography, fermentation
CIP monitoring in small pipes
Ultrafiltration
Final rinse -
Характеристики
Conductivity sensor with a broad measurement range for all hygienic applications with advanced requirements to process safety
-
Диапазон измерения
1 µS/cm to 500 mS/cm
-
Принцип измерения
Hygienic 4-electrode conductivity sensor
-
Конструкция
Certified hygienic design with FDA compliant materials, 3-A and EHEDG certified, available as 120 mm sensor with PG13.5 and in many other standard process connections
-
Материал
Process connection: stainless steel 1.4435 (316L)
Sensor element: platinum and ceramic -
Габаритные размеры
Sensor diameter: 12 mm (0.47 inch)
Electrode length: depending on process connection -
Рабочая температура
-5 to 120 °C (23 to 248 °F)
Sterilization: max. 140 °C at 6 bar for max. 45 min
(Max. 284 °F at 87 psi for max. 45 min) -
Рабочее давление
17 bar abs at 20 °C (247 psi at 68 °F)
9 bar abs at 120 °C (131 psi at 248 °F) -
Датчик температуры
Pt1000
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, NEPSI, CSA, IECE, EAC Ex, INMETRO
-
Подключение
Clamp 1,5", Clamp 2", Varivent F DN25,Varivent N DN40-DN125, BioControl DN25, PG13,5, DN25 standard/40mm, DN25 B.Braun port/65mm, Threat G1", Thread NPT 1"
Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology -
Степень защиты
IP 68 / NEMA Type 6P
-
Дополнительные сертификаты
Material certification 3.1
3-A and EHEDG certified, hygienic design
ASME BPE
Conformity to cGMP derived requirements
ASME BPE
FDA approved
Regulation (EC) No. 1935/2004
China Food
Digital free chlorine sensor
Memosens CCS51E
Memosens CCS51E ensures precise and consistent disinfection monitoring in drinking water, pool and process water and in utilities. This sensor for determining free chlorine features extremely fast response times even at low water volumes. This guarantees efficient process control and safe processes. Thanks to Memosens 2.0 technology, CCS51E combines maximum process and data integrity with simple operation. This provides the perfect basis for predictive maintenance and IIoT connectivity.
-
Принцип измерения
Свободный хлор
-
Применение
Питьевая вода – для обеспечения надежной дезинфекции
Технологическая вода – широкий спектр применений благодаря большому диапазону измерения
Продукты питания – для обеспечения отсутствия/наличия свободного хлора
Вода для бассейнов – эффективное дозирование благодаря точному измерению -
Характеристики
Амперометрическое измерение содержания растворенного свободного хлора
-
Диапазон измерения
Следовая концентрация: 0...5 мг/л HOCl
Стандартная концентрация: 0..20 мг/л HOCl
Высокая концентрация: 0...200 мг/l HOCl -
Метод измерения
- Закрытая (покрытая мембраной) измерительная ячейка
- Уменьшение содержания свободного хлора на катоде -
Конструкция
Закрытая амперометрическая 2-электродная измерительная ячейка с мембраной из PVDF
-
Материал
Наконечник датчика: ПВХ
Мембрана: PVDF
Колпачок мембраны: PVDF
Уплотнительное кольцо: FKM -
Габаритные размеры
Диаметр: 25 мм (0,98 дюйма)
Длина: 161 мм (6,34 дюйма) -
Рабочая температура
+0 ... 55 °C (32 ... 130°F), без замерзания
-
Рабочее давление
Макс. 1 бар (14,5 psi)
-
Датчик температуры
10k NTC встроенный (Memosens)
-
Подключение
Индуктивный, соединительная головка с цифровым подключением, с Memosens
Цифровой измерительный кабель
CYK10
CYK10 гарантирует полностью водонепроницаемое подсоединение датчиков Memosens к преобразователю. Его индуктивное соединение не вызывает коррозии кабельного разъема и гарантирует гальваническую изоляцию преобразователя и среды. Забудьте об ограниченной длине кабеля, электромагнитных и вибрационных помехах и влаге и воспользуйтесь преимуществами безопасной передачи сигнала.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии. -
Диапазон измерения
Кабель высокого сопротивление не требуется.
-
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens.
-
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Рабочее давление
макс. 50 бар при 135°C
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Степень защиты
IP68
-
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости
-
Принцип измерения
ОВП электрод
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии. -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosen
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Свободный хлор
-
Применение
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Характеристики
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Конструкция
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.