Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Контроль за распространением патогенов и строгий подход к дезинфекции стоят на повестке дня очистных сооружений
Сохранять бдительность — значит выявлять потенциальные проблемы. Поэтому Еврокомиссия настоятельно рекомендует государствам-членам ЕС к 1 октября 2021 года внедрить отбор проб и тестирование сточных вод в крупных городах для отслеживания наличия патогенов, таких как SARS-CoV-2 (коронавирус). Внесите свой вклад в противодействие вспышкам вируса за счет раннего обнаружения патогенного заражения с помощью ПЦР-технологии и контроля дезинфекции в режиме реального времени с помощью наших приборов и решений.
Борьба с COVID-19
Еврокомиссия настоятельно рекомендует государствам-членам ЕС к 1 октября 2021 года внедрить систему отслеживания наличия в сточных водах патогенов, таких как SARS-CoV-2. Эта система должна быть внедрена в крупных городах с населением более 150 тысяч человек, с предпочтительной частотой отбора проб - не менее двух проб в неделю. Ознакомьтесь с рекомендациями Комиссии - European Commission Recommendation.
Наше предложение
Обеспечивая комплексные решения по отбору проб, тестированию в лабораториях и мониторингу эффективности дезинфекции, наши приборы позволяют получить расширенные возможности для управления процессами водоотведения и водоснабжения, включая документирование, проверку приборов и подходы к техническому обслуживанию для снижения рисков и обеспечения требуемого качества очистки.
Автоматический и контролируемый отбор проб сточных вод с использованием Liquistation CSF48 с возможностью беспроводной передачи данных
Эффективное обогащение образцов, автоматическая экстракция и высокочувствительный ПЦР-анализ в реальном времени — золотой стандарт диагностики вирусов
Период выполнения теста от момента отбора пробы сточных вод до получения результатов занимает всего 3 часа
Полный спектр измерительных приборов для процессов дезинфекции воды — датчики свободного хлора, общего хлора, диоксида хлора с одним общим преобразователем и вспомогательным оборудованием
Области применения
Мониторинг патогенов в бытовых сточных водах
Пробоотбор сточных вод на входе в очистные сооружения часто выполняют вручную и проверяют на соответствие биологическим параметрам, которые могут повлиять на здоровье населения. Отбор образцов осуществляется в разных местах и анализируются определенное время, чтобы ответственный персонал очистных сооружений и научно-исследовательские институты могли составить более объективную схему распространения патогенных загрязнителей, таких как вирусы. Эти данные можно использовать в качестве ранней диагностики распространения патогенов. Это требует дополнительных временных и операционных затрат
Наши экспертные знания в этой области
Отбор проб сточных вод теперь можно автоматизировать с помощью наших высокотехнологичных систем пробоотбора, которые можно размещать на различных участках на открытом воздухе. Возможность беспроводной передачи данных обеспечивает эффективный отбор проб в бутыли. Благодаря быстрому охлаждению, сохраняется биологическая целостность проб, обеспечивая точность показаний в лаборатории при выполнении ПЦР-тестов в режиме реального времени. Контроль дезинфекции на выходе с очистных сооружений в режиме реального времени необходим для обеспечения качества очистки сточных вод.
Воспользуйтесь преимуществами от автоматического отбора проб для задач водоснабжения и водоотведения, а также промышленных процессов.Система пробоотбора LiquistationCSF48 соответствует мировым нормам по мониторингу сточных вод и снабжена отказоустойчивой охладительной системой.
Систематическая дезинфекция — важнейший шаг в процессе водоподготовки, являющийся обязательной мерой защиты людей и систем согласно законодательству многих стран. Откройте для себя нашу широкую линейку датчиков и преобразователей для управления процессом дезинфекции.
Надежно и быстро справляйтесь с высокими нагрузками по сбору образцов в соответствии с ключевыми стандартами и правилами. Откройте для себя наши решения по экомониторингу.
Ознакомьтесь с нашими публикациями и получите дополнительную информацию о процедуре обнаружения SARS-CoV-2 в сточных водах, которую можно применять в качестве эффективного инструмента для контроля заболеваемости COVID/19.
Шестьдесят лет совместной работы вместе с нашими заказчиками позволили нам внедрить широкий ряд измерительных технологий, решений для автоматизации и оказания услуг, соответствующих задачам наших клиентов. Мы понимаем конкретные проблемы в сфере обеспечения безопасности водоснабжения в соответствии с законами об охране окружающей среды, защиты здоровья населения и оптимизации затрат.
3 часа
с момента отбора пробы до получения финального результата всего...
6 параметров
одновременный мониторинг с помощью одной проточной арматуры. Установленные в арматуре датчики FlowfitCYA27 способны проводить точное измерение при малом расходе, с нижней границей всего 5 л/ч (1,32 гал/ч).
100%
адаптируемых к любой задаче по мониторингу — отбор проб по различным алгоритмам, в том числе по времени или расходу и по событиям с автоматическим прибором отбора проб воды Liquistation CSF48.
Examination of wastewater, using the Liquistation CSF48 and the Liquiport CSP48 mobile, can provide valuable information about the occurrence of Covid 19 infections in a specific area
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
Измерение уровня
Измерение уровня
Непрерывное измерение и определение предельного уровня жидких и сыпучих продуктов
Измерение давления
Измерение давления
Мощный инструментарий для измерения давления, уровня и расхода.
Программные продукты для управления парком приборов
Программные продукты для управления парком приборов
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
Системные продукты
Системные продукты
Applicator
Измерение температуры
Измерение температуры
Термометры и нормирующие преобразователи для промышленных применений
Услуги
Услуги
Повышение производительности и поддержание непрерывной и рентабельной работы предприятия с соблюдением установленных требований. В Endress+Hauser мы к вашем услугам.
Похожие истории
Безопасность на водных объектах
Очистка технической воды
Обеспечение качества продукта и эффективности процесса благодаря надежным процессам очистки технической воды
Обеспечьте эффективность процессов на установках водоснабжения и водоотведения, обратившись к нашим высококачественным услугам по сопровождению водообработки - от ввода в эксплуатацию до технического обслуживания оборудования.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .