Вода — не только базовый элемент для любой жизни, но и критически важная составляющая в промышленном производстве. Она используется для охлаждения, очистки, нагрева, промывки, как питьевая вода для персонала. Однако чтобы воду можно было использовать без вреда для процессов, ее сначала необходимо очистить. Одна из основных трудностей, с которыми сталкиваются предприятия в плане очистки технической воды — достижение баланса между эффективностью и качеством воды.
Ключевые факты
20%
мирового потребления воды
приходится на производсто. В развитых странах эта цифра значительно выше.

Мембранная фильтрация
Мембранная фильтрация — это уникальная технология, применяемая для очистки воды, технической воды и сточных вод. Выбирая различные размеры пор фильтрующей мембраны, можно адаптировать процесс фильтрации в зависимости от того, какую цель имеет очистка: от механического отделения бактерий или вирусов до извлечения отдельных ионов при опреснении.
Наши экспертные знания в этой области
Уникальные и универсальные приборы Endress+Hauser обеспечивают точный и надежный мониторинг параметров для достижения высокой эффективности фильтрации и обеспечения длительного срока службы мембран.:

Охлаждение и нагрев воды
Коррозия, загрязнение и отложение солей снижают эффективность процессов охлаждения и нагрева и способны вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Ввиду этого принято фильтровать охлаждающую воду и вносить в нее биоциды для предотвращения роста водорослей, грибков и бактерий. Для контроля этих процессов необходимо вести мониторинг таких показателей процесса, как pH и содержание кислорода в воде.
Наши экспертные знания в этой области
В линейке оборудования для анализа жидкостей имеются цифровые датчики и преобразователи, а также аналитические панели с возможностью модификации под потребности пользователя:
- Анализ качества воды с технологией Memosens
- Контроль критических точек с помощью преобразователей Liquiline
- Простой анализ с помощью аналитических панелей

Очистка технической воды
Техническая вода, используемая непосредственно в производимом продукте, должна иметь определенные характеристики, позволяющие обеспечить оптимальное качество продукта. Для достижения этих характеристик могут применять определенные процессы фильтрации или добавлять химикаты с целью удаления твердых частиц и бактерий или изменения значений pH или содержания кислорода.
Наши экспертные знания в этой области
Цифровые аналитические датчики и преобразователи Endress+Hauser позволяют вести надежный мониторинг результатов этих процессов, а расходомеры — отслеживать дозирование присадок:
- Дозирование химикатов с помощью точных расходомеров
- Надежный мониторинг процессов с помощью технологии Memosens
Преимущества
Endress+Hauser обладает более чем 60-летним опытом работы в отрасли водоочистки. Профессионализм сотрудников и линейка специализированных изделий, созданных с учетом потребностей наших заказчиков, пользуются доверием по всему миру, как в бытовой, так и в промышленной сфере. Специалисты Endress+Hauser помогут вам обеспечить высокую эксплуатационную готовность предприятия, качество продуктов и экономическую эффективность.
Ключевые факты
Более 60 лет
опыта в области водоочистки и водоподготовки
Ключевые факты
250 000
цифровых аналитических датчиков установлено по всему миру
Ключевые факты
На 40%
более длительный срок службы наших аналитических датчиков
Наше предложение
Endress+Hauser предлагает широкий ассортимент продуктов, специально разработанных для решения уникальных и разнообразных задач в области промышленной водоподготовки. Наши измерительные технологии позволяют повысить безопасность и эффективность следующих процессов:
- Мембранная фильтрация
- Охлаждение и кипячние воды
- Очистка технической воды