Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Ознакомьтесь с нашими последними новинками и инновациями в отрасли
Процесс розлива напитков в бутылки на производстве
Наполнение
Сократите сложность в процессах наполнения
Обеспечьте более быстрое выведение продукта на рынок благодаря упрощенной интеграции, быстрому вводу в эксплуатацию и согласованному управлению активами (независимо от поставщика) благодаря унифицированной цифровой коммуникации.
Открытый и беспрепятственный доступ к данным прибора, диагностики и процесса.
Экономия времени благодаря единой концепции управления для параметризации
Идеальное соответствие на основе продвинутых или базовых функциональных требований
Упрощенная инфраструктура для повышения экономической эффективности
Ознакомьтесь с нашими новейшими продуктами для снижения сложности в процессах наполнения
Гигиенический расходомер с высокой повторяемостью и компактной, полностью сварной конструкцией — для точного наполнения и дозирования проводящих напитков и жидких продуктов питания в минимальные сроки.
Гигиенический массовый расходомер с высокой повторяемостью и компактным преобразователем — для точного наполнения и дозирования различных напитков и жидких продуктов питания в минимальные сроки.
Micropilot FMR43 — это радиолокационный датчик свободного пространства для непрерывного измерения уровня. Благодаря своей гигиеничной и компактной конструкции он идеально подходит для использования в пищевой промышленности.
Преобразователь температуры в головке датчика с интерфейсом IO-Link и одним входом для термометра сопротивления (RTD) для оцифровки гигиенических процессов.
Термометры сопротивления (RTD) в метрической системе для измерения температуры окружающей среды в помещении и на улице, совместимые с большинством распространенных протоколов связи.
Компактный гигиенический термометр обеспечивает точное и быстрое измерение температуры в технологических процессах с гигиеническими требованиями, поддерживает коммуникацию по 4-20 мА и IO-Link.
Подготовка и смешивание сиропа для безалкогольных напитков
Приготовление пищи
Обеспечение бесперебойной работы в процессе приготовления пищи
Обеспечьте более высокий выход готовой продукции за счет легкой интеграции, быстрого ввода в эксплуатацию и согласованного управления активами (независимо от поставщика) благодаря единой цифровой коммуникации.
Полный и беспрепятственный доступ к информации о приборе, диагностике и процессе.
Экономия времени при параметризации благодаря единой концепции управления.
Идеальное соответствие как для продвинутых, так и для базовых функциональных требований
Экономичная и упрощенная инфраструктура
Ознакомьтесь с нашими новейшими продуктами для обеспечения бесперебойной работы в процессе приготовления пищи
Micropilot FMR43 — это радиолокационный датчик свободного пространства для непрерывного измерения уровня. Благодаря своей гигиеничной и компактной конструкции он идеально подходит для использования в пищевой промышленности.
Термометр сопротивления в метрической системе с термогильзой или без неё для асептических и гигиенических применений; опционально с преобразователем IO-Link, подключением по Bluetooth, iTHERM QuickSens или iTHERM QuickNeck.
Преобразователь температуры в головке датчика с интерфейсом IO-Link и одним входом для термометра сопротивления (RTD) для оцифровки гигиенических процессов.
Монитор ферментации QWX43 — это многосенсорная система, которая автоматически отслеживает все параметры процесса ферментации. Она обеспечивает прозрачность процессов ферментации, например, при пивоварении.
Термометр сопротивления в метрической системе с термогильзой или без неё для асептических и гигиенических применений; опционально с преобразователем IO-Link, подключением по Bluetooth, iTHERM QuickSens или iTHERM QuickNeck.
Термометр сопротивления в британской системе мер с термогильзой или без неё для гигиенических применений; опционально с преобразователем IO-Link, подключением по Bluetooth, iTHERM QuickSens или iTHERM QuickNeck.
Температурный преобразователь PROFINET® в головке датчика или в виде полевого прибора с двумя универсальными входами для датчиков, подходящий для использования во взрывоопасных зонах и гигиенических применениях с поддержкой Ethernet-APL™.
Преобразователь температуры в головке датчика с интерфейсом IO-Link и одним входом для термометра сопротивления (RTD) для оцифровки гигиенических процессов.
Компактный гигиенический термометр обеспечивает точное и быстрое измерение температуры в технологических процессах с гигиеническими требованиями, поддерживает коммуникацию по 4-20 мА и IO-Link.
Найдите продукты, которые лучше всего подходят для вашего применения
Не уверены, какой прибор выбрать для вашего конкретного применения и точки измерения? Наш инструмент Applicator упрощает выбор изделия для вашей отрасли. Попробуйте!
Используйте рекомендации экспертов, которые помогут улучшить управление жизненным циклом ваших измерительных приборов и обеспечить соответствие требованиям безопасности.
Повысьте надежность технологического процесса благодаря профессиональным консультациям
Предотвращайте проблемы с производительностью благодаря непрерывной оценке поддерживаемости установленной базы
Повышайте устойчивость и снижайте риски, оперативно выявляя слабые места и применяя подходящую стратегию миграции
Обеспечьте полную прозрачность и повысьте доступность информации об установленном оборудовании
Доступ и визуализация данных приборов в производстве продуктов питания.
Услуги
Более глубокое понимание производительности процессов и приборов
Интеллектуальные датчики собирают данные о технологических процессах в режиме реального времени и отслеживают состояние оборудования, информируя вас о производительности всех установленных устройств. Цифровизация производственных процессов предоставляет операторам оборудования возможность полностью визуализировать данные, которые ранее им не были доступны. Этому способствуют услуги Endress+Hauser Netilion, которые помогают конечным пользователям принимать оптимальные решения.
Хотите узнать больше о наших предложениях для пищевой промышленности?
Пищевая промышленность: доверие к качеству
Ваш надежный партнер в обеспечении норм гигиены, неизменно высокого качества продукции и эксплуатационной готовности оборудования в сочетании с экономией ресурсов и снижением расходов.
Повышение производительности и поддержание непрерывной и рентабельной работы предприятия с соблюдением установленных требований. В Endress+Hauser мы к вашем услугам.
Повышайте производительность и улучшайте качество продукции, соблюдая стандарты качества. Применяйте решения Endress+Hauser для ваших задач в пищевой промышленности.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .