Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
TST434B RTD thermomter

iTHERM ModuLine TST434B
Industrial modular thermometer

RTD thermometer for outdoor and indoor ambient temperature measurement

TST434B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Погрешность

    class A acc. to IEC 60751
    class B acc. to IEC 60751

  • Макс. рабочее давление (статическое)

    at 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Диапазон рабочих температур

    PT 100:
    -50 °C ...150 °C
    (-58 °F ...302 °F)

Область применения

The iTHERM ModuLine TST434B RTD thermometer is specially designed for monitoring the room temperature in almost all industries.
It is available as a complete unit including Endress+Hauser temperature transmitters for enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. With a variety of common and advanced outputs and communication protocols, they offer easy customizing.

  • Outdoor or indoor ambient temperature measurement

  • Maximum measuring range: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Degree of protection: IP66/68 (NEMA Type 4x encl.)

Преимущества

  • Robust terminal heads according to DIN EN 50446 or stable plastic housings offer optimal protection from extreme ambient conditions

  • Reliable, long term stable and accurate indoor or outdoor ambient temperature measurement

  • Simple and fast wall mounting

  • Optional head transmitters: Analog 4 to 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™, IO-Link, PROFINET® over Ethernet-APL/SPE

Выбор варианта Fundamental

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия