Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Повышение безопасности и надежности и сокращение затрат на техобслуживание
Сразу после установки механические измерительные приборы работают эффективно. С другой стороны, альтернативные методы измерения обеспечивают максимальную безопасность процесса и точность, а также позволяют не тратить ценное время и силы на техобслуживание измерительных приборов. Стоит ли подвергать риску свои процессы или допускать дорогостоящие простои из-за устаревшей технологии, исчерпавшей свой потенциал? Настало время заменить механические устройства и другие устаревшие технологии измерения на новые измерительные приборы, надежно работающие при любых условиях процесса.
4100
долларов/ час
цена полной остановки процесса, при скорости потока жидкости 2,0 м/с, стандартном трудопроводе DN 50, расходе приблизительно 15 000л/ час, с ценой 0,30 долларов за литр.
Наше предложение
В круг тех обязательств, которые Endress+Hauser берет на себя, входят обслуживание и оптимизация процессов наших заказчиков в любой точке мира. Мы используем весь свой опыт работы в отрасли, обширные знания о процессах, единый подход с прозрачными процедурами и лучшие альтернативные технологии, чтобы помочь вам уйти от устаревших механических устройств и других измерительных приборов, основанных на отживших технологиях. Другими словами, мы даем вам залог стабильной эффективности процессов — современные, точные и надежные технологии для решения критичных задач по измерению.
Соответствие рекомендациям по безопасности API 2350
Сокращение срока развертывания и ввода в эксплуатацию
Повышение готовности и надежности процессов с одновременным снижением затрат на техобслуживание
Повышение выхода и качества продукта; снижение стоимости эксплуатации
Встроенные функции диагностики, проверки и мониторинга; безопасность процессов благодаря применению технологии Heartbeat. Интервал между контрольными проверками до 12 лет
Области применения
Надежное и эффективное разделение жидкостей
Измерение границы раздела фаз и общего уровня с использованием поплавков и буйков все еще встречается достаточно часто. Для такой технологии характерен большой объем техобслуживания, без которого невозможно обеспечить точность измерений, а также необходимость постоянной подстройки под меняющуюся плотность сырой нефти. Следствие этого — большие трудозатраты на техобслуживание приборов на удаленных установках по сбору сырой нефти.
Наши экспертные знания в этой области
Современные высокоточные технологии радиометрического и микроимпульсного радарного измерения позволят вам сократить объем техобслуживания и получать сырую нефть гарантированно высокого качества, готовую к транспортировке на перерабатывающее предприятие.
Получайте полную картину процесса — сделайте работу сепаратора прозрачной с помощью приборов семейства Levelflex FMP55 и FMP51 с технологией микроимпульсного радарного измерения уровня
Предотвратите перенос жидкости в газовом выходе и обеспечьте контроль границы раздела фаз воды и нефти
Сократите объем техобслуживания и воспользуйтесь возможностями дистанционного конфигурирования
Блоки дозирования реагентов: защита и производительность
Дозированное введение реагентов в технологические линии и жидкости – одна из рутинных операций как при нефтедобыче, так и в производстве и переработке нефти и газа. Каждый блок дозирования реагентов имеет свои критичные задачи по измерению.
Наши экспертные знания в этой области
Чтобы обеспечить защиту сотрудников и инфраструктуры, повысить производительность, сократить затраты и предотвратить простои, вам обязательно потребуется измерительное оборудование, способное работать в тяжелых условиях, и услуги по разработке соответствующих блоков — и наша компания готова предоставить вам и то, и другое в полном ассортименте.
Кориолисовые расходомеры для сокращения потребления химических реагентов и оптимизации контроля: двухпроводная технология подключения экономит вес и место, а датчик снабжен самодренируемой измерительной трубой и благодаря этому не подвержен внутреннему засорению
Точное измерение давления с малым временем отклика предотвращает превышение или занижение давления, обеспечивая эффективное впрыскивание
Микроимпульсные радарные уровнемеры поддерживают технологии Multi-Echo Tracking и Heartbeat
При дистилляции сырой нефти необходимо максимизировать скорость подачи сырья в колонну, при этом обеспечивая соответствие смеси экологическим требованиям. Модернизация технологий измерения уровня поможет избежать дорогостоящих простоев. В случае вакуумной дистилляции существует риск искажения измерений из-за колебаний температуры окружающей среды, если они проводятся по традиционной технологии перепада давления с применением капиллярных трубок. Кроме того, механические и термические удары способны часто — раз в несколько месяцев — разрушать капиллярные трубки.
Наши экспертные знания в этой области
Измерение уровня в дистилляционной колонне с применением микроимпульсного уровнемера Levelflex — надежная альтернатива буйкам (соответствует стандарту API2350 — функциональная безопасность), не зависящая от плотности и колебаний температуры.
Высокоточное измерение плотности в реальных условиях
Точное измерение плотности крайне важно для коммерческого учета по объему и для поверки измерительных приборов. Кроме того, плотность — ключевой индикатор качества технологической среды. Преобразователи плотности жидкости старого типа имеют типичные недостатки: смещение показаний со временем, потребность в регулярной калибровке, чувствительность к перемене условий процесса и свойств жидкости, таких как вязкость.
Наши экспертные знания в этой области
Устранить эти недостатки поможет новый измеритель плотности, обеспечивающий непревзойденную надежность измерения плотности в реальных нестабильных условиях.
Повышение точности измерений в реальных условиях процесса с помощью кориолисового расходомера Promass Q
Высочайшая точность измерения массового расхода, плотности и температуры с компенсацией колебаний характеристик процесса в реальном времени
Поплавковые датчики уровня все еще применяют из-за их низкой цены. Однако на их надежность влияют колебания плотности, а также склонность к образованию налипаний со временем, что может вызвать неточность или полное отсутствие (застревание/блокировка) сигнализации. Это ведет к высоким расходам на обслуживание из-за необходимости регулярной очистки и демонтажа, что делает контрольные испытания времязатратными и затруднительными.
Наши экспертные знания в этой области
Замените ваши поплавковые датчики вибрационными датчиками предельного уровня для повышения готовности и безопасности.
Сокращение временных затрат на обслуживание, тестирование и очистку
Приборы со средствами самодиагностики и функциональной безопасностью уровня SIL3 (по API 2350)
Существующие технологии измерения расхода: расходомеры объемного типа, турбинные расходомеры, расходомеры с переменным сечением или ротаметры и приборы для измерения расхода по перепаду давления – когда-то наиболее подходящее или даже единственное решение для некоторых областей применения – теперь не единственный выход.
Наши экспертные знания в этой области
Современные технологии измерения расхода — вихревые, ультразвуковые и кориолисовые — намного более надежны, особенно в тех случаях, когда требуется усовершенствование технологических процессов. Endress+Hauser предлагает широкий спектр различных приборов.
Искробезопасное исполнение
Экономия затрат на прокладке кабелей
Повышение производительности и снижение потребности в техническом обслуживании
Обеспечьте безопасный мониторинг резервуара и предотвратите риск переливов, внедрив интеллектуальную систему, способную работать самостоятельно.
Эксперт Endress+Hauser
"Когда я встречаюсь с заказчиком, я, в первую очередь, стараюсь понять его потребности, задачи и процессы, прежде чем что-либо предлагать."
Преимущества
Компания Endress+Hauser всегда следует инновационному духу и всегда ставит своей целью создание преимуществ для вас. Мы предоставляем вам самые лучшие решения и при этом обеспечиваем безопасность процесса. Команда наших опытных инженеров поможет вам подобрать подходящие приборы для важнейших точек измерения. Мы нацелены на долговременное и постоянное сотрудничество.
287
патентных заявок подано в 2018 году
50%
снижение полной стоимости владения благодаря применению электронной системы измерения на основе перепада давления
Компания Iplom SpA искала способ оптимизации процесса очистки на своем производстве для продления срока службы катализатора и повышения безопасности процесса гидрообессеривания (HDS) путем точного 3D-профилирования температуры.
Электронные системы измерения перепада давления пришли на смену традиционным капиллярным системам измерения уровня в резервуаре сепаратора. Точность и надежность повысились!
Узнайте, как компания Centauri Technologies LP (в США) уменьшила расходы на обслуживание, заменив традиционные дифференциальные измерители давления с использованием капилляров на наш электронный дифференциальный преобразователь давления.
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
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
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
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
Обеспечение безопасности
Storage and distribution in oil and gas, safe and efficient
Fire, explosion, hazardous release… Choose safe gauging and metering solutions to protect your people, the environment and your assets.
Обеспечение безопасности процессов в цепочке производства и сбыта газа
Обеспечьте максимальную безопасность процесса с помощью специализированных измерительных приборов и решений Endress+Hauser для работы с природным газом и СПГ, включая переработку, транспортировку, хранение и распределение.
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Управляйте вашим производством более эффективно, безопасно и надежно. Endress+Hauser поможет оптимизировать производство паровой энергии и очистку технологической воды. Узнайте больше о нашем предложении здесь.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .