Электронное измерение — точность, простота установки и обслуживания
Новая технология предлагает решения для Lucite International
Когда инженеры химического завода, принадлежащего Lucite International, в Биллингеме, захотели улучшить измерения уровня в резервуаре сепаратора, они выбрали электронную системуизмерения перепада давления Deltabar FMD72 от Endress+Hauser. Почему? Надежность и скорость реакции электронной системы в 10 раз выше, чем у традиционных капиллярных систем, так как на нее не влияют меняющиеся условия окружающей среды.

Преимущества
Повышенная надежность
Простота установки благодаря модульной конструкции
Нет необходимости в повторном вводе в эксплуатации или повторной калибровке
Экономичность
Повышенная скорость отклика
Основные задачи
В резервуаре сепаратора химическое вещество бисфенол А (БФА) хранится под давлением и при высокой температуре, чтобы можно было выделить и повторно использовать летучие органические соединения, повысив таким образом производительность и доходность. Важно, чтобы БФА не попадал в последующий процесс, так как из-за вязкости и высокого содержания серной кислоты он может вызвать коррозию.
Ранее использовавшаяся система измерения уровня обладала функцией аварийной сигнализации и отключения при угрозе переполнения, но не было функции предварительного оповещения о проблемах. Очевидным решением была установка системы измерения перепада давления — монтаж датчиков в верхней и нижней части резервуара вместо смотровых стекол — чтобы отслеживать уровень более точно. Тем не менее, существовали опасения по поводу точности и скорости отклика такой системы с использованием капилляров, наполненных маслом.
Установить традиционную систему было бы сложно, так как для установки преобразователей в верхней и нижней части резервуара на существующих точках отвода понадобилось бы провести капиллярные трубки через дно установки. Необходимо также предусмотреть ремонт на случай поломки разделительной диафрагмы. На время ремонта процесс должен быть приостановлен, что отрицательно скажется на производительности.
Решение
В отличие от других электронных систем измерения перепада давления Deltabar FMD72 состоит только из одного преобразователя и двух датчиков. Каждый из датчиков может выступать как датчик высокого или низкого давления. Прибор был оснащен разделительными диафрагмами из тантала, устойчивыми к высокому содержанию кислоты в БФА. Кроме того, заказчики из Lucite пожелали установить разделитель сигнала HART для разделения сигнала на два, что позволяет дополнительно измерять давление пара в верхней части резервуара.