![CCUS ecosystem](/__image/a/9738440/k/6520eb63a2dfc4a26be8723c33ee4fde120b682e/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Industry_Map_CCUS_01f_PPT.jpg)
Повышение безопасности и эффективности при измерении потоков CO2
Мы запустили серию новых продуктов для нефтегазовой отрасли, которые помогут вам точно и надежно измерить критические параметры в цепочке создания стоимости улавливания углерода. Наша миссия — помочь вам достичь ваших отраслевых целей посредством:
- Прослеживаемые количественные измерения в соответствии с отраслевыми и метрологическими стандартами
- Надежные измерения качества для проверки соответствия потока CO2 требованиям правил транспортировки и хранения.
- Благодаря нашему опыту и многолетнему опыту мы можем направлять и поддерживать клиентов на важных этапах проекта на этапах планирования и реализации.
![Калибровка расходомера на месте](/__image/a/9161822/k/89bcec747d34917a5d3aaf1277e127576f8f6b3c/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/on-site-flow-calibration-_I7A6199.jpg)
Решение для измерения расхода CO2
Точное измерение скорости потока CO2 в плотной или сверхкритической фазе является ключевым применением при транспортировке по трубопроводам на большие расстояния. От проектирования до установки на месте, у нас есть ноу-хау для выполнения этих сложных измерений расхода CO2, соблюдая при этом нормативные параметры количества и качества с помощью подходящего портфеля анализаторов расхода, давления, температуры и газов.
- Массовые расходомеры Кориолиса обеспечивают высочайшую точность и повторяемость.
- Комплектная дозирующая установка, пригодная для непрерывной работы при высоком давлении.
- Лазерный анализатор (TDLAS) для обеспечения качества CO2 путем измерения примесей.
![Обзор процесса регазификации СПГ](/__image/a/9824334/k/00655746f2ff8cfc4643600f2dfd987594ce47e2/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/LNG_Regasification_01e.jpg)
Повысьте безопасность и надежность вашего процесса регазификации СПГ.
Природный газ и СПГ набирают обороты как топливо с низким содержанием углерода – безопасная переработка никогда не была более важной. Наш ассортимент новых продуктов и решений максимизирует безопасность и эффективность процесса регазификации, одновременно сокращая затраты на техническое обслуживание за счет:
- Прослеживаемые количественные измерения, которые позволяют осуществлять измерение расхода, защищенное от коммерческой передачи, с точным измерением качества и состава, что приводит к надежной теплотворной способности в режиме реального времени.
- Инновационный дизайн: интеллектуальная интеграция компонентов измерения и безопасности для повышения надежности и прозрачности.
- Возможности решения: Endress+Hauser — опытный партнер для успешного выполнения и внедрения проектов в соответствии с международными стандартами.
![Решение для бункеровки СПГ для расчета поставок СПГ в режиме реального времени](/__image/a/9735116/k/0ef5d4d6376c9a73eafc744184a5b8702672020c/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/LNG_Bunkering_Solution_Fuel_Gas.jpg)
Решение для бункеровки СПГ
Наше решение для бункеровки СПГ обеспечивает измерение и анализ состава в режиме реального времени. Это решение обеспечивает безопасность и эффективность бункеровочных операций на берегу и на море для различных судов. Это обеспечивает:
- Высочайшая точность среди расходомеров Кориолиса с прямым измерением массы; не требуются сложные расчеты по замеру резервуара
- Мониторинг состава в режиме реального времени с помощью запатентованной рамановской технологии.
- Общие эксплуатационные расходы сокращаются благодаря низким затратам на техническое обслуживание.
- Соответствие международным стандартам
![Визуализация данных](/__image/a/9500648/k/44eda10ddb50165adff6f20d20d31b3254b55757/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/netilion%20image%20value%20in%20oil%20gas%2002.jpg)
Более глубокое понимание производительности процессов и приборов
Интеллектуальные датчики собирают данные о процессах в режиме реального времени и контролируют состояние оборудования и его состояние, информируя вас о производительности продукта и активов. Оцифровка производственных процессов предоставляет возможности визуализации данных для персонала, работающего с процессом, который обычно не имеет доступа к данным, создавая прозрачность данных. Netilion от Endress+Hauser может сделать именно это, предоставив конечным пользователям возможность принимать лучшие решения.