Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Наши измерительные приборы и программное обеспечение помогут повысить безопасность сталелитейного производства
Высокие температуры, расплавленный металл и перегрузки – параметры сталелитейного производства, которые оказывают стрессовое воздействие, как на людей, так и на оборудование. Одним из важнейших приоритетов для персонала, управляющего сталелитейным производством, является эксплуатационная готовность предприятия. Она необходима для предотвращения несчастных случаев и обеспечения непрерывности производства в условиях чрезвычайно высокой конкуренции. Для всего этого требуется надежное измерительное оборудование, обеспечивающее достоверные данные, а также интеллектуальные решения по управлению им.
1,63 млн
тонн нерафинированной стали
произведено в общемировом масштабе в 2016 году. Это на 0,8 % больше по сравнению с 2015 годом по данным Всемирной ассоциации стали.
Наши технические специалисты помогут обеспечить соблюдение требований стандартов функциональной безопасности ГОСТ Р МЭК 61508 (функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью) и ГОСТ Р МЭК 61511 (системы безопасности приборные для промышленных процессов), оказав содействие на каждом этапе выбора оборудования, услуг и решений, оптимального для предприятия и отрасли, из нашего комплексного модельного ряда, в основе которого – более чем 65-летний опыт работы.
Обеспечение безопасного и надежного мониторинга контуров водяного охлаждения
Измерение уровня кислотного раствора и защита от перелива
Измерительные приборы с сертификацией SIL
Онлайн-мониторинг точек измерения
Области применения
Обеспечение надежного мониторинга контуров водяного охлаждения
Дефекты в контурах водяного охлаждения могут быть крайне опасными для оборудования и персонала. Особенно это касается сталелитейных заводов, где такие контуры используются для контроля экстремально высоких температур — охлаждения кислородной фурмы в конвертере или свода электродуговой печи. Кроме того, необходим регулярный мониторинг качества воды во избежание роста водорослей или инфекционных бактерий, таких как легионелла.
Наши экспертные знания в этой области
Для мониторинга таких процессов созданы специальные датчики, рассчитанные на работу в жестких условиях сталелитейных производств.
Наше решение по обнаружению утечек измеряет значения расхода на входе и выходе контура с помощью специальных расходомеров с электромагнитным или ультразвуковым принципом измерения. Рядом с расходомерами устанавливаются датчики, с которых поступают данные о температуре на входе и выходе.
Качество воды в контуре охлаждения контролируется по таким параметрам мониторинга, как pH, отложения диоксида кремния и содержание кислорода. Ассортимент наших изделий для анализа жидкостей, включающий в себя цифровые датчики и преобразователи, позволяет обеспечить надежное и достоверное измерение.
Измерение уровня кислотного раствора и защита от перелива
Производство высокосортного листового металла включает в себя этап травления. В этом процессе производится удаление загрязнений с поверхности металла с применением растворов различных кислот. Обращение с кислотами представляет опасность как для окружающей среды, так и для персонала. Для предотвращения перелива необходимо постоянно отслеживать уровень кислотных растворов в резервуарах.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает радарные уровнемеры, разработанные специально для измерений в агрессивных средах, и оказывает поддержку при их установке, помогая обеспечить надежную и точную работу приборов. Кроме того, Endress+Hauser предлагает комплексное автоматизированное решение для защиты от перелива, которое поможет реализовать необходимые меры предосторожности и сэкономить время и деньги.
Система предотвращения переполнения Endress+Hauser отвечает необходимым требованиям и сертифицирована на соответствие уровню до SIL3 по ГОСТ Р МЭК 61511.
Контроль процессов надежен настолько, насколько надежны используемые приборы. При оценке датчика операторы могут опираться на такие отраслевые стандарты, как ГОСТ Р МЭК 61511.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает один из самых объемных портфелей устройств, сертифицированных по ГОСТ Р МЭК 61508 и изготовленных с соблюдением стандартов безопасного проектирования. В процессе разработки аппаратного и программного обеспечения были внедрены стандартизованные мероприятия по исключению систематических сбоев и контролю над случайными отказами. Узнайте больше о нашем портфеле решений с уровнем SIL.
Онлайн-мониторинг точек измерения
Один из основных путей повышения безопасности персонала – сокращение времени, проводимого в опасных зонах.
Наши экспертные знания в этой области
Новые технологии онлайн-доступа и цифровых измерений дают возможность управлять процессами дистанционно. Компания Endress+Hauser разработала целый ряд цифровых сервисов для оптимизации управления процессами.
Безопасность и надежность предприятия – это важнейшие аспекты, которые следует доверять надежному партнеру, заинтересованному не в получении быстрой прибыли, а в построении долгосрочного сотрудничества. Endress+Hauser – это именно такая компания, надежный партнер сталелитейных предприятий в более чем 100 странах вот уже 65 лет. Наши измерительные приборы и решения, разработанные полностью в соответствии с отраслевыми потребностями, применяются во всем мире.
Более 200 000
датчиков температуры установлено в процессах производства стали во множестве различных стран.
55 000
умных датчиков интегрировано в 65 проектах цифровой оптимизации.
2,6 млн
полевых измерительных приборов реализовано на предприятиях в секторе добычи и переработке полезных ископаемых только за период с 2007 г.
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
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
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
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
Обеспечение безопасности
Повышение безопасности горных работ при сохранении производительности
Повышайте безопасность горных работ, сохраняя производительность, используя цифровые измерительные приборы с сертификатом SIL.
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
Пищевая промышленность: доверие к качеству
Пищевая промышленность: доверие к качеству
Ваш надежный партнер в обеспечении норм гигиены, неизменно высокого качества продукции и эксплуатационной готовности оборудования в сочетании с экономией ресурсов и снижением расходов.
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .