Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Производство лекарственных средств в соответствии со стандартом GMP
Достижение целевых показателей по качеству, соответствию нормам и производительности с новейшей технологией датчиков
Переход от пробных партий к серийному производству представляет собой трудную задачу. Увеличение масштаба вносит дополнительные сложности, связанные с более высокими требованиями к автоматизации и контролю. При этом необходимость гарантированного соответствия спецификациям по качеству означает необходимость выполнения требований GMP, а также отраслевых стандартов. Портфель оборудования Endress+Hauser для фармацевтического производства включает в себя решения по мониторингу и контролю параметров качества и процесса в реальном времени при достижении целевых показателей производительности.
100%
приборов, полностью соответствующих
требованиям пользователей - идеальное проектирование, с первого раза
Наше предложение
Мы предлагаем полный спектр масштабируемых систем, благодаря которым ваше фармацевтическое производство будет давать отличный результат. Наши измерительные приборы осуществляют точный мониторинг важнейших параметров процесса, обеспечивая соответствие нормам и высокую производительность.
Измерение уровня в биореакторе и уровня пены, контроль процесса
Разделение протеинов в хроматографических блоках
Аналитическое измерение в лабораторных и промышленных условиях
Конструкция всех измерительных приборов соответствует стандарту ASME BPE
Области применения
Контроль ферментации
Ферментация подразумевает применение живых клеток, и поэтому является сложнейшим, чувствительным и затратным биопроцессом. На всех этапах процесса биофармацевтического производства должны поддерживаться жесткие асептические условия. Для выполнения этих требований необходимы систематизированные измерения.
Наши экспертные знания в этой области
Наша линейка измерительных приборов, специально разработанная под требования по долговременной стабильности и точности, обеспечивает полный контроль условий в биореакторе:
При использовании хроматографии очень важно обеспечить точное измерение параметров проводимости и pH. Трудной задачей может оказаться и обнаружение целевых протеинов, выделяемых из культурной жидкости.
Наши экспертные знания в этой области
Наши решения по мониторингу помогают сохранять условия хроматографии в рамках параметров, необходимых для процесса сепарации иупростить обнаружение белка с помощью УФ-фотометра:
Контроль показателя pH в биореакторе – критически важная задача. Каждой клеточной линии соответствует свой оптимальный диапазон pH, при котором клетки могут успешно развиваться и выделять белок. При любом масштабе производства, от лабораторного до промышленного, необходимы полные и достоверные данные.
Наши экспертные знания в этой области
Решения из ассортимента Endress+Hauser обеспечивают стабильное измерение pH непосредственно в процессе ферментации с максимальной достоверностью во всех диапазонах, а также позволяют реализовать в лаборатории инновационный принцип калибровки:
Узнайте, как стандартизовать свои измерительные приборы
Эксперт Endress+Hauser
"Я очень рад работать в фармацевтическом секторе Endress+Hauser и привнести реальную ценность в ваши проекты."
Преимущества
Оптимизируйте свои проекты биофармацевтических производственных процессов вместе с нашими специалистами, такими как Клаус Кёлер. Они представят вам полный ассортимент измерительных приборов и применят весь свой отраслевой опыт, чтобы найти оптимальное решение для ваших задач.
80 %
снижение разнородности типов измерительных приборов
на 2 месяца
быстрее выход на рынок
0
замен измерительных приборов – изначально правильная спецификация
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
Измерение уровня
Измерение уровня
Непрерывное измерение и определение предельного уровня жидких и сыпучих продуктов
Измерение давления
Измерение давления
Мощный инструментарий для измерения давления, уровня и расхода.
Программные продукты для управления парком приборов
Программные продукты для управления парком приборов
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
Системные продукты
Системные продукты
Applicator
Измерение температуры
Измерение температуры
Термометры и нормирующие преобразователи для промышленных применений
Услуги
Услуги
Повышение производительности и поддержание непрерывной и рентабельной работы предприятия с соблюдением установленных требований. В Endress+Hauser мы к вашем услугам.
Похожие истории
Время вывода продуктов на рынок
Управление проектами в фармацевтической отрасли
Инженерная поддержка позволяет упросить проекты и сократить расходы на эксплуатацию
Экспертные знания и опыт для ускорения процесса производства косметики
Обеспечьте эффективный и стабильный процесс производства косметики при поддержке поставщика комплексных услуг, помогающего повысить эффективность и сократить время выхода на рынок.
Химическая промышленность: партнерство для устойчивого успеха
Химическая промышленность: партнерство для устойчивого успеха
Оптимизируйте свои ресурсы и максимизируйте производительность вашего завода. Узнайте больше!
Водоснабжение и водоочистка: Защитить – Сохранить – Улучшить
Водоснабжение и водоочистка: Защитить – Сохранить – Улучшить
Компания Endress+Hauser уверена, что поможет вам достичь ваших операционных целей на протяжении всего цикла водоснабжения, объединив инновационный портфель измерительных приборов, экспертные услуги и отраслевой опыт.
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Управляйте вашим производством более эффективно, безопасно и надежно. Endress+Hauser поможет оптимизировать производство паровой энергии и очистку технологической воды. Узнайте больше о нашем предложении здесь.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .