Производство косметики — непростой процесс, а на рынке в этой отрасли царит высокая конкуренция. В плане клиентских трендов единственное, что постоянно — это непрерывные перемены, а региональная специфика, высокая стоимость сырья и бессчетные регулирующие нормативы только усложняют ситуацию. В погоне за долей рынка важнейшими факторами становятся время выхода продукта на рынок. Наши знания и опыт в автоматизации производства и надежном интеллектуальном измерительном оборудовании позволяют добиваться высокой эффективности и безопасности производства, дающих конкурентное преимущество.
Ключевые факты
806
млрд долл.США
ожидаемый объем мирового рынка косметической продукции к 2023 году Источник: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
Узнайте, какую поддержку мы окажем вашим производственным процессам
Обзор процессов в производстве косметики
Точки измерения в местах хранения наливных жидких материалов
Точки измерения в местах хранения сыпучих материалов
Точки измерения в порционном смесителе
Точки измерения во встроенном смесителе
Точки измерения на упаковочной линии
Точки измерения в процессе очистки воды
Точки измерения в процессе очистки на месте

Обзор процессов в производстве косметики

Точки измерения в местах хранения наливных жидких материалов

Точки измерения в местах хранения сыпучих материалов

Точки измерения в порционном смесителе

Точки измерения во встроенном смесителе

Точки измерения на упаковочной линии

Точки измерения в процессе очистки воды

Точки измерения в процессе очистки на месте

Расширенное управление запасами
Активные ингредиенты в производстве косметики довольно дороги и требуют определенных условий хранения и контроля для сведения их порчи к минимуму. Для измерения их запасов требуются различные технологические решения, такие как гидростатические датчики давления, радарные уровнемеры, емкостные датчики уровня.
Наши экспертные знания в этой области
На основе наших интегрированных технологий создаются современные и надежные решения для управления запасами и минимизации потерь, обеспечивающие легкое техобслуживание и мониторинг в реальном времени.
- Оптимизация измерений — специализированные приборы для каждой области применения
- Защита процессов хранения от переполнений и утечек с использованием Liquiphant FTL50H
- Сокращение потерь и затрат — интеллектуальные измерительные приборы

Точное смешивание
Смешивание — самый ответственный этап косметического производства, определяющий качество конечного продукта. Точное введение и смешивание сырьевых материалов — важнейшее условие для минимизации потерь и расходов, так же как эффективное использование энергоресурсов и воды. Свой вклад в сложность производства вносит и необходимость работы с маслянистыми и липкими материалами различной вязкости и плотности.
Наши экспертные знания в этой области
Наши технологические процессы и надежные измерительные приборы обеспечивают высокоточное и оптимальное смешивание, а значит, и высокое качество продукции.
- Promass I для точного измерения расхода и вязкости
- Liquiphant и Liquipoint FTW33 для безопасной и беспроблемной работы с липкими продуктами
- Минимизация энергопотерь благодаря решениям по мониторингу и управлению энергоресурсами

Высокоточное заполнение и дозирование
В процессе производства косметики крайне необходимо аккуратное и бесперебойное заполнение емкостей точно заданным количеством продукта. С другой стороны, механические заполняющие и дозирующие устройства могут требовать дорогостоящего техобслуживания, иметь невысокую надежность и становиться причиной длительных простоев процесса.
Наши экспертные знания в этой области
Кориолисовые расходомеры Endress+Hauser обеспечат вашим процессам заполнения и дозирования стабильную высокую точность.
- Интеграция цифровых протоколов связи
- Тщательный контроль всего процесса заполнения
- Экономия средств благодаря отсутствию механических компонентов в измерительных приборах

Быстрые мероприятия по калибровке и техобслуживанию
Мероприятия по калибровке и техобслуживанию могут требовать длительных и дорогостоящих остановок производства. Для достижения целевых KPI-показателей следует сводить периоды простоя к абсолютному минимуму.
Наши экспертные знания в этой области
Для Endress+Hauser калибровка является одной из ключевых профессиональных областей. Мы предлагаем полный спектр услуг по калибровке приборов на месте эксплуатации и за счет этого даем вам возможность оптимизировать эксплуатацию, обеспечить соответствие нормам и сократить простои до минимума.
- Минимизируйте длительность операций калибровки, воспользовавшись мобильными установками для калибровки расхода на месте
- Положитесь на полностью прослеживаемое и аккредитованное калибровочное оборудование
- Обеспечьте стабильное соответствие производства установленным нормам, перейдя на услуги по регулярной профессиональной калибровке

Полное соответствие нормам
Для выявления проблем, потенциально способных снизить качество вашей косметической продукции, крайне важно обеспечить соответствие стандартам, таким как ISO 17025 и FDA Cosmetics GMP. В рекомендациях указано, что оборудование необходимо регулярно калибровать или проверять в соответствии с типовыми инструкциями, а при наличии соответствующих требований — документировать их.
Наши экспертные знания в этой области
Наши изделия, услуги и решения поставляются в комплекте со всей необходимой документацией для производств, подпадающих под регулирование GMP.
- Соответствие всем применимым стандартам надлежащей производственной практики (GMP)
- Профессионалы Endress+Hauser в области калибровки
- Вся необходимая документация
Преимущества
Мир косметической продукции очень динамичен. Endress+Hauser обладает более чем 65-летним опытом в сфере оптимизации процессов своих заказчиков на основе знаний об этих процессах и отраслевого опыта. Мы имеем полное представление о задачах, стоящих перед заказчиком, и стремимся найти для каждой конкретной области применения наилучшее решение, позволяющее держать расходы под контролем и достигнуть максимальной скорости вывода продукции на рынок.
Ключевые факты
100%
охват параметров процесса
Ключевые факты
100%
объема продукции соответствует стандартам качества
Ключевые факты
10%
сокращение расходов на энергоресурсы в течение 18 месяцев на промышленных предприятиях с успешной сертификацией по ISO 50001
Наше предложение
Обладая полным спектром измерительных приборов для всех производственных процессов в косметической отрасли, Endress+Hauser поможет вам удовлетворить ожидания заказчиков и требования стандартов безопасности, одновременно минимизировав риски и выполнив задачи по обеспечению эффективности и рациональности.
- Калибровка на месте для полного соответствия нормам и улучшенной готовности
- Инновационное измерительное оборудование для минимизации энергопотребления и потерь сырья
- Измерение параметров качества непосредственно в процессе для оптимального контроля вязкости и плотности
- Расходомеры для точного и непрерывного дозирования и заполнения