Хранение и транспортировка химических продуктов и других опасных веществ неизбежно несет в себе потенциальные риски. Более того любое происшествие может не только нанести удар по экономике, но и спровоцировать необратимые последствия для человеческих жизней и природы. Устранение таких рисков путем соблюдения жестких мер безопасности при одновременном сохранении эффективности и надежности – одна из основных задач современной химической промышленности.
Ключевые факты
1500
перемещений опасных материалов в год
удается избежать с использованием нашего опыта и портфолио приборов, существенно сокращающих риски и вносящих большой вклад в безопасность.
Что мы предлагаем
Просмотрите эти схемы и узнайте в подробностях, как вы сможете повысить безопасность хранения химических продуктов в контейнерах.
Защита на протяжении всей логистической цепочки
Целесообразно разделять функции непрерывного измерения уровня и предотвращения переполнения между двумя системами. Безопасное и надежное измерение уровня с помощью приборов Endress+Hauser Liquiphant Failsafe.
Реализуйте безопасный мониторинг резервуара и предотвратите опасный перелив с помощью интеллектуальной системы, способной работать самостоятельно.
Надежный мониторинг процесса погрузки на основе кориолисового принципа измерения.

Защита на протяжении всей логистической цепочки

Целесообразно разделять функции непрерывного измерения уровня и предотвращения переполнения между двумя системами. Безопасное и надежное измерение уровня с помощью приборов Endress+Hauser Liquiphant Failsafe.

Реализуйте безопасный мониторинг резервуара и предотвратите опасный перелив с помощью интеллектуальной системы, способной работать самостоятельно.

Надежный мониторинг процесса погрузки на основе кориолисового принципа измерения.



Измерение уровня в резервуаре
Переполнение резервуара не только обходится дорого в финансовом плане, но и создает угрозу доверию и репутации. Для контроля уровня в резервуарах необходимы высокотехнологичные приборы, чтобы обеспечить точность измерений и предотвратить такие ситуации.
Наши экспертные знания в этой области
Входящие в наше портфолио решения по измерениям обеспечивают точный и надежный контроль уровня, позволяя реализовать комплексный мониторинг опасных веществ и сокращая риск перелива:
- Предотвращение перелива и точное измерение уровня жидкостей с помощью вибрационного датчика предельного уровня Liquiphant Failsafe, дополняющего имеющиеся измерительные системы
- Повышение безопасности и эффективности – непрерывный самоконтроль, функция интеллектуального контрольного тестирования нажатием одной кнопки без демонтажа и допустимый интервал контрольных испытаний до 12 лет
- Микроволновые бесконтактные уровнемеры Micropilot 80 ГГц для непрерывного, безопасного и бесконтактного измерения жидкостей

Защита резервуара от переполнения
Если датчик уровня неисправен, операторы на складе могут не получить сигнал о том, что резервуар хранения заполнен до критической отметки. Независимая автоматическая система предотвращения переполнений – это уверенность в том, что опасность переполнения хранилища химических продуктов или нефтепродуктов будет гарантированно обнаружена, обозначена и предотвращена.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает надежные интеллектуальные системы мониторинга резервуаров хранения и контейнеров:
- Значительная экономия времени за счет возможности одновременно заполнять множество резервуаров
- Увеличение полезной емкости резервуаров благодаря меньшему времени реакции для отсечки
- Сокращение затрат времени и усилий благодаря дистанционной автоматической контрольной проверке (16 резервуаров менее чем за 5 минут)

Загрузка и разгрузка
Загрузка и разгрузка нефтепродуктов, метанола и других опасных веществ – это сложная и потенциально опасная операция с характерным риском возгорания и взрыва в прилегающей зоне.
Наши экспертные знания в этой области
Наши приборы с кориолисовым принципом измерения позволяют обеспечить безопасную загрузку опасных материалов за счет более точного и менее рискованного измерения по сравнению с объемными расходомерами.
- Наши системы для погрузо-разгрузочных работ разработаны и сертифицированы в соответствии с Директивой ЕС об измерительных приборах (MID) и гарантируют соответствие законодательству в области торговых операций
- Сокращение погрешностей тарификации благодаря высокопроизводительным кориолисовым расходомерам Promass
- Меньшие потери давления по сравнению с использованием объемных расходомеров
Преимущества
Безопасность и производительность предприятия критически важны, и для того, чтобы их обеспечить, нужен надежный партнер, который заинтересован не в краткосрочных прибылях, а в построении долговременных деловых отношений. Благодаря более чем 60-летнему опыту и постоянным разработкам инновационных продуктов мы развиваемся вместе с вашей отраслью. Наши измерительные приборы и решения разработаны согласно всем соответствующим стандартам защиты и обеспечивают безопасное хранение и транспортировку химических продуктов.
Ключевые факты
Более 17 лет
применения стандарта функциональной безопасности IEC 61508 (качество, безопасность и надежность).
Ключевые факты
Более 90%
экономии времени на контрольные испытания приборной системы безопасности благодаря автоматической системе предотвращения переполнения. Для сравнения: процедура с применением обычных методов занимает 4 часа на каждый резервуар.
Ключевые факты
Более 4,8 млн
вибрационных датчиков предельного уровня установлено в процессах с жидкостями по всему миру.
Наше предложение
Компания Endress+Hauser предлагает полную линейку решений для работы с опасными продуктами – от переработки до хранения – и готова оказать вам поддержку в создании всех компонентов контура системы безопасности, обеспечив оптимальный баланс между эффективностью предприятия и защитой окружающей среды.
- Сертифицированные инженеры по безопасности и системы управления безопасностью
- Международные стандарты и рекомендации: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
- Международные сертификаты на применение в опасных зонах: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
- Передовые технологии, в том числе обеспечивающие функциональную безопасность по стандарту ГОСТ Р МЭК 61508 до уровня SIL 3
- Единые концепции "обеспечения безопасности" для простой и безопасной эксплуатации