Система контроля предельного уровня 1oo1 SIL3
Liquiphant FTL81 4-20 мА – весомый вклад в снижение рисков и сокращение эксплуатационных расходов предприятия
В распоряжении проектировщиков систем безопасности появились новые функции, выводящие на новый уровень функциональность датчиков предельного уровня с вибрационной вилкой, эффективность которых доказана более чем в миллионе успешных инсталляций. FTL81 – это не традиционный сигнализатор с релейным выходом, а система контроля предельного уровня с аналоговым выходным сигналом 4-20 мА. В системе реализована расширенная самодиагностика в реальном времени с непрерывной передачей сигнала напрямую в ПАЗ- контроллер безопасности, позволяющая реализовать контур безопасности SIL3 с архитектурой 1oo1.

Краткий обзор преимуществ
Безопасная эксплуатация технологического оборудования без остановки процесса даже в самых сложных условиях
Снижение затрат/рисков благодаря длительным интервалам между функциональными тестами
-
Снижение экологических рисков за счет минимального количества присоединений к процессу
-
Сертифицирован для применения в приборных системах безопасности (SIS)
-
Непрерывная самодиагностика преобразователя гарантирует корректную работу датчика в любой момент времени
Ваши задачи
Для нефтехимической промышленности характерны непрерывные технологические процессы в сочетании с длительные межремонтными пробегами технологических установок
Контрольно-измерительные приборы должны требовать минимум обслуживания без остановки процесс и демонтажа с точки измерения
Высокая температура, давление и другие сложные условия
Минимизация присоединений к процессув целях снижения экологические риски
Цель - обеспечение производительности и безопасности при минимальных рисках и затратах на обслуживание системы ПАЗ
Ограниченные возможности подключения к процессу
Наше решение

FTL81 Liquiphant Failsafe может использоваться в контуре безопасности с SIL3, требуя при этом только одно присоединение к процессу. Встроенное уплотнение датчика Liquiphant сертифицировано в соответствии с ANSI/ISA и позволяет отказаться от внешних уплотнений и связанных с ними дополнительных затрат.
Рамки проекта
Мы поставляем готовое решение, включающее в себя:
Поставку приборов и вспомогательных материалов
Разработку проекта
Прокладку кабелей
Монтаж
Тестирование
Пусконаладку
Ввод в эксплуатацию
Обучение операторов
Безопасность в любой момент времени
Питание на Liquiphant 4...20 мА осуществляется от ПАЗ- контроллера. Сам контроллер непрерывно проверяет текущее состояние и модулированный цифровой сигнал с датчика Liquiphant для подтверждения работоспособности всего контура безопасности. Технологическое оборудование должно работать без перерыва в течение нескольких лет. Благодаря 12-летнему интервалу между функциональными тестами, Liquiphant соответствует этому требованию.
Сложные условия
Вибрационный датчик может работать при температурах выше 280°C и давлениях до 100 бар; турбулентность, аэрация, вибрация и рабочие условия процессов не влияют на его работоспособность.
Снижение затрат и рисков
В FTL81 Liquiphant Failsafe реализована возможность выполнения имитационных функциональных тестов Благодаря высокой эффективности имитационных функциональных тестов, можно существенно увеличить время эксплуатации датчика без демонтажа и остановки процесса и, таким образом, снизить затраты на обслуживание. При увеличении времени эксплуатации прибора без демонтажа с точки измерения автоматически снижается вероятность систематических ошибок, например, повреждения датчика при демонтаже и повторной установке, и минимизируется угроза здоровью персонала