Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
The already established certified
PROFINET engineer course is now in combination with the PA (Process automation)
module.
The Ethernet-based technology PROFINET has been established for years in factory automation. Also in the process automation, this technology gets a boost specifically with the single ethernet technology. It serves all benefits of industrial ethernet down to the PA field level. Additionally several redundancy concepts force the reliability of process automation plants. You will learn about the PROFINET features, network design, and commissioning up to trouble-shooting.
Дата
08.07.2024 - 11.07.2024
Время проведения
07:30 - 16:00 CET
Расположение
Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 4 CH-4153 Reinach Швейцария
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .