©Endress+Hauser
Новое поколение
Высокоточное измерение уровня жидкостей, межфазного уровня и плотности с помощью сервоуровнемера
Дополнительная информация
Высокоточное измерение уровня жидкостей, межфазного уровня и плотности с помощью сервоуровнемера
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Характеристики/Применение
Высокоточное измерение жидких продуктов - общий уровень взлива, межфазный уровень, плотность.
Питание / Коммуникация
85-264 В AC 20-55 В AC/20-62 В DC
Температура окружающей среды
Стандарт: -20 °C ... 60 °C Опция: -40 °C ... 60 °C
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Связь
4 ... 20 мА HART Modbus V1 WM550 BPM Mark-Space Контактное реле x4
Сертификаты/Нормативы
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI
Диапазон применения
При турбулентности поверхности или сильной вибрации, рекомендуется применение успокоительных колодцев или направляющих конструкций Макс. рабочий диапазон с сертификатом на применение в системах коммерческого учета: 28 м Рекомендутеся использовать дисплейсер (поплавок) из PTFE для высокой вязкости Межфазное измерение требует мин. разницу 0.100 г/мл в значениях плотности межжу слоями различных жидких продуктов
Наиболее популярные загрузки
Proservo NMS 53x Operating Instructions
Версия на английском языке - 11/2004
High accuracy servo level gauge based on the principle of displacement
measurement
Язык:
Английский
Версия:
01/11/2004
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
BA001NEN.pdf
Техническое описание уровнемера Proservo NMS5
Версия на русском языке - 10/2013
Высокоточный интеллектуальный уровнемер Proservo NMS5. Область
измерений: уровень жидкости, уровень границы раздела фаз,
плотность и профиль плотности
EN
RU
FR JA ZH
02/06/2016
23/12/2015
05/09/2014
07/01/2014
02/10/2013
Язык:
Русский
Версия:
02/10/2013
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00452G08EN04.13-ru.pdf
62
документы
Техническое описание уровнемера Proservo NMS5
Высокоточный интеллектуальный уровнемер Proservo NMS5. Область измерений: уровень жидкости, уровень границы раздела фаз, плотность и профиль плотности
EN
RU
French Японский Китайский
02/06/2016
23/12/2015
05/09/2014
07/01/2014
02/10/2013
Язык:
Русский
Версия:
02/10/2013
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00452G08EN04.13-ru.pdf
Tank side monitor
For tank side monitoring and controlling of Proservo NMS 5 intelligent
tank gauge
Remote monitoring and control for Proservo tank gauge Indication via two line illuminated display Operation via 3 optical keys (touch control) and Endress+Hauser user friendly Programming matrix Protection class IP 67 housing Explosion proof forhazardous area mounting
EN
RU
French Японский Польский
01/07/2009
01/08/2005
Язык:
Английский
Версия:
01/07/2009
Размер файла:
738.9 KB
Имя файла:
TI008N08en07.09.pdf
Сервоуровнемер Proservo NMS5, NMS7. Основное применение - системы оперативного и коммерческого учета нефтепродуктов в резервуарных парках и на распределительных нефтебазах.
EN
RU
Немецкий French Японский Польский
01/04/2009
01/09/2005
01/08/2005
Язык:
Русский
Версия:
01/04/2009
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI006NRU.pdf
Proservo NMS 53x Operating Instructions
High accuracy servo level gauge based on the principle of displacement measurement
EN
RU
Чешский Немецкий Польский
01/11/2004
Язык:
Английский
Версия:
01/11/2004
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
BA001NEN.pdf
Буйковый уровнемер для систем коммерческого учета нефтепродуктов в резервуарных парках Tank Gauging.
EN
RU
French Японский
01/04/2009
Язык:
Русский
Версия:
01/04/2009
Размер файла:
7 MB
Имя файла:
BA1001NRU.pdf
Promonitor NRF560 Operating Instructions
Tank side monitor for integration and communication with Proservo and Prothermo
EN
RU
Польский
01/11/2004
Язык:
Английский
Версия:
01/11/2004
Размер файла:
443 KB
Имя файла:
BA003NEN.pdf
Серво-уровнемер для систем учета продуктов в резервуарных парках.
EN
RU
French Японский
02/06/2016
23/12/2015
05/09/2014
07/01/2014
02/09/2013
Язык:
Русский
Версия:
01/04/2011
Размер файла:
8.5 MB
Имя файла:
BA00401GRU_02.11.pdf
MODBUS communication protcol-Proservo NMS5
Tank Gauging - MODBUS communication protocol
EN
RU
01/07/2007
01/08/2005
Язык:
Английский
Версия:
01/07/2007
Размер файла:
317.1 KB
Имя файла:
KA002N08en07.07.pdf
WM550 communication protcol-Proservo NMS5
Tank Gauging - WM550 communication protocol
Язык:
Английский
Версия:
01/04/2004
Размер файла:
266.9 KB
Имя файла:
KA001N08en11.04.pdf
EN
RU
13/05/2015
05/07/2013
18/05/2011
Язык:
Русский
Версия:
13/05/2015
Размер файла:
922.9 KB
Имя файла:
XA00582G-C08RU03.15.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
O-ring, cover drum housing Alu, NBR
Номер чертежа
Код заказа
11
017803-0034
O-ring, cover drum housing Alu, CR
Номер чертежа
Код заказа
11
70106019
O-ring, cover drum housing Alu, FKM
Номер чертежа
Код заказа
11
70106020
O-ring, cover drum housing Alu, silicone
Номер чертежа
Код заказа
11
70106021
DRUM HOUSING COVER, O-RING, TEFLON
Номер чертежа
Код заказа
11
56004345
Измерит. провод, 316L, 0.15мм диам., 60м
Номер чертежа
Код заказа
53
71273740
O-ring, cover drum housing, SS, FKM
Номер чертежа
Код заказа
11
017803-0066
O-ring, cover drum housing SS, silicone
Номер чертежа
Код заказа
11
017803-0035
Упл.кольцо, крышка,корп.барабана SS, NBR
Номер чертежа
Код заказа
11
70109105
Упл.кольцо, корп.барабана D158-d3.5 CR
Номер чертежа
Код заказа
11
70109106
Упл.кольцо, корп.барабана D158-d3.5 PTFE
Номер чертежа
Код заказа
11
70109107
O-ring, calibration window, NBR
Номер чертежа
Код заказа
11
017803-0033
O-ring, calibration window, CR
Номер чертежа
Код заказа
11
70106018
O-ring, calibration window, silicone
Номер чертежа
Код заказа
11
017803-0041
O-ring, calibration window, FKM
Номер чертежа
Код заказа
11
017803-0036
WINDOW GLASS (G60), ORING, TEFLON
Номер чертежа
Код заказа
11
56004518
O-ring, display cover, HNBR
Номер чертежа
Код заказа
11
017803-0030
O-ring, terminal cover, NBR
Номер чертежа
Код заказа
11
017803-0040
PTFE набивка+упл., калибр.окно, Зона0
Номер чертежа
Код заказа
11
71070894
Cover, display module, Aluminium
Номер чертежа
Код заказа
21
017800-0111
Cover, terminal box, Aluminum, NMS
Номер чертежа
Код заказа
21
017800-0112
Cover, drum housing, Alu, NMS531/NMS534
Номер чертежа
Код заказа
21
017800-0113
Крышка, корпус катушки, нерж.сталь, NMS5
Номер чертежа
Код заказа
21
56004307
CALIBRATION WINDOW ALU (NMS531)
Номер чертежа
Код заказа
21
56004295
Калибр.окошко, нерж.ст, NMS5, упл.кольцо
Номер чертежа
Код заказа
21
56004296
Калибр.окошко, нерж.ст,NMS536,упл.кольцо
Номер чертежа
Код заказа
21
56004297
Калибр.окно,Нерж.ст,Зона0,NMS532/535/536
Номер чертежа
Код заказа
21
71070909
Номер чертежа
Код заказа
31
70103940
Плата питания для уровнемера Proservo
Номер чертежа
Код заказа
31
70103942
Номер чертежа
Код заказа
31
70103941
Номер чертежа
Код заказа
31
70103943
TCB-6, CPU, обновление для TCB-4
Номер чертежа
Код заказа
32
70103937
COM-1, Communication module, V1
Номер чертежа
Код заказа
33
017800-0005
Номер чертежа
Код заказа
33
52013661
Эл.модуль Modbus RS485, COM-5
Номер чертежа
Код заказа
33
71086763
RS485 Modubus up grade kit
Номер чертежа
Код заказа
33
70106270
REMOTE HART MODULE/ PASSIVE
Номер чертежа
Код заказа
33
56004484
Номер чертежа
Код заказа
33
52013651
REMOTE HART MODULE/ACTIVE
Номер чертежа
Код заказа
33
56004485
Upgrade kit HART active output
Номер чертежа
Код заказа
33
70106039
WM550 COMM. MODULE WITH ARRESTOR
Номер чертежа
Код заказа
33
56004534
Номер чертежа
Код заказа
33
52013662
Номер чертежа
Код заказа
33
56004409
Номер чертежа
Код заказа
33
52013658
ENRAF BPM COMM. MODULE COM-3
Номер чертежа
Код заказа
33
56004355
Номер чертежа
Код заказа
33
52013649
Alarm output, 4x contact, I/O 3
Номер чертежа
Код заказа
34
017800-0007
Сигнал.выход, 2xконтакта, I/O 3, TUV OSP
Номер чертежа
Код заказа
34
70109108
Номер чертежа
Код заказа
35
017800-0017
Номер чертежа
Код заказа
35
52013656
Коммуникационный модуль EXI HART, COM-4
Номер чертежа
Код заказа
36
56004356
ввод опер./выход.контакт, точечн.темп.
Номер чертежа
Код заказа
37
56004442
Upgrade kit oper. I./C.O., Ex d temp.
Номер чертежа
Код заказа
37
70106035
Upgrade kit oper. input/contact out
Номер чертежа
Код заказа
37
70106032
Опер.ввод/выход.контакт, держатель
Номер чертежа
Код заказа
37
56004441
Номер чертежа
Код заказа
37
56004491
Вход точ.темп. T-AMP компл.модернизации
Номер чертежа
Код заказа
37
56004490
Spot temp. Ex ia, carrier
Номер чертежа
Код заказа
37
70106027
Предохр. 250В пер.ток T2A50, NMS, 10шт.
Номер чертежа
Код заказа
40
70106498
Предохр. 20-62В пост.т. T3A15, NMS, 10шт
Номер чертежа
Код заказа
40
70106499
Крышка предохранителя 10 шт., NMS
Номер чертежа
Код заказа
40
70106500
Terminal Block V1 COM1/RB module cable
Номер чертежа
Код заказа
41
52013660
Terminal Block HART module cable
Номер чертежа
Код заказа
41
52013650
Wiring harness, Term.-HART active mod.
Номер чертежа
Код заказа
41
70106037
Terminal Block Mark Space module cable
Номер чертежа
Код заказа
41
52013657
Terminal Block I/O 3 module cable
Номер чертежа
Код заказа
41
52013653
Номер чертежа
Код заказа
41
52013652
Terminal Block I/O 5 module cable
Номер чертежа
Код заказа
41
52013655
Искробезопас.цепь, контакт. блок COM-4
Номер чертежа
Код заказа
41
70106036
ЦП, T-AMP Ex d модул.кабель
Номер чертежа
Код заказа
41
70106033
Жгут проводки, клемма-T-AMP Ex d мод.
Номер чертежа
Код заказа
41
70106034
Электропроводка,Terminal-T-AMP Ex ia мод
Номер чертежа
Код заказа
41
70105996
CPU, T-AMP Ex ia module cable
Номер чертежа
Код заказа
41
70105995
Клемма, фильтр помех, Exd
Номер чертежа
Код заказа
42
56004508
Клемма, фильтр помех, Exd(ia)
Номер чертежа
Код заказа
42
56004509
PCB CPU Carrier set complete, spacer
Номер чертежа
Код заказа
43
017800-0015
Дисплей 4х-строчный, 3 оптич. клавиши
Номер чертежа
Код заказа
44
70103938
Номер чертежа
Код заказа
51
017800-0043
Модуль детектора NMS, TCC-3, V1
Номер чертежа
Код заказа
51
70103944
Каб.барабан + изм.кабель, 28м
Номер чертежа
Код заказа
52
56004523
Пров.барабан, 10/16м PFA>316L, 0.4, FKM
Номер чертежа
Код заказа
52
56004524
Каб.барабан, AlloyC кабель,10/16/22м,FKM
Номер чертежа
Код заказа
52
56004520
Пров.барабан, 28м провод, CR
Номер чертежа
Код заказа
52
71114404
Пров.барабан, 28м провод, силикон
Номер чертежа
Код заказа
52
71114405
Пров.барабан, провод 0.15мм 28м, FFKM
Номер чертежа
Код заказа
52
71136789
Пров.барабан, 10/16м PFA>316L, 0.4, CR
Номер чертежа
Код заказа
52
71114406
Пров.барабан,10/16м PFA>316L,0.4, силик.
Номер чертежа
Код заказа
52
71114407
Каб. барабан, AlloyC каб., 10/16/22м, CR
Номер чертежа
Код заказа
52
71114408
Пров.барабан, AlloyC пров.,10/16/22м,VQM
Номер чертежа
Код заказа
52
71114409
Пров.барабан, 36м провод 316L
Номер чертежа
Код заказа
52
71133077
Пров.барабан, 36м провод 316L, CR
Номер чертежа
Код заказа
52
71133079
Пров.барабан, 36м провод 316L, силикон
Номер чертежа
Код заказа
52
71133078
Пров.барабан, провод 0.15мм 36м, FFKM
Номер чертежа
Код заказа
52
71136790
Пров.барабан, провод 0.15мм 47м
Номер чертежа
Код заказа
52
71134099
Пров.барабан, провод 0.15мм 47м, CR
Номер чертежа
Код заказа
52
71134100
Пров.барабан, провод 0.15мм 47м, силикон
Номер чертежа
Код заказа
52
71134101
Кронштейн пров.барабана, алюминий
Номер чертежа
Код заказа
52
56004525
Измерит.провод, AlloyC, 0.2мм диам., 22м
Номер чертежа
Код заказа
53
71273742
Номер чертежа
Код заказа
53
71273744
Номер чертежа
Код заказа
53
71273746
Кронштейн пров.барабана, нерж.сталь
Номер чертежа
Код заказа
52
56004527
Кронштейн пров.барабана, SS, тефл.покр
Номер чертежа
Код заказа
52
56004526
Bearing, wire drum bracket, PTFE, NMS
Номер чертежа
Код заказа
52
017800-0221
Измерительный трос, 5шт,16м,d=0.4мм,PTFE
Номер чертежа
Код заказа
53
56004256
Измер.провод, 16м, PFA>316L, 0.4 мм
Номер чертежа
Код заказа
53
56004912
Номер чертежа
Код заказа
53
017800-0243
Номер чертежа
Код заказа
53
71134095
Номер чертежа
Код заказа
53
71134096
Номер чертежа
Код заказа
53
XPN0005-
Калибровочный груз 50г, NMS5
Номер чертежа
Код заказа
75
71067825
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все