Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-50°C...+150°C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...40 бар
(580 фунт/кв. дюйм) -
Мин. плотность измеряемого продукта
Плотность: от 0,4 г/см3
(0,4 SGU)
Область применения
Liquiphant FailSafe FTL85 – датчик предельного уровня для использования во взрывоопасных зонах, имеющий все международные сертификаты. Отказоустойчивая защита от перелива в областях применения с уровнем функциональной безопасности до SIL3 с использованием одного прибора.С особо коррозионностойким покрытием на основе эмали, ECTFE и различных материалов PFA Надежные результаты измерений, на которые не влияют: меняющиеся свойства среды, скорость потока, завихрения, газовые пузырьки, пена, вибрации или налипания.
Датчик предельного уровня жидкостей для систем SIL3.
Присоединение к процессу: резьба и фланцы
Температура: -50...+150 °C
Давление: -1 ... +40 бар
Длина зонда: удлинительная трубка до 3м
Материал датчика: эмаль, ECTFE и различные PFA материалы
Международные и российские сертификаты взрывозащиты (EAC), защита от перелива WHG, SIL
Преимущества
Возможность использования в системах ПАЗ согласно требованиям SIL3 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511 (IEC 61508/IEC 61511-1) и ISO 13849
Функциональный тест: интервал испытаний до 12 лет. Тестирование приборов нажатием кнопки
Постоянный самоконтроль/внутреннее резервирование
Интерфейс 4-20мА (в соответствии с NAMUR NE 06/NE 43): простая интеграция через преобразователь (Nivotester FailSafe FTL825) с двухканальным выходом (контакты безопасности) и функцией блокировки или прямая интеграция в систему ПАЗ
Отсутствие необходимости в регулировке: быстрота и низкие расходы на запуск
Отсутствие движущихся механических деталей: исключается износ, не требуется техническое обслуживание, длительный срок эксплуатации
Мониторинг вилки на появление повреждений, коррозии и отложений, а также на механическую блокировку
Видео
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Техническое описание Liquiphant FailSafe FTL80, FTL81, FTL85
Вибрационныйдатчик предельного уровня для жидкостей Liquiphant
FailSafe FTL80, FTL81, FTL85EN RU 04/06/201316/07/2012Язык:
Русский
Версия:
04/06/2013
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
TI01026FRU_0213.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Руководство по эксплуатации Liquiphant FailSafe FTL8x
Руководство по эксплуатации вибрационного
датчика предельного уровня жидкостей Liquiphant FailSafe FTL8xEN RU 04/06/201316/07/2012Язык:
Русский
Версия:
04/06/2013
Размер файла:
836 KB
Имя файла:
BA01037FRU_0213.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Diagnostics plug Installation instruction
Liquiphant M/S/FailSafe, Soliphant T/M
EN RU 24/04/201511/10/2012Язык:
Английский
Версия:
24/04/2015
Размер файла:
71.5 KB
Имя файла:
EA01063FA2_0215.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 24/02/202215/08/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
24/02/2022
Размер файла:
119 KB
Имя файла:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 11/08/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
11/08/2014
Размер файла:
164.3 KB
Имя файла:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 11/08/201416/01/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
11/08/2014
Размер файла:
136.4 KB
Имя файла:
EA01047FA2_0314.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, SoliphantM, Liquicap M, Solicap M/S
EN RU 11/08/201409/08/2012Язык:
Английский
Версия:
11/08/2014
Размер файла:
134.4 KB
Имя файла:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Graphite gaskets Installation instruction
Liquiphant M, LIquiphant S, Liquiphant FailSafe
EN RU 11/04/2012Язык:
Английский
Версия:
11/04/2012
Размер файла:
363.6 KB
Имя файла:
EA0008FA2_0708.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Electronics on Liquiphant M/S/FailSafe Installation instruction
Liquiphant M/S/FailSafe
EN RU 09/07/2012Язык:
Английский
Версия:
09/07/2012
Размер файла:
359 KB
Имя файла:
EA01030FA2_0112.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN RU 09/08/2012Язык:
Английский
Версия:
09/08/2012
Размер файла:
158.7 KB
Имя файла:
EA01049FA2_01.12.pdf
-