Краткие характеристики
-
Погрешность
0,075% + влияние уплотнения диафрагмы
-
Рабочая температура
-70°C...400°C
-
Диапазон измерения давления
100мбар...400бар (6 psi...6000 psi)
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
1050бар
-
Макс. значение измерения
7000м H2O
-
Смачиваемые части
Alloy C276
316L
Monel
Тантал
PTFE-Foil -
Материал мембраны процесса
316L, AlloyC,
Тантал
Родий > Золото
PTFE -
Рабочий диапазон
400 мбар...400 бар
(6...6000 psi)
отн./абс.
Область применения
Цифровой преобразователь давления Cerabar S PMP75 с металлической выносной мембраной используется в любой отрасли промышленности для измерения давления, уровня, объема и массы в жидкостях или газах.Подходит для применения при высоком давлении, а также при экстремальных температурах процесса от -70 до +400°C.Меню быстрой настройки с регулируемым диапазоном измерения обеспечивает простую пусконаладку, сокращает затраты и экономит время. Разработан в соответствии с IEC 61508 для использовани в системах с уровнем полноты безопасности SIL2/3.
Двухкамерный корпус из алюминия или нержавеющей стали (316L).
Присоединения к процессу: резьбовые, фланцевые или гигиенические присоединения
Температура процесса: -70 ... +400°C
Диапазон измерения: -1/0 ... 400 бар
Основная погрешность: ±0.075%
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, SIL, гигиенические сертификаты, морские сертификаты
Преимущества
Широкое разнообразие присоединений к процессу и материалов мембраны
Новая мембрана TempC минимизирует воздействие колебаний температуры процесса и окружающей среды
Концепция управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
Простая пусконаладка по меню через локальный дисплей, 4 ... 20 мА с использованием протокола HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Высокая степень безопасности благодаря газонепроницаемому уплотнению с возможностью использовать в системах SIL2/3, сертифицирован по IEC 61508
Экономичность благодаря модульной конструкции для простой замены датчика, дисплея или электроники
Устойчивость к перегрузкам и мониторинг функционирования от измерительного модуля до электронных компонентов
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Версия на русском языке - 04/2017
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN RU 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Язык:
Русский
Версия:
03/04/2017
Размер файла:
6 MB
Имя файла:
BA00296PRU_1616.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Версия на русском языке - 04/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Язык:
Русский
Версия:
04/04/2024
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2524.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Язык:
Русский
Версия:
04/04/2024
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2524.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Измерение рабочего давления
1–5 В пост. тока, HART, PA, FFEN RU 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Язык:
Русский
Версия:
01/04/2024
Размер файла:
3.6 MB
Имя файла:
TI00383PRU_3624-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN RU 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
BA00302PRU_1922-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN RU 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA00271PRU_2022-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN RU 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Язык:
Русский
Версия:
03/04/2017
Размер файла:
6 MB
Имя файла:
BA00296PRU_1616.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN RU 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Язык:
Английский
Версия:
03/04/2017
Размер файла:
6.3 MB
Имя файла:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN RU 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
6.5 MB
Имя файла:
BA00295PRU_1922-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN RU 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Язык:
Русский
Версия:
01/03/2018
Размер файла:
5.9 MB
Имя файла:
BA00274PRU_1816.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Преобразователи давления измерительные
EN RU 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Язык:
Русский
Версия:
30/06/2022
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
KA01025PRU_1922-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterEN RU 10/12/201407/08/201301/10/201115/05/200801/06/2007Язык:
Английский
Версия:
10/12/2014
Размер файла:
580 KB
Имя файла:
KA00244PA2_1514.pdf
-