Краткие характеристики
-
Погрешность
0,15%
Platinum: 0,075% -
Рабочая температура
-70°C...400°C
(-94°F...752°F) -
Диапазон измерения давления
1...400 бар
(15...6000 psi) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
600 бар (9000 psi)
-
Макс. значение измерения
4000 м (13123 фута) H2O
-
Смачиваемые части
316L
AlloyC
Montel
Тантал
Родий -
Материал мембраны процесса
316L, AlloyC,
Тантал, PTFE,
Золото-родий -
Рабочий диапазон
400 мбар...400 бар
(15...6000 psi)
отн./абс.
Область применения
Цифровой преобразователь давления Cerabar M PMP55 с металлической разделительной диафрагмой используется в любой отрасли промышленности для измерения давления, уровня, объема и массы в жидкостях. Подходит для применений при высоком давлении, а также при экстремальных температурах процесса от -70 до +400°C.Меню быстрой настройки с регулируемым диапазоном измерения обеспечивает простую пусконаладку, сокращает затраты и экономит время. SIL2 в соответствии с IEC 61508 (ГОСТ Р МЭК 61508) и IEC 61511 (ГОСТ Р МЭК 61511).
Однокамерный корпус из алюминия или нержавеющей стали (316L).
Присоединения к процессу: резьбовые, фланцевые или гигиенические
Температура процесса: -70 ... +400°C
Диапазон измерения: -1/0 мбар ... +400 бар
Основная погрешность: ±0.15%, Улучшенная "Платиновая" погрешность: ±0.075%
Международные сертификаты взрывозащиты, SIL, гигиенические сертификаты, морские сертификаты
Преимущества
Широкое разнообразие присоединений к процессу и материалов мембраны
Новая мембрана TempC минимизирует влияние колебаний температуры процесса и окружающей среды
Простая пусконаладка по меню через локальный дисплей, 4 ... 20 мА с использованием протокола HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Для мониторинга давления процесса в системах с уровнем полноты функциональной безопасности до SIL2, сертифицированных по IEC 61508 и IEC 61511
Модульная конструкция для простой замены дисплея или электронной вставки
Системная интеграция по стандартным цифровым протоколам HART/PA/FF
Видео
Выбор варианта Lean
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Версия на русском языке - 04/2024
Измерение рабочего давления 4–20 мА, HART, IO-Link, PA, FF
EN RU 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Язык:
Русский
Версия:
01/04/2024
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
TI00436PRU_3224-00.pdf
-
-
-
Разное
Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Ceraphant, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
Версия на русском языке - 10/2024
Product root: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMB70-, FMD77-, FMD78-, FMX21-, PMC11-, PMC21-, PMC43-, PMC51-, PMC51B-, PMC71-, PMC71 B-, PMD50-, PMD55-, PMD55B-, PMD75-, PMD75B-, PMD78B-, PMP11-, PMP21-, PMP23-, PMP43-, PMP50-, PMP51-, PMP51B-, PMP55-, PMP71-, PMP7 1B-, PMP75- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: TR CU 020/2011
Язык:
Русский
Версия:
04/10/2024
Размер файла:
942.9 KB
Имя файла:
EAC KZ 7500533 13 12 04915.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Язык:
Русский
Версия:
04/04/2024
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2524.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Измерение рабочего давления
4–20 мА, HART, IO-Link, PA, FFEN RU 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Язык:
Русский
Версия:
01/04/2024
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
TI00436PRU_3224-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN RU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
877 KB
Имя файла:
BA00385PRU_2122-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN RU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
3.7 MB
Имя файла:
BA00383PRU_0922-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Давление/гидростатическое
IO-LinkEN RU 22/08/202231/07/2021Язык:
Русский
Версия:
22/08/2022
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
BA02136PRU_0222-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN RU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
11.3 MB
Имя файла:
BA00382PRU_2122-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN RU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
7.8 MB
Имя файла:
BA00384PRU_0922-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Измерение рабочего давления
FOUNDATION FieldbusEN RU 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Язык:
Русский
Версия:
30/09/2021
Размер файла:
942.4 KB
Имя файла:
KA01032PRU_0621-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Измерение рабочего давления
PROFIBUS PAEN RU 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Язык:
Русский
Версия:
30/09/2021
Размер файла:
967.4 KB
Имя файла:
KA01031PRU_0621-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Измерение рабочего давления
Аналоговый сигналEN RU 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Язык:
Русский
Версия:
15/12/2021
Размер файла:
849 KB
Имя файла:
KA01036PRU_1821-00.pdf
-