Краткие характеристики
-
Погрешность
+/- 1 мм
-
Рабочая температура
-40 °C ... 200 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Рупорная: вакуум...16 бар (232 фунт/кв. дюйм)
Параболическая: вакуум...6 бар (87 фунт/кв. дюйм)
Использование UNIflange: вакуум...1 бар (14,5 фунт/кв. дюйм) -
Смачиваемые части
316L
Область применения
Micropilot FMR540 предназначен для использования в коммерческом учете. Одобрен NMi и PTB, отвечает всем стандартам согласно OIML R85 и APL 3.1B и всем российским требованиям. FMR540 с параболической антенной - отличное решение для РВС высотой до 40 м, а рупорная антенна предназначена для открытых пространств, не позволяющих использования параболической антенны ввиду геометрии резервуара/патрубка. Экономичная и простая установка производится с помощью 4-жильного кабеля, по которому передается сигнал HART и обеспечивается искробезопасное питание 24В постоянного тока.
Параболическая антенна, предназначенная для открытых пространств высотой до 40 м, обеспечивает точную фокусировку излучения. Это позволяет устанавливать уровнемер вблизи стенок резервуара. Рупорная антенна подходит для открытых пространств. Идеальное решение для патрубков малых размеров, таких как 4"/DN100.
Присоединение к процессу: фланец
Температура: -40 ... +200°C
Давление: от вакуума до +16 бар
Максимальный диапазон измерения: 40 м
Точность более ±1 мм
Международные сертификаты на применение во взрывоопасных зонах и в коммерческом учете, контурах ПАЗ, SIL
Преимущества
Точность более 1 мм
Национальные сертификаты (NMi, PTB, ГОСТ) для коммерческого учета
Может использоваться как отдельный прибор измерения уровня, так и в составе системы Tank Gauging (системы измерения массы и объема продукта в резервуаре)
Экономичная и простая установка производится с помощью 4-жильного кабеля, по которому передается сигнал HART и обеспечивается искробезопасное питание 24В постоянного тока.
Специальный шаровой позиционер позволяет установить прибор перпендикулярно зеркалу продукта, не взирая на неидеальность фланца
Удобная настройка на месте эксплуатации посредством алфавитно-цифрового дисплея и меню
Простота ввода в эксплуатацию, документации и диагностики при помощи системного программного обеспечения (FieldCare)
Видео
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Менеджер типа прибора (DTM)
Device Type Manager (DTM) - Micropilot 54x - HART
Language neutral - 05/2023
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.07.06 Endress+Hauser, Field Xpert - SMT70, 1.07.00 Endress+Hauser, FieldCare, 2.17.00
Язык:
Language neutral
Версия:
12/05/2023
Размер файла:
229.1 MB
Имя файла:
EH_Micropilot_S_FMR_540_V01_01_xx.zip
-
-
-
Метрология
Product family: Micropilot S
Версия на русском языке - 08/2021
Product root: FMR532-, FMR540- Region: Kazakhstan Approval agency: KazStandard Approval number: 1144 Metrology type: Metrology
Язык:
Русский
Версия:
04/08/2021
Размер файла:
8.7 MB
Имя файла:
1144 Micropilot S (FMR532, FMR540) 04.08.2021- 04.08.2026.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN RU 03/04/2008Язык:
Английский
Версия:
03/04/2008
Размер файла:
2.7 MB
Имя файла:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Micropilot S FMR540
Радарный уровнемер
Интеллектуальный преобразователь для непрерывного и
безконтактного точного измерения уровня.
Имеющий подтверждения NMi и PTB для коммерческих
операций и учета складских запасов.
Техническая информация.EN RU 09/12/201610/05/201613/08/201407/02/201430/11/2010Язык:
Русский
Версия:
21/10/2009
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
TI412FRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot S FMR540
Высокоточный радарный уровнемер Micropilot S FMR540
EN RU 13/08/201407/02/201421/10/200901/04/200911/12/2006Язык:
Русский
Версия:
21/10/2009
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
BA341FRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot S FMR540
Micropilot S FMR540 является компактным радаром
преимущественно для непрерывного, безконтактного измерения
уровня жидких продуктов. Кроме того, прибор легко монтируется
снаружи закрытых металлических емкостей, поскольку его рабочая
частота находится в К-диапазоне и максимальная мощность
импульсов излучения составляет 1мВт (средняя выходная
мощность составляет 1 мкВт).
Работа прибора абсолютно безопасна для людей и животных.EN RU 13/08/201407/02/201430/11/201021/10/200915/02/2008Язык:
Русский
Версия:
21/10/2009
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
BA326FRU.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot S FMR540
Micropilot S FMR540
EN RU 21/10/200914/02/200828/11/200622/09/2006Язык:
Английский
Версия:
21/10/2009
Размер файла:
621.2 KB
Имя файла:
KA274FEN_1009.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Installation instruction - electronics, terminal module
Mircropilot S
EN RU 13/05/2015Язык:
Английский
Версия:
13/05/2015
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
KA560F-a2.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot S FMR540
Micropilot S FMR540
EN RU 22/09/2006Язык:
Английский
Версия:
22/09/2006
Размер файла:
269.3 KB
Имя файла:
KA275FA6.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Exchange of terminal module on Micropilot S FMR540
Exchange of terminal module on Micropilot S FMR540
EN RU 20/05/2021Язык:
Английский
Версия:
20/05/2021
Размер файла:
256 KB
Имя файла:
KA00668FA2_0407.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot S - sealing set
Micropilot S - sealing set
EN RU 15/04/2021Язык:
Английский
Версия:
15/04/2021
Размер файла:
19.1 KB
Имя файла:
KA00558F00_A2.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot S FMR540 HART Краткое руководство по эксплуатации
Радарный уровнемер
EN RU 13/08/201407/02/201430/11/2009Язык:
Русский
Версия:
13/08/2014
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KA01059FRU_1414.pdf
-