Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
0,5...1,5 бар (7...22 psi)
-
Мин. плотность измеряемого продукта
>= 100 г/л
Область применения
Soliswitch FTE30 - Электромеханический флажковый датчик предельного уровня сыпучих продуктов. Его надежный полимерный корпус и компактная конструкция делают его идеальным датчиком для сигнализации заполнения, опустошения при работе с сыпучими материалами. Благодаря оптимизированным материалам прибор подходит для использования в пылевых взрывоопасных зонах.
Присоединение к процессу: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; Усиленный вал G 1½", 1.4305
Длина датчика: от 100 мм до 600 мм, дополнительная длина троса: 2000 мм (возможно укоротить)
Температура: -20 ... +80 °C
Давление: 0.5 ... 1.8 бар
Преимущества
Надежный и экономичный флажковый датчик
Высочайший стандарт безопасности
Варианты исполнения для различных условий применения
Предохранительная муфта
Степень защиты вплоть до IP 65
Выбор варианта Fundamental
-
Простые продукты
- Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Soliswitch FTE30
Преобразователь
Экономичный поворотный лопастной преобразовательEN RU 30/09/202204/09/201701/06/200801/05/2004Язык:
Русский
Версия:
30/09/2022
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
TI00052RRU_1422-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Soliswitch FTE30
Преобразователь
EN RU 30/09/202204/09/201710/09/201226/11/200901/09/2008Язык:
Русский
Версия:
30/09/2022
Размер файла:
886.6 KB
Имя файла:
KA00059RRU_1522-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Язык:
Английский
Версия:
14/07/2021
Размер файла:
478.5 KB
Имя файла:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Язык:
Английский
Версия:
14/10/2022
Размер файла:
10.5 MB
Имя файла:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiЯзык:
Итальянский
Версия:
03/03/2023
Размер файла:
46.9 MB
Имя файла:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Язык:
Испанский
Версия:
01/06/2022
Размер файла:
7.2 MB
Имя файла:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Язык:
Немецкий
Версия:
14/10/2022
Размер файла:
10.6 MB
Имя файла:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: Soliswitch
Product root: FTE30-
Declaration number: HE_00432_01.17
Manufacturer specification: RoHSЯзык:
Английский
Версия:
13/03/2017
Размер файла:
160.9 KB
Имя файла:
HE_00432_01.17 China RoHS FTE30.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Contactors/transmitters, Controller, Ecograph, Memo-Graph, Power supply, Power supply and barrier, Preline, Process displays, Soliswitch
Product root: FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-,
RB223-, RH33-, RIA45-, RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-
, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-
Declaration number: EC_00569_03.22EN RU 18/10/2022Язык:
Английский
Версия:
18/10/2022
Размер файла:
155.3 KB
Имя файла:
EC_00569_03.22.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Soliswitch
Product root: FTE30-, FTE31-
Declaration number: EC_00349_01.16EN RU 20/04/2016Язык:
Английский
Версия:
20/04/2016
Размер файла:
855.4 KB
Имя файла:
EC_00349_01.16.pdf
-