Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Усилитель сигнала Nivotester FTR525 используется вместе с микроволновым барьером FQR57/FDR57 для определения предельного уровня и потока твердых сыпучих продуктов (наличие/отсутствие движения, направление движения). Кроме того, микроволновый барьер подходит для определения и подсчета предметов, обнаружения отложений, а также мониторинга процессов наполнения и контроля за работой на пунктах перегрузки. Его можно устанавливать в контейнерах, трубопроводах, бункерах, заправочных станциях, скважинах, фильтрах или скважинах со свободным падением продукта.
Бесконтакное (без необходимости замены изнашиваемых деталей и технического обслуживания) определение предельного уровня (мин./макс.) и мониторинг движения потока (наличие/отсутствие движения, направление движения) твердых сыпучих продуктов.
Обнаружение, подсчет и определение местоположения предметов
Обнаружение и анализ отложений и загрязнений в фильтрах
Мониторинг процессов заправки
Контроль за работой на пунктах перегрузки продуктов
Для высоких температур до 450 °C (+842 °F)
Для высоких давлений до 20 бар (+290 фнт/кв.дюйм)
Международные сертификаты взрывозащиты
Преимущества
Простое и удобное управление структурированными в меню параметрами с помощью дисплея и кнопок
Два варианта регулировки функций (автоматическая или ручная) с четким графическим представлением заданного диапазона и текущего уровня сигнала
До 5 отдельных каналов могут быть настроены для параллельного управления несколькими микроволновыми барьерами, установленными в непосредственной близости друг от друга
Поддержка функций анализа технологического процесса
Возможность выполнять регулировку большого количества параметров, например, демпфирования, выбираемых точек включения и выключения, а также времени задержки включения и выключения
Простая установка за счет компактного исполнения корпуса для простого монтажа на П-образную рейку и электроподключения через вставные разъемы на клеммных колодках
Высокий уровень эксплуатационной безопасности благодаря мониторингу всей измерительной линии вплоть до датчика
Преобразователь процесса для FQR57 / FDR57 С графическим дисплеем Множество параметров настройки, в том числе: :: Чувствительность, ослабление, канал :: Точки активации/деактивации, задержка Функции для анализа области применения Конструкция: Монтаж на направляющих
Питание / Коммуникация
24...230 В пост. тока (-15%/+10%) соотв. 42-230 В пер. тока (-15%/+10%), 50/60 Гц
Температура окружающей среды
-20 °C ... +60 °C (-4 °F ... +140 °F)
Связь
Реле, SPDT Твердотельное реле 4-20 мА Аварийный сигнал, с открытым коллектором
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .