
Краткие характеристики
-
Погрешность
+/- 6 мм
-
Рабочая температура
-60...+400°C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...160 бар
-
Макс. значение измерения
Standard: 20 m (65 ft)
Planar antenna in stilling well: 38 m (125 ft) -
Смачиваемые части
316L
Область применения
Micropilot FMR54 готов к использованию при высоких температурах и давлениях. Благодаря специально разработанной планарной антенне он подходит для измерительных колодцев. Радарный уровнемер Micropilot FMR54 используется для непрерывного бесконтактного измерения уровня жидкостей, паст и пульп. На процесс измерения не влияет изменения среды, температуры, наличия прослоек газа или пара.
Планарная антенна предназначена специально для применения в выносных камерах и успокоительных трубах.
Присоединение к процессу: фланец
Температура: -196 ... +400°C
Давление: -1 ... +160 бар
Диапазон измерения: макс. 20 м
Точность: ±6мм
Международные сертификаты на применения во взрывоопасных зонах, калибровочный протокол по 5 точкам, защита от перелива WHG, функциональная безопасность SIL
Преимущества
Программное и аппаратное обеспечение разработаны согласно стандарту МЭК 61508, уровень полноты безопасности - до SIL3 (в случае однородного резервирования)
Концепция управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
Высокая надежность даже при наличии препятствий в зоне распространения сигнала благодаря инновационной технологии Multi-Echo Tracking
Надежное измерение даже при изменении продукта и рабочих условий
Бессбойная интеграция с системами управления или обслуживания парков приборов и интуитивно понятное меню управления (на месте или через систему управления)
Технология Heartbeat обеспечивает безопасную и экономически эффективную эксплуатацию оборудования на протяжении всего жизненного цикла
Самые простые в мире контрольные испытания для SIL и WHG экономят время и средства
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR53, FMR54 HART Инструкция по эксплуатации
Версия на русском языке - 04/2018
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
BA01050FRU_0718.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Micropilot FMR53, FMR54
Версия на русском языке - 07/2020
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Язык:
Русский
Версия:
24/07/2020
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
TI01041FRU_1020.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Micropilot FMR53, FMR54
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 24/07/202012/04/201801/09/201715/12/201628/04/2016Язык:
Русский
Версия:
24/07/2020
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
TI01041FRU_1020.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR53, FMR54 HART Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
BA01050FRU_0718.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
BA01126FRU_0418.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR53, FMR54 FOUNDATION Fieldbus Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201815/12/201616/07/201526/06/2013Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
5.2 MB
Имя файла:
BA01122FRU_0418.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN RU 30/10/201415/04/2013Язык:
Английский
Версия:
30/10/2014
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN RU 16/07/201501/07/2013Язык:
Английский
Версия:
16/07/2015
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN RU 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Язык:
Английский
Версия:
28/04/2016
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot FMR53, FMR54 FOUNDATION Fieldbus
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN RU 01/08/202212/04/201801/07/201315/05/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
KA01126FRU_0322-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot FMR53, FMR54 PROFIBUS PA
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN RU 01/08/202212/04/201812/02/201515/04/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
KA01130FRU_0422-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot FMR53, FMR54 HART
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN RU 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA01101FRU_0622-00.pdf
-