Краткие характеристики
-
Погрешность
0,2%
опция 0,1% -
Рабочая температура
-10°C...85°C
-
Диапазон измерения давления
100 мбар...10 бар
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
40 бар
-
Макс. значение измерения
100м H2O
-
Смачиваемые части
Alloy C
316L
опция: покрытие AuPt -
Материал мембраны процесса
316L, сплав AlloyC
Золото-родиевое покрытие -
Рабочий диапазон
100 мбар...10 бар
(1,5...150 psi)
Область применения
Deltapilot FMB51 - погружной датчик с фиксированным присоединением к процессу. Датчик используется во всех отраслях промышленности. Deltapilot FMB51 разработан для для измерения уровня в жидких и пастообразных средах, в открытых или закрытых резервуарах и нечувствителен к возможному наличию пены.Подходит для использования в системах с требованием по функциональной безопасности SIL2.
Для измерения уровня.
Присоединение к процессу: Резьба и фланцы
Температура процесса: -10 ... +85°C
Диапазон измерения: 0.1 ... 10 бар
Точность: ±0.2%, ±0.1% (опция)
Сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, SIL, сертификаты на использование с питьевой водой
Преимущества
Измерительная конденсатостойкая ячейка Contite, высокая точность: ±0.2%, (опция ±0.1%) и минимальное воздействие температуры
Компактный дизайн и модульная конструкция позволяет сократить затраты и оптимизировать фонд ЗИП
Независимая системная интеграция (HART/PA/FF)
Простая и безопасная эксплуатация при помощи меню по месту через дисплей или удаленно по 4...20mA с HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Возможность применения в любой точке мира благодаря наличию большого количества сертификатов.
Видео
Выбор варианта Lean
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Метрология
Product family: Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
Версия на русском языке - 05/2018
Product root: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMB70-, FMX21- Region: Belarus Approval agency: BELST
Язык:
Русский
Версия:
31/05/2018
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
OT Waterpilot Deltapilot 2018.1.pdf
-
-
-
Метрология
Product family: Deltapilot M, Deltapilot S
Версия на русском языке - 04/2021
Product root: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMB70- Region: Kyrgyzstan Approval agency: CSM Approval number: 3150 Metrology type: Metrology
Язык:
Русский
Версия:
16/04/2021
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
Deltapilot.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Язык:
Русский
Версия:
04/04/2024
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2524.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Гидростатическое измерение уровня
IO-Link, HART, PA, FFEN RU 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Язык:
Русский
Версия:
01/04/2024
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
TI00437PRU_2424-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN RU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
3.7 MB
Имя файла:
BA00383PRU_0922-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN RU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
11.3 MB
Имя файла:
BA00382PRU_2122-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN RU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
7.8 MB
Имя файла:
BA00384PRU_0922-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Гидростатическое измерение уровня
FOUNDATION FieldbusEN RU 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Язык:
Русский
Версия:
30/09/2021
Размер файла:
958.2 KB
Имя файла:
KA01035PRU_0621-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Гидростатическое измерение уровня
PROFIBUS PAEN RU 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Язык:
Русский
Версия:
30/09/2021
Размер файла:
986.1 KB
Имя файла:
KA01034PRU_0621-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Гидростатическое измерение уровня
HARTEN RU 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Язык:
Русский
Версия:
15/12/2021
Размер файла:
1014.1 KB
Имя файла:
KA01033PRU_1821-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
EN RU 22/06/2015Язык:
Английский
Версия:
22/06/2015
Размер файла:
282.8 KB
Имя файла:
EA01131PA2_0115.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Harting plug HAN7D Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
EN RU 11/04/2012Язык:
Английский
Версия:
11/04/2012
Размер файла:
292.8 KB
Имя файла:
EA0006PA2_0810.pdf
-