Краткие характеристики
-
Погрешность
0,15%
Platinum: 0,075% -
Рабочая температура
-40°C...125°C
(-40°F...275°F) -
Диапазон измерения давления
1...400 бар
(15...6000 psi) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
600 бар (9000 psi)
-
Макс. значение измерения
4000 м (13123 фута) H2O
-
Смачиваемые части
316L
-
Материал мембраны процесса
316L, сплав AlloyC,
Родий>Золото -
Рабочий диапазон
400 мбар...400 бар
(15...6000 psi)
отн./абс.
Область применения
Цифровой преобразователь давления Cerabar M PMP51 с металлической мембраной используется в любой отрасли промышленности для измерения давления, уровня, объема и массы в жидкостях. PMP51 разработан для решения задач измерения высокого давления до 400 бар.Меню быстрой настройки с регулируемым диапазоном измерения обеспечивает простую пусконаладку, сокращает затраты и экономит время. SIL2 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511 (IEC 61508 и IEC 61511).
Однокамерный корпус из алюминия или нержавеющей стали (316L).
Присоединения к процессу: резьбовое, фланцевое или гигиеническое присоединения
Температура процесса: -40 ... +130°C, 150°C макс. на 1ч.
Диапазон измерения: -1/0 мбар ...+400 бар
Основная погрешность: ±0.1%, "Платиновая" ±0.075%
Международные сертификаты взрывозащиты, SIL, гигиенические сертификаты, морские сертификаты
Преимущества
Точное измерение параметров процесса даже при меняющейся температуре процесса
Безопасность процесса благодаря небольшому присоединению к процессу заподлицо для гигиенических применений
Для мониторинга давления процесса в системах до SIL2, сертифицирован по IEC 61508 и IEC 61511 (ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511)
Модульная концепция для простой замены дисплея и блока электроники
Простая пусконаладка по меню через локальный дисплей, 4 ... 20 мА с использованием протокола HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Простая и независимая системная интеграция (HART/PA/FF)
-
Доступен с установленными вентильными блоками: всегда оптимальная совместимость, всегда протестирован на утечки
Видео
Выбор варианта Lean
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Cerabar M PMP51, PMP55
Версия на английском языке - 01/2023
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus Ex db IIC T6 Gb Ex db IIC T4 Gb
EN RU 10/01/202301/08/2014Язык:
Английский
Версия:
10/01/2023
Размер файла:
395 KB
Имя файла:
XA01284PEN_0223-00.pdf
-
-
-
Метрология
Product family: Cerabar M, Cerabar S
Версия на русском языке - 06/2022
Product root: PMC51-, PMC71-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP75- Region: Russia Approval agency: Rosstandart
Язык:
Русский
Версия:
07/06/2022
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
71892-18.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Язык:
Русский
Версия:
04/04/2024
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2524.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Измерение рабочего давления
4–20 мА, HART, IO-Link, PA, FFEN RU 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Язык:
Русский
Версия:
01/04/2024
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
TI00436PRU_3224-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN RU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
877 KB
Имя файла:
BA00385PRU_2122-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN RU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
3.7 MB
Имя файла:
BA00383PRU_0922-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Давление/гидростатическое
IO-LinkEN RU 22/08/202231/07/2021Язык:
Русский
Версия:
22/08/2022
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
BA02136PRU_0222-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB
50/5EN RU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
11.3 MB
Имя файла:
BA00382PRU_2122-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN RU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Язык:
Русский
Версия:
01/08/2024
Размер файла:
7.8 MB
Имя файла:
BA00384PRU_0922-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Измерение рабочего давления
FOUNDATION FieldbusEN RU 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Язык:
Русский
Версия:
30/09/2021
Размер файла:
942.4 KB
Имя файла:
KA01032PRU_0621-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Измерение рабочего давления
PROFIBUS PAEN RU 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Язык:
Русский
Версия:
30/09/2021
Размер файла:
967.4 KB
Имя файла:
KA01031PRU_0621-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Измерение рабочего давления
Аналоговый сигналEN RU 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Язык:
Русский
Версия:
15/12/2021
Размер файла:
849 KB
Имя файла:
KA01036PRU_1821-00.pdf
-