Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Picture of concentration measuring device Teqwave F for real-time liquid analysis in pipes

Teqwave F – Ultrasonic concentration meter

Smart, flexible inline measuring device – individually for your process

D9FB
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
Подобрать измерения/применения
Задача измерения/применения

Настроить для загрузки CAD-чертежей этого продукта

  • Принцип измерения

    Ультразвуковое измерение концентрации

  • Заголовок для продукта

    Smart, flexible inline measuring device – individually for your process.
    Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis.
    Continuous concentration measurement of liquids in pipes.

  • Функции датчика

    Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Высочайшая безопасность процесса - надежное измерение благодаря использованию высокопрочного, не требующего обслуживания датчика. Экономичность - меньше точек измерения благодаря многопараметрическому измерению.
    Номинальны диаметр: DN 8 ... 25 (³⁄₈ ... 1"). Full-bore design without pressure loss.

  • Особенности преобразователя

    Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years.
    Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 мA, Modbus TCP.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8 (3/8“) ... DN 25 (1“)

  • Смачиваемые материалы

    Stainless steel 1.4571 (316 Ti)

  • Измеряемые параметры

    Концентрация, плотность, скорость звука, температура

  • Макс. погрешность измерения

    Плотность: ±0,01 г/см³
    Температура: ±0,5K
    Скорость звука: 2 м/с

  • Диапазон измерения

    Концентрация в соответствии с таблицей данных приложения о концентрации, максимум от 0 до 100%
    Скорость звука от 600 до 2000 м/с
    Таблица данных приложения о температуре и концентрации, от 0 до +100 °C (от 32 до +212 °F)
    Плотность от 0,7 до 1,5 г/см³

  • Макс. рабочее давление

    макс. 16 бар при 20 °C (232 psi при 68 °F)

  • Диапазон температур продукта

    0 ... 100 °C

  • Диапазон окружающей температуры

    0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

  • Материал корпуса сенсора

    Нержавеющая сталь V4A 1.4571

  • Материал корпуса преобразователя

    Anodized aluminium, Glas

  • Степень защиты

    Датчик: IP68 (с подключенным кабелем), IP66 (без разъема кабеля)
    Преобразователь: IP40

  • Дисплей/Настройка

    Светодиодный индикатор состояния
    Цветной сенсорный TFT-дисплей

  • Выходные сигналы

    4-20 мА/Modbus TCP

  • Входные сигналы

    2 open collector inputs

  • Источник питания

    Пост. ток 24 В (18...35 В)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Non-hazardous area
    UK; Non-hazardous area

  • Безопасность изделия

    CE, C-tick

  • Принцип измерения

    Ультразвуковое измерение концентрации

  • Заголовок для продукта

    Smart, flexible inline measuring device – individually for your process.
    Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis.
    Continuous concentration measurement of liquids in pipes.

  • Функции датчика

    Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling. Высочайшая безопасность процесса - надежное измерение благодаря использованию высокопрочного, не требующего обслуживания датчика. Экономичность - меньше точек измерения благодаря многопараметрическому измерению.
    Номинальны диаметр: DN 8 ... 25 (³⁄₈ ... 1"). Full-bore design without pressure loss.

  • Особенности преобразователя

    Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks. Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization. Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years.
    Industry-compliant, easy installation via DIN rail. 3.5" TFT color touch screen or LED indication. 4-20 мA, Modbus TCP.

  • Диапазон номинальных диаметров

    DN 8 (1/4“) to DN 25 (1“)

  • Измеряемые параметры

    Concentration, sound velocity, temperature, acoustic density, dispersion

  • Макс. погрешность измерения

    Acoustic density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Диапазон измерения

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Конструкция

    Inline

  • Материал

    Sensor housing material: Stainless steel V4A 1.4571

  • Рабочая температура

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Рабочее давление

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Сертификаты на взрывозащиту

    Non-hazardous area
    UK; Non-hazardous area

  • Степень защиты

    Sensor: IP68 (with plugged-in cable), IP66 (without cable plug)
    Transmitter: IP40

  • Дисплей/Настройка

    LED status indication
    TFT color touch display

  • Выходные сигналы

    4-20 mA/Modbus TCP, Relais AC 50V, DC30V 1A, 0.to 10V analog output

  • Источник питания

    DC 24V +-20%

  • Безопасность изделия

    CE, C-Tick, UKCA