Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
Sound velocity 600 to 2000 m/s
Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
Density 0.7 to 1.5 g/cm³ -
Макс. погрешность измерения
Плотность: ±0,01 г/см³
Температура: ±0,5K
Скорость звука: 2 м/с -
Диапазон измерения
Концентрация в соответствии с таблицей данных приложения о концентрации, максимум от 0 до 100%
Скорость звука от 600 до 2000 м/с
Таблица данных приложения о температуре и концентрации, от 0 до +100 °C (от 32 до +212 °F)
Плотность от 0,7 до 1,5 г/см³ -
Диапазон температур продукта
0 ... 100 °C
-
Рабочая температура
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
-
Макс. рабочее давление
макс. 16 бар при 20 °C (232 psi при 68 °F)
-
Рабочее давление
max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
Область применения
Teqwave F is ideal for real-time liquid analysis in pipes, particularly in skids. Equipment manufacturers and end customers value the inline device for its accurate in situ concentration measurement. Teqwave reduces the operational expenditure by monitoring various measuring parameters at once. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs: You can flexibly define and extend your application range.
The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected
Continuous concentration measurement of liquids in pipes
Device properties
Nominal diameter: DN 8 to 25 (3/8 to 1")
Full-bore design without pressure loss
Industry-compliant, easy installation via DIN rail
3.5" TFT color touch screen or LED indication
4-20 mA, Modbus TCP
Преимущества
Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis
Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling
Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor
Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks
Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization
Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years
Выбор варианта Xpert
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
Teqwave F/I Technical Information
Measuring device with surface acousticwave technology
Smart, flexible concentration measuring device – individually for your
processEN RU 10/09/201906/11/2017Язык:
Английский
Версия:
10/09/2019
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
TI01381DEN_0219.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Teqwave F/I Modbus TCP Operating Instructions
Measuring device with acoustic surface wave technology
EN RU 10/09/201906/11/2017Язык:
Английский
Версия:
10/09/2019
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
BA01823DEN_0219.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Teqwave F/I Brief Operating Instructions
Device with acoustic surface wave technology
EN RU 10/09/201906/11/2017Язык:
Английский
Версия:
10/09/2019
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
KA01371DEN_0219.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing the connection cable
Teqwave F, I, T, H
EN RU 26/03/202101/12/2017Язык:
Английский
Версия:
26/03/2021
Размер файла:
526.9 KB
Имя файла:
EA01229DA2_0221.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN RU 04/11/202201/10/2021Язык:
Английский
Версия:
04/11/2022
Размер файла:
357.4 KB
Имя файла:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Concentration App Questionaire
Concentration App
QuestionaireEN RU 21/06/202229/05/201905/03/201819/12/2017Язык:
Английский
Версия:
21/06/2022
Размер файла:
223.6 KB
Имя файла:
SD02148DEN_0422.pdf
-
-
-
Пример из практики (CS)
Messbar und testbar: Monitoring mit Teqwave
Borer Chemie AG vertraut auf Endress+Hauser für
effiziente BauteilreinigungЯзык:
Немецкий
Версия:
13/01/2023
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
CS01770D06DE0122_Borer_Chemie_221129.pdf
-
-
-
Пример из практики (CS)
Measurable and testable: Monitoring with Teqwave
Borer Chemie AG relies on
Endress+Hauser for efficient component cleaningЯзык:
Английский
Версия:
13/01/2023
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
CS01770D06EN0122_Borer_Chemie_221129.pdf
-
-
-
Инновации (IN)
Teqwave F/I/T
Das smarte und flexible Konzentrationsmessgerät
Язык:
Немецкий
Версия:
01/10/2020
Размер файла:
3.2 MB
Имя файла:
IN01115DDE_0220.pdf
-
-
-
Инновации (IN)
Teqwave
Il dispositivo intelligente e flessibile per la misura
della concentrazioneЯзык:
Итальянский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
IN01115DIT_0117_Teqwave.pdf
-