Краткие характеристики
-
Макс. погрешность измерения
Density: ±0.01g/cm³
Temperature: ±0.5K
Sound velocity: 2m/s -
Диапазон измерения
Концентрация в соответствии с таблицей данных приложения о концентрации, максимум от 0 до 100%
Скорость звука от 600 до 2000 м/с
Таблица данных приложения о температуре и концентрации, от 0 до +100 °C (от 32 до +212 °F)
Плотность от 0,7 до 1,5 г/см³ -
Диапазон температур продукта
0 ... 100 °C
-
Рабочая температура
0 to 100 °C (32 to 212 °F)
-
Макс. рабочее давление
макс. 16 бар при 20 °C (232 psi при 68 °F)
-
Рабочее давление
max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
-
Смачиваемые материалы
Stainless steel 1.4571 (316 Ti)
Область применения
The insertion measuring device Teqwave I was developed for accurate real-time liquid analysis in vessels and larger pipes. Dedicated to in situ concentration measurement, Teqwave monitors various measuring parameters at once, and thus reduces operational expenditure. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs: You can flexibly define and extend your application range.
The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected
Continuous concentration measurement of liquids in vessels or large pipes.
Device properties
Insertion length: 180 mm (7 in) or 500 mm (20 in)
Accurate and independent of flow profile
Industry-compliant, easy installation via DIN rail
3.5" TFT color touch screen or LED indication
4-20 mA, Modbus TCP
Преимущества
Easy and efficient – real-time in situ liquid analysis
Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling
Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor
Cost-saving – fewer measuring points due to multivariable measurement
Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks
Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization
Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years
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
Техническое описание (TI)
Teqwave F/I Technical Information
Measuring device with surface acousticwave technology
Smart, flexible concentration measuring device – individually for your
processEN RU 10/09/201906/11/2017Язык:
Английский
Версия:
10/09/2019
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
TI01381DEN_0219.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Teqwave F/I Modbus TCP Operating Instructions
Measuring device with acoustic surface wave technology
EN RU 10/09/201906/11/2017Язык:
Английский
Версия:
10/09/2019
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
BA01823DEN_0219.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Teqwave F/I Brief Operating Instructions
Device with acoustic surface wave technology
EN RU 10/09/201906/11/2017Язык:
Английский
Версия:
10/09/2019
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
KA01371DEN_0219.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Replacing the connection cable
Teqwave F, I, T, H
EN RU 26/03/202101/12/2017Язык:
Английский
Версия:
26/03/2021
Размер файла:
526.9 KB
Имя файла:
EA01229DA2_0221.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN RU 04/11/202201/10/2021Язык:
Английский
Версия:
04/11/2022
Размер файла:
357.4 KB
Имя файла:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Teqwave
EAC Special Documentation
Язык:
Английский
Версия:
17/09/2024
Размер файла:
857.2 KB
Имя файла:
SD03317DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Concentration App Questionaire
Concentration App
QuestionaireEN RU 14/11/202412/09/202421/06/202229/05/201905/03/2018Язык:
Английский
Версия:
14/11/2024
Размер файла:
496.5 KB
Имя файла:
SD02148DEN_0624-00.pdf
-
-
-
Пример из практики (CS)
Messbar und testbar: Monitoring mit Teqwave
Borer Chemie AG vertraut auf Endress+Hauser für
effiziente BauteilreinigungЯзык:
Немецкий
Версия:
13/01/2023
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
CS01770D06DE0122_Borer_Chemie_221129.pdf
-
-
-
Пример из практики (CS)
Optimiertes Reinigen für maximale Produktqualität
thyssenkrupp misst Reinigerkonzentrationen mit Teqwave I
Язык:
Немецкий
Версия:
07/01/2022
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
CS01612DDE_0221.pdf
-
-
-
Пример из практики (CS)
Optimized cleaning for maximum product quality
thyssenkrupp measures cleaner concentrations with Teqwave I
Язык:
Английский
Версия:
07/01/2022
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
CS01612DEN_0221.pdf
-