Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Датчики и преобразователи проводимости

Продукты для высокоточного измерения проводимости во всех отраслях

Датчики и преобразователи проводимости для всех отраслей промышленности
56 Продукты
Фильтр X icon

Датчики и преобразователи проводимости

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

О датчиках и преобразователях проводимости

Во многих областях измерение проводимости имеет большое значение для управления процессами, мониторинга продуктов и воды, а также обнаружения утечек. Endress+Hauser предлагает надежные и точные приборы для всевозможных условий и областей измерения, например сверхчистой воды, циклов CIP, взрывоопасных зон или гигиенических процессов. Чтобы ознакомиться с широким модельным рядом кондуктивных и тороидальных датчиков проводимости, преобразователей и полезных инструментов калибровки, нажмите кнопку.

Как выбрать датчик проводимости

Датчики и преобразователи проводимости применяются во многих отраслях, например, пищевой, химической, фармацевтической промышленности, в биотехнологиях, электроэнергетике и водной отрасли. Выбор датчика зависит от области применения и диапазона проводимости. Для измерения низкой проводимости в чистой и сверхчистой воде применяются кондуктивные датчики. Тороидальные датчики используются в среде с высокой проводимостью (например, для молока, пива, щелочей, кислот, солевых растворов), а датчики с четырьмя электродами подходят для широкого диапазона измерения (например, для разделения фаз).

Кондуктивное измерение: Принцип действия

Кондуктивные зонды оснащены двумя электродами, которые располагаются напротив друг друга. На электроды подается напряжение переменного тока, за счет чего в среде создается ток. Сила тока зависит от количества свободных анионов и катионов, перемещающихся между двумя электродами, в среде. Чем выше содержание свободных анионов и катионов в жидкости, тем выше электрическая проводимость и электрический ток. Единица измерения проводимости - См/м.

Четырехэлектродная схема измерения проводимости

Высокая концентрация ионов в среде приводит к их взаимному отталкиванию и, таким образом, уменьшению тока. Этот эффект называют поляризационным. Он может повлиять на точность измерения кондуктивных зондов. В датчиках с четырьмя электродами два электрода обесточены и поэтому свободны от поляризационного эффекта. Они измеряют разность потенциалов в среде. Значение проводимости рассчитывается в подключенном преобразователе на основе измеренной разности потенциалов и тока.

Тороидальное/индуктивное измерение

Тороидальные зонды создаются с использованием передающей и приемной катушек и измеряют проводимость в несколько этапов:

  1. Генератор создает переменное магнитное поле в передающей катушке, которая индуцирует напряжение в среде.
  2. Катионы и анионы, находящиеся в среде, начинают двигаться, создавая переменный ток.
  3. Это индуцирует переменное магнитное поле и, таким образом, протекание тока в направлении приемной катушки.

Сила тока и проводимость возрастает с увеличением количества свободных ионов в среде.

Преимущества

  • Для обеспечения точности измерений Endress+Hauser предлагает калибровочные растворы и стандартные растворы для датчиков проводимости.
  • Точная константа ячейки датчиков проводимости определяется на заводе и подтверждена сертификатом.
  • Портфель датчиков и преобразователей Endress+Hauser охватывает все диапазоны измерения проводимости и распространенные присоединения к процессу.
  • Компактные приборы, состоящие из датчика и преобразователя проводимости, идеально подходят для пищевой промышленности и производства напитков.

Загрузки

Познакомьтесь с дополнительными материалами

document icon
Измерение проводимости в промышленных процессах
Руководство по подбору приборов измерения проводимости
download icon Загрузить