
Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
0 ... 20мг/л
0%SAT ... 200%SAT
0 ... 400гПа -
Рабочая температура
-5°C...60°C
( 23 - 140°F) -
Рабочее давление
макс. 10бар
Область применения
Oxymax COS61 является высокопроизводительным датчиком кислорода, обеспечивающим быстрые и точные измерения без дрифта. Он поддерживает технологический процесс благодаря низким трудозатратам на техобслуживание, высокой доступности и простоте в управлении. Стойкий флуоресцентный слой на датчике является исключительно селективным для кислорода (без помех), что обеспечивает стабильную надежность измерений.
Oxymax COS61 разработан для измерения растворенного кислорода в следующих областях применения:
Станции водоочистки:
- Контроль растворенного кислорода в бассейнах аэрации
- Подготовка и мониторинг технологической водыВодоподготовка:
- Мониторинг состояния питьевой воды (обогащение кислородом, защита от коррозии, и т.д.- Мониторинг качества воды в природных водоемахСистемы обеспечения всех отраслей промышленности:
- Контроль растворенного кислорода в бассейнах аэрации
- Подготовка и мониторинг технологической водыРыбоводство:
- Контроль растворенного кислорода для создания оптимальных условий
Преимущества
Минимальные трудозатраты на техобслуживание, максимальный уровень работоспособности
Быстрые измерения без дрифта для контроля аэрации и мониторинга технологических процессов
Долгосрочная стабильность способствует повышению безопасности процесса
Высокая производительность во всех процессах аэрации (SBR, Anamox и т.д.)
Без реагентов: не требуется замена электролита
Простота перевода точки измерения на оптическую технологию, совместимую с COS31 и COS41
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Краткая инструкция (KA)
Brief Operating Instructions Oxymax COS61
Версия на английском языке - 08/2012
Optical oxygen sensor
EN RU 21/08/201201/10/2005Язык:
Английский
Версия:
21/08/2012
Размер файла:
821.1 KB
Имя файла:
KA00387CEN_13.12.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Версия на русском языке - 01/2022
Оптический датчик для измерения содержания растворенного кислорода
EN RU 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Язык:
Русский
Версия:
05/01/2022
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
TI00387CRU_1621-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Оптический датчик для измерения содержания растворенного кислорода
EN RU 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Язык:
Русский
Версия:
05/01/2022
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
TI00387CRU_1621-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Oxymax W COS61
Датчик концентрации растворенного кислорода.
Руководство по эксплуатации.EN RU 21/08/201201/10/200501/06/2005Язык:
Русский
Версия:
01/10/2005
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA387CRU.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Brief Operating Instructions Oxymax COS61
Optical oxygen sensor
EN RU 21/08/201201/10/2005Язык:
Английский
Версия:
21/08/2012
Размер файла:
821.1 KB
Имя файла:
KA00387CEN_13.12.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit for Oxymax COS61/COS61D
For optical sensors for measuring dissolved oxygen
EN RU 18/05/2022Язык:
Английский
Версия:
18/05/2022
Размер файла:
786.9 KB
Имя файла:
EA01425CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: HE_01675_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN RU 27/09/2022Язык:
Английский
Версия:
27/09/2022
Размер файла:
387.8 KB
Имя файла:
HE_01676_01.22_COS61D_China-RoHS.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: EC_00151_02.16EN RU 06/01/2023Язык:
Английский
Версия:
06/01/2023
Размер файла:
277.9 KB
Имя файла:
EC_00151_03.23_COS61_nonEx.pdf
-
-
-
Оценка соответствия требованиям Великобритании
Product family: OxyMax W
Product root: COS61-
Declaration number: UK_00376_01.21Язык:
Английский
Версия:
06/08/2021
Размер файла:
277.8 KB
Имя файла:
UK_00376_1.21 COS61_nonEx.pdf
-