
Краткие характеристики
-
Входной сигнал
1-канальный преобразователь.
-
Выходной сигнал
0/4-20мА, Hart, Profibus.
Область применения
Liquisys COM253 - это стандартный преобразователь для использования с датчиками кислорода COS41 и COS61. Он улучшает вашу операционную безопасность благодаря постоянным проверкам достоверности данных, процессов и датчиков. Выбор из множества аппаратных и программных модулей, например, реле или коммуникационных шин, для непосредственной адаптации к вашей измерительной задаче. Благодаря такой модульности вы можете обновлять преобразователь в любой момент. Простые меню и калибровка упрощают и ускоряют конфигурацию и эксплуатацию.
Преобразователь Liquisys COM253 работает с датчиками растворенного кислорода Oxymax COS41 и Oxymax COS61 в следующих областях применения:
Контроль содержания кислорода в бассейнах аэрации
Контроль и мониторинг содержания кислорода в питьевой воде
Мониторинг поверхностных вод
Обработка и мониторинг технической воды
Контроль содержания кислорода на рыбоводческих хозяйствах для создания оптимальных условий для роста
Преобразователь Liquisys COM253 оснащен следующими протоколами и интерфейсами:
0/4...20 мА
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Преимущества
Повышение эксплуатационной безопасности: постоянные проверки системы, настраиваемая конфигурация аварийного сигнала, проверка достоверности калибровки.
Надежный контроль содержания кислорода: токовый вход для подключения расходомера и контроллер для управления процессом подачи воздуха.
Простота управления и обслуживания: калибровка по одной точке по воздуху, воде, насыщенной воздухом, или в среде, прямой доступ для ручного управления.
Сокращение техобслуживания: функция автоматической очистки (с Chemoclean) запускаемая аварийным сигналом или предельным переключателем.
Подходит для любых применений: большое количество дополнений, таких как. P(ID) контроллер, таймер и т.д., обеспечивающих адаптацию ко всем процессам.
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Liquisys M COM223/253
Преоб
разователь
для из
мерения рас
творенного
кисло
рода
в комб
инации с да
тчиками кис
лорода.EN RU 31/12/201424/10/201320/06/201115/09/200511/09/2005Язык:
Русский
Версия:
15/09/2005
Размер файла:
592.3 KB
Имя файла:
TI199C07ru0905.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 PROFIBUS
Field Communikation for Liquisys M CXM223/253
EN RU 01/12/201101/08/200901/09/200701/07/200601/10/2005Язык:
Английский
Версия:
01/12/2011
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
BA209CEN_1311.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Model 840 / 842 Operating instructions
Transmitter for dissolved oxygen
Язык:
Английский
Версия:
01/07/2002
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
BA199e10.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Liquisys M COM223/253 Инструкция по эксплуатации
Преобразователь
EN RU 01/09/201524/10/201320/06/201115/09/200501/07/2005Язык:
Русский
Версия:
01/09/2015
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
BA00199CRU_1515.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 HART
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN RU 01/10/200501/07/2002Язык:
Английский
Версия:
01/10/2005
Размер файла:
541.4 KB
Имя файла:
BA208CEN.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)EN RU 07/06/200527/09/200429/02/2004Язык:
Английский
Версия:
07/06/2005
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
XA194CA3.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Instructions for service kits Liquisis M
Special documents
Instructions for service kits Liquisis M / CPM253 / CLM253 / COM253 /
CUM253EN RU 01/05/2000Язык:
Английский
Версия:
01/05/2000
Размер файла:
198.2 KB
Имя файла:
SD084CA2.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Installation of M 12 plug
Special Documentation Installation of M 12 plug
CPM253 / COM253 / CLM253 / CUM253EN RU 01/10/1999Язык:
Английский
Версия:
01/10/1999
Размер файла:
85.5 KB
Имя файла:
SD052CA2.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Язык:
Английский
Версия:
24/09/2013
Размер файла:
84.3 KB
Имя файла:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: Liquisys oxygen
Product root: COM253-
Declaration number: HE_02110_01.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN RU 03/04/2025Язык:
Английский
Версия:
03/04/2025
Размер файла:
365.8 KB
Имя файла:
HE_02110_01.25_COM253_China-RoHS_orange.pdf
-