Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
ISEmax CAS40D - датчик с технологией Memosens, использующий ионселективный принцип измерения

Датчик ион-селективный ISEmax CAS40D

Ионселективный датчик Memosens для водоочистных предприятий

CAS40D
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Диапазон измерения

    • Аммонийный азот:
    0.1 ... 1000 мг/л (NH4-N)
    • Нитратный азот:
    0,1 ... 1000 мг/л (NO3-N)
    • Калий:
    1 ... 1000 мг/л
    • Хлориды:
    1 ... 1000 мг/л

  • Рабочая температура

    2°C ... 40°C (36 ... 100 °F)

  • Рабочее давление

    400 мбар макс. (160 в воде)

Область применения

ISEmax CAS40D – эффективная технология для измерения тенденций непосредственно в аэротенке. Она позволяет повысить эффективность и снизить расход энергии в процессах аэрации. Для работы датчика не требуются реагенты, что позволяет экономить дополнительные средства. Благодаря надежности ионселективных мембран и самоочистке упрощается задача техобслуживания. Датчик CAS40D на основе Memosens сочетает максимальную целостность процесса и данных с удобством в эксплуатации и упрощает профилактическое ТО.

ISEmax CAS40D разработан для мониторинга аммония, нитратов и pH на станциях очистки бытовых сточных вод:

  • Бассейны аэрации
    - Определение концентрации аммония и нитратов
    - Контроль и управление разложением аммония
    - Контроль на основе нагрузки для оптимизации процесса очистки

  • Вход в бассейны аэрации
    - Определение аммонийной нагрузки (pH-компенсация)

Преимущества

  • Измерение содержания нитратов и аммония без использования дорогостоящей подготовки проб

  • Опция измерения содержания калия и/или хлора для компенсации высоких концентраций вызывающих помехи ионов

  • Низкие затраты на обслуживание благодаря применению модуля автоматической промывки

  • Монтаж непосредственно на краю бассейна без использования измерительного контейнера или насоса для подачи пробы

  • Простота обработки – раздельное хранение специфичных для датчиков данных

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия