Краткий обзор преимуществ
-
You have an installed base with 4-wire devices and still want to benefit from the advantages of the Liquiline Compact CM82 2-wire transmitter (compact design, Memosens technology, Bluetooth, use in hazardous areas)? Then this bundle is just right for you, as the RIA46 field meter powers up to two CM82 devices simultaneously. This allows you to set up two CM82 measuring points with any combination of pH, ORP, oxygen and conductivity sensors with Memosens technology in your 4-wire environment.
-
Use the CM82 2-wire transmitter in a 4-wire environment
Thanks to its integrated loop power supply, the RIA46 4-wire field meter is able to power one or even two 2-wire transmitters of the Liquiline CM82 series. This allows you to perfectly use the compact and robust field transmitter with your 4-wire infrastructure.
-
True multiparameter transmitter with Memosens technology
Liquiline Compact CM82 is a multiparameter transmitter that can accommodate pH, ORP, conductivity and oxygen sensors. Thanks to Memosens technology and the automatic sensor recognition, within seconds you can replace worn sensors or switch to a sensor of a different measurement parameter.
-
Optional Bluetooth connection
You can connect your CM82 transmitters to your existing smartphones and tablets via a particularly secure Bluetooth connection. This allows you to commission and operate your CM82 measuring points conveniently as well as retrieve measured values and sensor information from a distance. Alternatively, the RIA46 display indicates the measured values of the connected sensors on-site.
-
Visual indication of status diagnostics
The CM82 transmitter is equipped with a red/green LED that permanently displays the diagnostic results of the transmitter and the connected sensor, thus enabling a quick and easy status check on-site.
-
Suitable for hazardous areas
With its international explosion protection approvals, such as IECEx, ATEX, and CSA, the Liquiline Compact CM82 is suitable for hazardous area use. Therefore, it is possible to mount the CM82 in a hazardous area even if the RIA46 is installed in a non-hazardous area.
Подробно о комплекте

Компоненты и предварительные конфигурации
-
Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине
-
Компоненты1
- F
- L
- E
- X
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline Compact CM82
Фиксированная компоновка:CM82- _ _ _ _ _ _ _ _ -
2
- F
- L
- E
- X
RIA46 process indicator with control unit
Фиксированная компоновка:RIA46- _ _ _ _
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
Вторичный измерительный преобразователь Liquiline Compact CM82
Liquiline Compact CM82 – небольшой преобразователь для датчиков с технологией Memosens. Плоский корпус преобразователя имеет длину всего лишь 11 см и ширину 2 см, включая соединение для прямого подключения датчика без использования кабеля. Вместе с датчиком преобразователь подходит под большинство арматур и не представляет трудностей в монтаже. Через не имеющее аналогов по безопасности Bluetooth-соединение вы можете через планшет или смартфон просмотреть состояние всех находящихся рядом с преобразователем CM82 измерительных точек и дистанционно управлять ими.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Все отрасли, все датчики с технологией Memosens, защита окружающей среды
-
Монтаж
Подключение цифровых датчиков по протоколу Memosens
-
Характеристики
Liquiline CM82 представляет собой двухпроводный преобразователь для всех областей технологической подготовки.
-
Конструкция
Liquiline CM82 можно укомплектовать опцией Bluetooth-подключения для удобного дистанционного ввода в эксплуатацию с помощью смартфона или планшета.
-
Материал
Корпус, крышка: Peek 151
Кабельный зажим: EPDM
Осевое кольцо Peek 450 G -
Габаритные размеры
Диаметр: 18,95 мм (0,75 дюйма)
Длина: 114,7 мм (4,52 дюйма) -
Подключение
Подключение цифровых датчиков по протоколу Memosens
-
Степень защиты
IP67, IP68, защитная оболочка NEMA типа 6
-
Входной сигнал
Одноканальный преобразователь
-
Выходной сигнал
4...20 мА HART
-
Дополнительные сертификаты
CE, CSA C/US GP
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Все отрасли, все датчики с технологией Memosens, защита окружающей среды
-
Монтаж
Подключение цифровых датчиков с протоколом Memosens
-
Характеристики
Liquiline CM82 is a two-wire transmitter for all areas of process engineering
-
Конструкция
Liquiline CM82 is optionally equipped with Bluetooth for comfortable remote commissioning via Smartphone/Tablets
-
Материал
Корпус, крышка: Peek 151
Кабельный зажим: EPDM
Осевое кольцо Peek 450 G -
Габаритные размеры
Диаметр: 18,95 мм (0,75 дюйма)
Длина: 114,7 мм (4,52 дюйма) -
Подключение
Подключение цифровых датчиков с протоколом Memosens
-
Степень защиты
IP67, IP68, NEMA тип 6
-
Входной сигнал
One channel transmitter
-
Выходной сигнал
4 ... 20 мA, HART
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Все отрасли, все датчики с технологией Memosens, защита окружающей среды
-
Монтаж
Подключение цифровых датчиков с протоколом Memosens
-
Характеристики
Liquiline CM82 is a two-wire transmitter for all areas of process engineering
-
Конструкция
Liquiline CM82 is optionally equipped with Bluetooth for comfortable remote commissioning via Smartphone/Tablets
-
Материал
Корпус, крышка: Peek 151
Кабельный зажим: EPDM
Осевое кольцо Peek 450 G -
Габаритные размеры
Диаметр: 18,95 мм (0,75 дюйма)
Длина: 114,7 мм (4,52 дюйма) -
Подключение
Подключение цифровых датчиков с протоколом Memosens
-
Степень защиты
IP67, IP68, NEMA тип 6
-
Входной сигнал
One channel transmitter
-
Выходной сигнал
4 ... 20 мA, HART
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Все отрасли, все датчики с технологией Memosens, защита окружающей среды
-
Монтаж
Подключение цифровых датчиков с протоколом Memosens
-
Характеристики
Liquiline CM82 is a two-wire transmitter for all areas of process engineering
-
Конструкция
Liquiline CM82 is optionally equipped with Bluetooth for comfortable remote commissioning via Smartphone/Tablets
-
Материал
Корпус, крышка: Peek 151
Кабельный зажим: EPDM
Осевое кольцо Peek 450 G -
Габаритные размеры
Диаметр: 18,95 мм (0,75 дюйма)
Длина: 114,7 мм (4,52 дюйма) -
Подключение
Подключение цифровых датчиков с протоколом Memosens
-
Входной сигнал
One channel transmitter
-
Выходной сигнал
4 ... 20 мA, HART
RIA46 process indicator with control unit
Analog measured values are indicated, evaluated and calculated by the field indicator. With the integrated loop power supply two-wire sensors can be powered. The universal inputs enable the connection of current, voltage, RTDs and TCs. Limit values can be monitored and relays can be switched. Via analog outputs process signals can be forwarded. The integrated application package "differential pressure" allows the quick and easy commissioning for differential pressure applications.
-
Принцип измерения
Индикаторы с блоком управления
-
Принцип измерения
Полевой индикатор с блоком управления
-
Функция
Дисплей
Питание по сигнальной цепи
Функции преобразователя
Барьер
Изоляция сигнала
Расчет
Аварийная сигнализация о предельных значениях -
Дисплей
Цветной ЖК-дисплей с подсветкой
Белый/черный/желтый
Гистограмма
Единица измерения
Название
Текстовые аварийные/предупреждающие сообщения -
Питание
20...250 В пост./перем. тока
-
Вход
2 универсальных (I, U, R, ТС, ТП)
-
Выход
2 аналоговых выхода (I, U) 1 выход с питанием по сигнальной цепи
-
Функции программного обеспечения
Линеаризация
Минимальное значение на канал
Максимальное значение на канал
Расчет
Мониторинг значения диапазона -
Сертификаты
ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C
CSA AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4
FM AIS
NI/I/2 ABCDEFG/T4 -
SIL
2
-
Панельный монтаж
полевой