
Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
–1 500 to 1 500 mV
-
Рабочая температура
0 to 110 °C (32 to 230 °F)
-
Рабочее давление
0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) (absolute)
Область применения
Датчик Memosens CPS92E с платиновым измерительным электродом предназначен для сред с высоким содержанием взвешенных частиц, таких как суспензии или осадки. Открытая диафрагма предотвращает засорение и обеспечивает надежные результаты измерения. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик CPS92E сочетает в себе максимальную надежность процесса с простотой эксплуатации. Он поддерживает лабораторную калибровку и имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров технологического процесса, что идеально подходит для проведения профилактического обслуживания.
Химическая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Загрязненные среды и взвешенные твердые частицы:
- суспензии;
- осадки
;- эмульсии.
Наличие сертификатов ATEX, МЭК Ex, CSA C/US, NEPSI, японский стандарт, INMETRO для использования во взрывоопасных зонах, зонах 0, 1 и 2.
Преимущества
Датчик с технологией Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса, что дает возможность следить за динамикой состояния оборудования, вовремя принимать профилактические меры и пользоваться расширенным спектром возможностей IIoT.
Открытая диафрагма для применения в сильно загрязненных средах: исключено засорение диафрагмы волокнами или взвешенными твердыми частицами.
Стойкость к колебаниям давления и температуры: благодаря открытой конструкции диафрагмы не возникает диффузионный потенциал на границе раздела.
Низкие трудозатраты на техническое обслуживание и длительный срок службы благодаря стабилизированному гелю.
Максимальная безопасность процесса благодаря бесконтактной индуктивной передаче сигналов.
Сокращение эксплуатационных расходов благодаря минимальному времени простоя оборудования.
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPS92E
Датчик измерения ОВП для использования в сильно загрязненных средах
EN RU 19/03/2021Язык:
Русский
Версия:
19/03/2021
Размер файла:
832.8 KB
Имя файла:
TI01577CRU_0121.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Датчики измерения pH CPSx1E, CPFx1E Датчики измерения ОВП CPSx2E, CPFx2E
Измерение pH и ОВП
EN RU 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Язык:
Русский
Версия:
14/10/2021
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
BA01988CRU_0421.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 19/11/2024Язык:
Английский
Версия:
19/11/2024
Размер файла:
537 KB
Имя файла:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaЯзык:
Английский
Версия:
26/11/2021
Размер файла:
684.7 KB
Имя файла:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 07/09/202105/08/2020Язык:
Английский
Версия:
07/09/2021
Размер файла:
529.3 KB
Имя файла:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Датчики pH/ОВП с поддержкой технологии Memosens
Измерение показателей pH и ОВП
Дополнение к документам BA01988C, BA02142C
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого
во взрывоопасных зонах
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN RU 26/01/2022Язык:
Русский
Версия:
26/01/2022
Размер файла:
433.1 KB
Имя файла:
XA02817CRU_0122-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Язык:
Английский
Версия:
15/01/2025
Размер файла:
496.1 KB
Имя файла:
XA01991CEN_0424-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN RU 22/10/2021Язык:
Английский
Версия:
22/10/2021
Размер файла:
425.6 KB
Имя файла:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 27/11/202426/08/2024Язык:
Английский
Версия:
27/11/2024
Размер файла:
503.3 KB
Имя файла:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN RU 22/04/202115/10/2020Язык:
Английский
Версия:
22/04/2021
Размер файла:
491.8 KB
Имя файла:
XA02244CEN_0221.pdf
-