Об анализаторах ООУ, ХПК и SAC
Анализаторы ООУ, ХПК и SAC используются для оценки органической нагрузки поверхностных вод, городских и промышленных сточных вод. Они измеряют общее содержание органического углерода, химическое потребление кислорода и коэффициент спектральной абсорбции. Измерение на выходных участках гарантирует соответствие нормативным требованиям. На входном участке анализаторы помогают избежать пиков нагрузки и оптимизировать контроль над процессом. Нажмите кнопку ниже, чтобы узнать больше о наших колориметрических анализаторах, высокотемпературных анализаторах и оптических датчиках.
Выбор продуктов для измерения суммарных параметров
Анализаторы ООУ и ХПК дают "истинные" значения ООУ и ХПК, когда вам нужно провести точный анализ
- для проверки соответствия нормам, установленным природоохранными органами
- для расчета очистной мощности станций очистки сточных вод
- для начислений промышленным предприятиям платежей за негативное воздействие на окружающую среду
Выбирайте датчики SAC для мониторинга поверхностных вод и контроля за состоянием рек. Эти приборы подходят для экономически эффективных измерений эквивалентов ХПК и ООУ в городских сточных водах без значительных колебаний.
Химическое потребление кислорода в жидкости можно измерить при помощи колориметрического принципа измерения. Видеоролик выше подробно рассказывает о принципе колориметрических измерений.
Анализ ХПК по бихроматному методу
Химическое потребление кислорода (ХПК) представляет собой количество кислорода, необходимого для полного окисления всех окисляемых веществ в пробе. Для определения ХПК требуется подготовка пробы путем нагревания и добавления специальных реагентов. После подготовки цвет пробы изменяется. Изменение цвета пропорционально концентрации соединений углерода. Это значение измеряется фотометрически, а окончательный показатель определяется по готовым кривым калибровки.
Анализ ООУ с помощью высокотемпературных анализаторов
Этот анализатор использует принцип термокаталитического сгорания с последующим определением выделенного CO2 методом NDIR (недисперсионное инфракрасное излучение). Он работает с двумя взаимосвязанными контурами. В контуре для жидкостей проба воды окисляется с удалением неорганического углерода (выталкивание). Далее проба переносится через фильтр для разделения частиц. После этого выполняется дозирование в печь и происходит горение. Газ, выделившийся при горении, охлаждается. С помощью детектора NDIR определяется содержание CO2.
Анализ коэффициента спектральной абсорбции с помощью УФ-датчиков
В основе этого метода лежит представление о том, что многие органические вещества поглощают УФ-излучение с длиной волны 254 нм. УФ-луч от импульсной лампы разделяется и направляется на два приемника с фильтрами. Один из них определяет интенсивность света по длине волны для измерения (254 нм), а второй — по длине эталонной волны (550 нм). Пропорция между двумя измерениями используется как результат измерения и преобразуется в значение SAC по готовой кривой калибровки.
Преимущества
- Наши анализаторы ООУ, ХПК и SAC доступны для любых применений, от быстрых поточных измерений до онлайн-анализа на соответствие нормативным предписаниям.
- Мы предлагаем стандарты и реагенты ХПК и ООУ для стандартизованных измерений высокой точности. Они полностью соответствуют применимым инструкциям по безопасному обращению с материалом.
- Наши системы подготовки проб помогут вам подготовить гомогенные пробы для мониторинга общего содержания органических углеродов. Для анализа ХПК доступен сетчатый фильтр для простоты установки в процесс. Он позволяет получить пробу с допустимым содержанием твердых частиц.
- К анализатору Liquiline System CA80 можно подключать до четырех датчиков Memosens, что позволяет получить более подробный обзор процесса без привлечения дополнительного измерительного оборудования.
- Наши оптические датчики SAC используются для поточных измерений без применения реагентов. Датчик работает в самых разных диапазонах измерения и подходит для широкого спектра областей применения от водоподготовки до промышленных очистных сооружений.