

Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)
Область применения
Держатель Flexdip CYA112 - модульная система для датчиков и арматур в открытых резервуарах, желобах или баках. Он позволяет фиксацию как на полу, так и на стене и направляющих. Более того, он подходит для любого типа установки датчика - цепочного, фиксированного или свободного. Держатель может быть в любой момент расширен или изменен. Flexdip CYH112 обеспечивает поразительную гибкость и позволяет проводить измерение непосредственно в точке.
Flexdip CYH112 - держатель для датчиков и арматур для измерения любых параметров в в открытых резервуарах, желобах или баках в широком спектре обсластей применения, например:
Станции водоочистки
Водоподготовка
Вспомогательные сети всех отраслей
Данный держатель оптимально сочетается с арматурой Flexdip CYA112 для простой изоляции датчика.
Комбинация устройств Flexdip подходит для измерения всех параметров, например:
pH/OВП
Проводимость
Кислород
Мутность
Уровень осадка
Содержание хлора
УФ-фотометрия
Питательные вещества
Преимущества
Простой, экономичный и гибкий
Возможно использование имеющихся структур
Настраиваемая высота, положение и ориентация держателя
Простота установки и обслуживания
Надежная конструкция: рабочее давление до 6 бар
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Flexdip CYH112 Техническое описание
Погружная арматура
EN RU 07/01/201913/11/201201/05/2009Язык:
Русский
Версия:
07/01/2019
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
TI00430CRU_1419.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Flexdip CYH112 Инструкция по эксплуатации
Погружная арматура
EN RU 07/01/201904/02/201401/05/2009Язык:
Русский
Версия:
07/01/2019
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
BA00430CRU_1419.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
24/09/2024
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Пример из практики (CS)
Improved thickener operation at Minera Valle Central
Improved thickener operation at Minera Valle Central
Online interface and turbidity measurement with CUS71D and CUS52DЯзык:
Английский
Версия:
30/05/2022
Размер файла:
720.2 KB
Имя файла:
CS01741C40EN01.22_Improved thickener operation at Minera Valle Central.pdf
-
-
-
Пример из практики (CS)
Real time monitoring of water quality in aquaculture systems
CSIRO utilises Netilion Water Networks Insight (NWNI) to gain complete
visibility of process changes in their aquaculture researchfacility.
The turnkey cloud-based solution allows for real-time monitoring of
water quality parameters DO, pH, temperature and salinity.Язык:
Английский
Версия:
15/07/2021
Размер файла:
330.4 KB
Имя файла:
CS01706S36EN_01.21_Real time monitoring of water quality in aquaculture systems - Case study.pdf
-
-
-
Пример из практики (CS)
Echtzeitüberwachung der Wasserqualität in Aquakulturanlagen
Vollständige Transparenz bei Prozessänderungen mit einer
Cloud-basierten KomplettlösungЯзык:
Немецкий
Версия:
15/07/2021
Размер файла:
677.9 KB
Имя файла:
CS01706S_0121_Echtzeitueberwachung der Wasserqualitaet in Aquakulturanlagen.pdf
-
-
-
Конкурсный текст
Halterungen, Mauerkronenbefestigung, CYH 112, Mauerkrone, Querrohr_Kette
Modulare Armaturenhalterung mit Mauerkronenbefestigung zur flexiblen
Montage einer Taucharmatur mit HängebügelЯзык:
Немецкий
Версия:
09/03/2010
Размер файла:
26 KB
Имя файла:
TTCYH112_3DE.doc
-
-
-
Конкурсный текст
Halterung, Bodenbefestigung, CYH 112, Standsäule, Querrohr_Kette
ModulareArmaturenhalterung mit Standsäule zur flexiblen Montage einer
Taucharmatur mit Hängebügel und eines VorortmessumformersЯзык:
Немецкий
Версия:
09/03/2010
Размер файла:
27 KB
Имя файла:
TTCYH112_5DE.doc
-
-
-
Конкурсный текст
Halterung, Bodenbefesstigung, CYH 112, Standsäule, Querrohr, starr
Modulare Armaturenhalterung mit Standsäule zur flexiblen Montage einer
starr montierten Taucharmatur und eines VorortmessumformersЯзык:
Немецкий
Версия:
09/03/2010
Размер файла:
23 KB
Имя файла:
TTCYH112_6DE.doc
-