Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Электронные системы измерения дифференциального давления

Надежность. Безопасность. Экономичность.

Электронное измерение дифференциального давления – это превосходное решение, отличающееся выдающимися характеристиками измерения уровня в напорных и вакуумных резервуарах. Deltabar FMD71/FMD72 поможет избавиться от проблем, связанных с традиционным механическим способом измерения разности давлений, использующим импульсные линии или заполненные маслом капилляры, так как сводит к минимуму риски для безопасности, а общую стоимость эксплуатации можно оптимизировать благодаря ускорению монтажа, сокращению простоев при обслуживании и уменьшению потребности в запасных частях.

Анимация, демонстрирующая преимущества электронного измерения разности давлений

Электронное измерение дифференциального давления DeltabarFMD71 FMD72 ©Endress+Hauser
Электронное измерение дифференциального давления DeltabarFMD71 FMD72 ©Endress+Hauser

Преимущества

  • Устранение традиционных для механики проблем (утечки через уплотнения, засорение труб, обледенение труб, несоответствия сухих/мокрых колен) повышает эксплуатационную надежность

  • Варианты исполнения с керамическими или металлическими сенсорными модулями

  • Максимально низкая стоимость владения за счет сокращения времени установки, обслуживания, простоя и низкой потребности в запасных частях

  • Многопараметрическое измерение уровня: дифференциальное давление, давление водного столба и температуры датчиков из одной системы по протоколу HART. Постоянная индикация общего состояния системы посредством диагностики по протоколу HART

  • Высокая воспроизводимость и долговременная стабильность

Система включает в себя два модуля датчиков и только один преобразователь. Один модуль датчиков измеряет гидростатический уровень (высокое давление, включая давление напора), а другой – напор (низкое давление). Уровень вычисляется в едином преобразователе с использованием двух этих значений. Электронная система измерения дифференциального давления устраняет дрейф измеренных значений, обусловленный изменениями температуры окружающей среды, до 95%.
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
Загрузки

    Electronic dp improves accuracy, installation, maintenance

    Check out how Lucite International gained in accuracy and reliability when they replaced their traditional differential pressure using capillaries with our electronic dp transmitter.