О датчиках температуры поверхности
Измерение температуры поверхности может потребоваться в различных промышленных процессах, например с целью контроля температуры стенки реакторов или трубопроводов. Температура рабочей среды в трубопроводе - один из наиболее измеряемых параметров в технологических процессах в промышленности. Зачастую для предотвращения возмущения потока следует избегать непосредственного контакта между рабочей и датчиком температуры.
Модельный ряд датчиков температур
Датчики температур SkinPoint, в зависимости от области применения, устанавливаются таким образом, чтобы чувствительный элемент прибора находился в надежном контакте с рабочей поверхностью. Для этого применяются приварные, винтовые соединения или зажимы. Для теплоизоляции чувствительного элемента может применяться тепловой экран.
Усовершенствованный неинвазивный термометр для требовательных применений
iTHERM SurfaceLine TM611 Термометр RTD/TC с высочайшей точностью
iTHERM SurfaceLine TM611
для мониторинга энергетики и безопасности, модернизации или временных измерений
Фундаментальный поверхностный термометр для базовых задач мониторинга.
iTHERM SurfaceLine TST602 термометр сопротивления

Усовершенствованный неинвазивный термометр для требовательных применений
iTHERM SurfaceLine TM611 Термометр RTD/TC с высочайшей точностью

iTHERM SurfaceLine TM611
для мониторинга энергетики и безопасности, модернизации или временных измерений

Фундаментальный поверхностный термометр для базовых задач мониторинга.
iTHERM SurfaceLine TST602 термометр сопротивления
Поверхностные термометры для печей, пламенных нагревателей и теплообменников по индивидуальному заказу.
Измеряя температуру оболочки трубы, эти точечные узлы используются для проверки наличия отложений на внутренней стенке трубы. Разработанные и установленные по спецификациям заказчика, они обеспечивают оптимальную тепловую непрерывность даже в самых тяжелых условиях эксплуатации, таких как вибрация, коррозия или относительное перемещение из-за дифференциального теплового расширения. Чтобы настроить индивидуальный термометр для кожи, обратитесь к торговому представителю.
Технические характеристики
- Датчик температуры с усиленным наконечником
- Широкий ассортимент высококачественных материалов
- Compensation for thermal distortion with optimized expansion coils
- Совместимость с существующими технологическими соединениями
- Сертификация ATEX Ex-d для всего устройства
- Гибкая оболочка датчика
- Различные типы соединений труб: клиновое, ввинчиваемое или болтовое соединение, фиксированные направляющие кронштейны или зажимы, прокладка индивидуальной формы.