Краткие характеристики
-
Вход
Modbus RS485; V1; WM550; Tokyo Keiso FW9000; Varec Mark/Space; Saab TRL/2; Enraf BPM; Scientific Instruments; Modbus Ethernet
-
Выход
OPC DA; Modbus RS485; Modbus Ethernet
Область применения
Tankvision Multi Scan NXA83B — это система измерения уровня в резервуарах с полностью интегрированным программным обеспечением, поддерживающим удаленный доступ и использование стандартного веб-браузера. Она считывает параметры с датчиков, установленных на резервуаре, и производит вычисления. Tankvision Multi Scan позволяет управлять устаревшими протоколами, а также осуществлять постепенную модернизацию для повышения гибкости. Благодаря модульной конструкции эта система подходит и для малых резервуарных парков, и для крупных НПЗ с парками на сотни емкостей.
Tankvision Multi Scan NXA83B подходит как для резервуарных парков среднего размера, так и для крупных НПЗ с сотнями резервуаров.
Оптимальное подходит для резервуарных парков, в которых для обмена данными с полевыми приборами и/или обеспечения резервирования применяются различные протоколы
Передает данные в централизованные системы управления (такие как ПЛК или РСУ) через Modbus и/или OPC
Температура окружающей среды: от 0 до 55 °C (от 32 до 131 °F)
Утверждено использование в коммерческом учете согласно PTB
Преимущества
Точное управление информацией о запасах
Поэтапное обновление объектов
Высокая эксплуатационная готовность системы
Пользовательский доступ через всю сеть
Упрощенные процедуры утверждения объектов
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Inventory Management System
with completelyIntegrated software
Technical InformationEN RU 09/12/202114/07/202113/02/201908/07/201615/10/2015Язык:
Русский
Версия:
13/02/2019
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
TI01150GRU_0418.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
DCC Communications ConfigurationEN RU 19/06/202311/02/202213/02/201910/01/201808/07/2016Язык:
Английский
Версия:
19/06/2023
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
BA01292GEN_0723-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
Configuration ManualEN RU 19/06/202329/09/202211/02/202213/02/201908/07/2016Язык:
Английский
Версия:
19/06/2023
Размер файла:
7.7 MB
Имя файла:
BA01291GEN_0723-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Tankvision Multi Scan NXA83B
Web Client System Operation
EN RU 19/06/202311/02/202213/02/201908/07/201615/10/2015Язык:
Английский
Версия:
19/06/2023
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
BA01297GEN_0623-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
Installation manualEN RU 19/06/202310/02/202213/02/201908/07/201615/10/2015Язык:
Английский
Версия:
19/06/2023
Размер файла:
758.9 KB
Имя файла:
BA01290GEN_0623-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
OPC Tank Data ServerEN RU 19/06/202314/02/202213/02/201908/07/201615/10/2015Язык:
Английский
Версия:
19/06/2023
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
BA01289GEN_0623-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Tankvision Multi Scan NXA83B
Operating Instructions
Redundancy ManualEN RU 19/06/202311/02/202213/02/201908/07/201615/10/2015Язык:
Русский
Версия:
13/02/2019
Размер файла:
903.6 KB
Имя файла:
BA01296GRU_0418.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Tankvision Multi Scan NXA83B
Local display Operation manual
EN RU 15/05/202419/06/202310/02/202213/02/201908/07/2016Язык:
Английский
Версия:
15/05/2024
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
BA01288GEN_0724-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Input board, output board
Tankvision Multi Scan NXA83B
EN RU 16/10/202027/01/2018Язык:
Английский
Версия:
16/10/2020
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
EA01242GA2_0220.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
Tankvision Multi Scan NXA83/NXA83B Special Documentation
Technical documentation resources information
Язык:
Английский
Версия:
16/10/2017
Размер файла:
136 KB
Имя файла:
SD02118GEN_0117.pdf
-