Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Tank Scaner NXA820 считывает параметры с датчиков, установленных на резервуаре, и производит вычисления. Он является частью системы управления запасами резервуарного парка Tankvision. Работа осуществляется посредством стандартного веб-браузера, для нее не требуются специальное ПО или дорогостоящие лицензии. Tankvision базируется на распределенной архитектуре локальной вычислительной сети (ЛВС, LAN). Благодаря модульной конструкции эта система идеально подходит как для небольших резервуарных парков, так и для крупных нефтеперерабатывающих заводов с парками на сотни резервуаров.
NXA820 считывает параметры с датчиков, установленных на резервуаре, и производит вычисления. Эта система идеально подходит как для небольших резервуарных парков, так и для крупных нефтеперерабатывающих заводов с парками на сотни резервуаров.
Температура окружающей среды: -40 to +60°C
Одобрено для использования в коммерческом учете согласно сертификатам NMI и PTB
Преимущества
Надежная промышленная операционная система со встроенным программным обеспечением гарантирует высокую стабильность и работоспособность.
Утверждено использование в коммерческом учете согласно сертификатам NMI и PTB
Модульная конструкция, возможность простой настройки под любую задачу и возможность модернизации под новые задачи
Настройка, ввод в эксплуатацию и управление с помощью веб-браузера; не требуется специальное программное обеспечение
К каждой компоненте системы Tankvision возможен доступ сразу 10 пользователям с любого из подключенных ПК одновременно - при этом лицензия не требуется
Настройка рабочих окон оператора для типовой задачи учета продукта в резервуарном парке
Общая аппаратная платформа для всех компонентов; без подверженных износу жестких дисков или вентиляторов
Data acquisition Data management Process monitoring & visualization
Область применения
Tankvision Tank Scanner NXA820 is a device with embedded web server for installation in a cabinet. It collects measurements from connected field devices for up to 15 tanks and calculates volumes and masses for visualization and operation of storage facilities in the Oil & Gas industry.
Разрешение монитора, дисплей
1280 x 1024 (or better)
Интерфейсы
OPC classic Rest API Tankvision Data Concentrator NXA821 Tankvision Host Link NXA822 Tankvision Professional NXA85
Принцип измерения
Протокол передачи данных
Функция
Сканер резервуаров Сбор данных с полевых приборов (15 резервуаров с протоколами Modbus или WM550 и 10 – с протоколом V1). Встроенный веб-сервер позволяет просматривать поступающие данные и расчетные значения в визуальной форме, а также настраивать прибор.
Вход
Modbus RS485; V1; WM550
Выход
Ethernet; Сервер OPC DA (установленный на отдельном ПК)
Тип релейного выходного сигнала
Реле состояния, коммутируемая мощность: – 25 В пост. тока, 100 Вт – 250 В перем. тока, 4 А, 1000 ВА
Память
128 MB
Питание
Перем. ток: 90...250 В перем. тока Пост. ток: 10.5...32 В пост. тока
Размеры (ШxВxГ)
150x104x140 мм (5,9x4,1x5,5 дюйма)
Протокол передачи данных
Ethernet
Настройка
Web server
Конфигурация
Посредством веб-сервера
Сертификаты
OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi NMi PTB
Принцип измерения
Радарный принцип измерения
Характеристики/Применение
Сканер резервуаров Сбор данных с полевых приборов (15 резервуаров с протоколами Modbus или WM550 и 10 – с протоколом V1). Встроенный веб-сервер позволяет просматривать поступающие данные и расчетные значения в визуальной форме, а также настраивать прибор.
Связь
Ethernet
Метрологические сертификаты и нормативы
OIML R85 (2008): Compliance tested by NMi NMi PTB
Опции
Potential free relay, SPDT Normally-closed when NXA is operating normally, open when NXA is powered off or fault status exists Switching power: -25 V DC, 100 W - 250 V DC, 4 A, 1000 VA
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .