©Endress+Hauser
Новое поколение
Specialist for hygienic applications with a compact, easily accessible transmitter
Дополнительная информация
Specialist for hygienic applications, as remote version with up to 4 I/Os
Дополнительная информация
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Принцип измерения
Электромагнитные расходомеры
Заголовок для продукта
Расходомер для измерения сверхмалого расхода со встроенной диагностикой наличия твердых частиц. Для требовательных гигиенических применений.
Функции датчика
Концепция гибкой установки - широкий выбор гигиенических присоединений к процессу. Энергосберегающее измерение расхода – отсутствует потеря давления благодаря полнопроходной конструкции поперечного сечения. Отсутствие потребности в техническом обслуживании ввиду отсутствия подвижных частей. Футеровка из PFA. Корпус датчика из нержавеющей стали (3-A, EHEDG).
Особенности преобразователя
Наивысшая производительность – со встроенной функцией измерения содержания твердых частиц в жидкости. Наивысшая безопасность – встроенные средства очистки электродов. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4-строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Два релейных выхода.
Диапазон номинальных диаметров
Смачиваемые материалы
Футеровка: PFA Электроды: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал; платина Присоединения к процессу: нержавеющая сталь, 1.4404 (F316L); PVDF; PVC Уплотнения: уплотнительное кольцо(EPDM, FKM, Kalrez), стерильная фасонная запайка (EPDM, FKM, силикон) Кольцевое заземление: нержавеющая сталь, 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); тантал
Макс. погрешность измерения
Диапазон температур продукта
Дисплей/Настройка
4х-строчный дисплей с подсветкой Сенсорное управление для настройки прибора
Выходные сигналы
4...20 мА Импульсно-частотный (активный/пассивный) Релейный Сигнал состояния
Входные сигналы
Сигнал состояния Токовый сигнал
Цифровая связь
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Сертификаты на взрывозащиту
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Гигиенические сертификаты и нормативы
Наиболее популярные загрузки
Proline Promag 55H
Technical Information
Версия на английском языке - 04/2017
Electromagnetic Flow Measuring System
The flowmeter for smallest flow rates with integrated solids content
diagnostics
EN
RU
DE FR IT JA ZH
28/04/2017
01/05/2012
01/03/2011
01/05/2010
11/02/2010
Язык:
Английский
Версия:
28/04/2017
Размер файла:
3.6 MB
Имя файла:
TI00096DEN_1517.pdf
100
документы
Proline Promag 55H
Technical Information
Electromagnetic Flow Measuring System The flowmeter for smallest flow rates with integrated solids content diagnostics
EN
RU
Немецкий French Итальянский Японский Китайский
28/04/2017
01/05/2012
01/03/2011
01/05/2010
11/02/2010
Язык:
Английский
Версия:
28/04/2017
Размер файла:
3.6 MB
Имя файла:
TI00096DEN_1517.pdf
Элект ромагнитна я система д ля измерени я расхода/ О писание фун кций устрой ства.
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский
19/10/2009
01/11/2007
01/09/2006
Язык:
Русский
Версия:
01/09/2006
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
BA120D06ru0906.pdf
Proline Promag 55
PROFIBUS DP/PA
Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions.
EN
RU
Немецкий
01/02/2011
14/09/2010
01/12/2007
01/09/2006
Язык:
Русский
Версия:
01/02/2011
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
BA00125DRU.pdf
Элект ромагнитна я система и змерения ра схода, Элект ромагнитны й расходоме р. Руков одство по э ксплуатаци и.
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский
27/04/2021
13/11/2017
19/10/2009
01/11/2007
01/09/2006
Язык:
Русский
Версия:
01/09/2006
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA119D06ru0906.pdf
Proline Promag 55
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
RU
Немецкий
27/11/2017
01/12/2009
01/09/2006
Язык:
Русский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
BA00126DRU_1317.pdf
Proline Promag 55
FOUNDATION Fieldbus
Description of
Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional documentation for Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions.
EN
RU
Немецкий
01/12/2009
01/09/2006
Язык:
Английский
Версия:
01/12/2009
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
BA127DEN_0709.pdf
Proline Promag 55
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
RU
Немецкий
27/11/2017
01/03/2011
14/09/2010
19/10/2009
01/12/2007
Язык:
Русский
Версия:
27/11/2017
Размер файла:
5.1 MB
Имя файла:
BA00124DRU_1417.pdf
Proline Promag 55
Brief Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System
EN
RU
Болгарский Немецкий Испанский Финский French Итальянский Португальский Румынский Китайский
27/04/2021
27/11/2017
28/09/2015
18/03/2011
01/03/2011
Язык:
Русский
Версия:
27/04/2021
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
KA00029DRU_1721.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
RU
Немецкий
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Язык:
Английский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
797.3 KB
Имя файла:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
RU
Немецкий
15/11/2018
18/11/2011
Язык:
Английский
Версия:
15/11/2018
Размер файла:
455.1 KB
Имя файла:
EA00063DA2_1518.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
плата пит. Pmag55 все напряжения
Номер чертежа
Код заказа
F
71029347
Плата питания 55 все напряжения HE
Номер чертежа
Код заказа
F
71039470
10 предохранителей 250 В AC T 2A00
Номер чертежа
Код заказа
7
50094003
Номер чертежа
Код заказа
B
71029343
Измер.усилитель 55 WEA HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71039462
Номер чертежа
Код заказа
B
71029344
Измер.усилитель 55 EES HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71039463
Номер чертежа
Код заказа
B
71029345
Измер.усилитель 55 SEA HE
Номер чертежа
Код заказа
B
71039464
Номер чертежа
Код заказа
B
71029346
Номер чертежа
Код заказа
B
71039465
комм. мод. ток./част./2реле Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50098300
Kit I/O current/frequency/2Relay HE EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039475
Комм. мод.53/55/83/93 ток./част.вых Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50098301
Вход/выход токов./выход частотн. HE EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039476
Набор I/O 50/53/55/80/83/93 Profib.PA Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71066579
Вх./Вых. 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71066580
I/O Foundation Fieldbus C02 Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
50101264
Компл. вх/вых Foundation Fieldbus C14 EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71095035
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039483
Kit I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71095037
Набор I/O 50/53/55/83/65/8ME Prof.DP Ex
Номер чертежа
Код заказа
C
71021742
Набор I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Номер чертежа
Код заказа
C
71039484
Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex
Номер чертежа
Код заказа
D
50108002
Kit I/O Profib.DP+Stat.In 2 Interf.HE EX
Номер чертежа
Код заказа
D
71039486
комм. мод. ток. вых. 3 интерфейс Ex
Номер чертежа
Код заказа
D
50096833
Блок I\O токовый выход, 3, HE EX
Номер чертежа
Код заказа
D
71039477
Плата расход. 53/8X/93/65 ток. вых. PCB
Номер чертежа
Код заказа
2
50096834
Комм. модуль доп. ток. вых. HE
Номер чертежа
Код заказа
2
71039487
Плата расходом.53/83/93/65 част.вых. PCB
Номер чертежа
Код заказа
3
50096835
Блок управления, частотный выход, HE
Номер чертежа
Код заказа
3
71039489
Номер чертежа
Код заказа
4
50096837
Подмодуль, вход.сигнал состояния HE
Номер чертежа
Код заказа
4
71039492
Номер чертежа
Код заказа
5
50096836
Подмодуль, релейный выход HE
Номер чертежа
Код заказа
5
71039491
Номер чертежа
Код заказа
6
50098562
Блок управления, токовый вход, HE
Номер чертежа
Код заказа
6
71039488
Дисплей модуль Proline 53/55/83/84/93
Номер чертежа
Код заказа
E
50096754
дисплей модуль настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
E
50096755
Шина/соед. плата 5X/40/8X/65 полев.корп.
Номер чертежа
Код заказа
G
50094016
Шина/соед. плата 5X/8X, корпус для нерж.
Номер чертежа
Код заказа
H
50099099
шина PCB/PCB держ.5X/8X/9X/65 настенн.
Номер чертежа
Код заказа
21
50094017
соед. плата вх./вых. настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
18
50094014
соед. плата PMAG5X настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
19
50094015
Соед.плата 50/53/55 настенный корп.HE
Номер чертежа
Код заказа
19
71039496
Клеммн.блок полев. корпус 5X/8X/40/65
Номер чертежа
Код заказа
29
50108139
Клеммн.блок настенн. корпус. 5X/8X/9X/65
Номер чертежа
Код заказа
30
50108140
Номер чертежа
Код заказа
1
50094004
S-Dat Pmag 55 программир.
Номер чертежа
Код заказа
S
71029348
крышка 5X/8X , окно SS-корпус
Номер чертежа
Код заказа
17
50099100
крышка 5X/40/8X/65 , окно
Номер чертежа
Код заказа
8
50094026
крышка 5X/40/8X/65 версия глух.
Номер чертежа
Код заказа
9
50094028
Номер чертежа
Код заказа
10
50094038
Комплект для ремонта крышки для G04
10 кабельн. сальн. M20x1,5
Номер чертежа
Код заказа
15
50096840
кабельн. сальн. Found. Fieldbus
Номер чертежа
Код заказа
15
50094984
кабельн. сальн. Profibus PA
Номер чертежа
Код заказа
15
50098037
Компл. 10 удл. M20x1.5/G 1/2"(разъемPVC)
Номер чертежа
Код заказа
15
50098041
Комп.10 удл. M20x1.5/NPT 1/2"(разъемPVC)
Номер чертежа
Код заказа
15
50098042
Комплект держателя электронных плат
Номер чертежа
Код заказа
12
50096839
Заземл. клеммн. / крышка хомут.
Номер чертежа
Код заказа
13
50096841
Кроссплата для плат пит., усилит., вых.
Номер чертежа
Код заказа
14
50099102
уплотн. крышка , настенн. корпус
Номер чертежа
Код заказа
20
50094041
10 уплотн. крышка , полев. корпус
Номер чертежа
Код заказа
11
50094050
корпус уплотн. SS-корпус корпус
Номер чертежа
Код заказа
16
50099101
Комплект части корпус FS Стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
25
50098019
Комплект части корпуса компакт. стнд/ВТ
Номер чертежа
Код заказа
23
50098020
корпус уплотн. H компактн.
Номер чертежа
Код заказа
22
50098021
Номер чертежа
Код заказа
24
50098022
8 спец. винтов M6, для Promag H DN25
Преобразователь Promag 55
Promag H, монтажный набор
Promag H, монтажный набор
Promag H, монтажный набор
Promag H/Dosimag, набор уплотнений
Promag H/Dosimag, набор уплотнений
Promag H/Dosimag, набор уплотнений
Promag H/Dosimag, набор уплотнений
Promag H, заглушка для сварки
Кольцо заземления для расход. Promag H
Периферийное устройство FXA193
Преобразователь Promag, монтажн.набор
ПО для расходомера Promag 53/55
ПО для расходомера Promag 53/55
ПО для расходомера Promag 53/55
Promag H, комплект для настен. монтажа
Promag H, комплект переходников
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все