Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Кориолисовый расходомер - Proline Promass H 100

Proline Promass H 100
Кориолисовый расходомер

Коррозионностойкий однотрубный расходомер с ультра-компактным преобразователем

8H1B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ, только для тантала): ±0,5 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)

  • Диапазон температур продукта

    Тантал: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Цирконий: –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: тантал 2.5W; 702 (UNS R60702)
    Соединение: тантал; 702 (UNS R60702)

Область применения

Устройство химически устойчивого однотрубного расходомера Promass H предназначено для применения в условиях, требующих повышенной коррозионной стойкости. В сочетании с самым компактным корпусом преобразователя, доступным на сегодняшний день, расходомер отличается высокой производительностью при незначительных габаритах. Promag H 100 специально разработан для применения в областях, где важен его малый размер, и наилучшим образом подойдет для системных интеграторов, производителей модульного и комплектного оборудования.

  • Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность.

  • Высокоточное измерение расходов жидкостей и газов в условиях, требующих повышенной коррозионной стойкости.

Характеристики устройства

  • Измерительная трубка из тантала, циркония

  • Условный диаметр: DN 8 ... 50 (3/8 ... 2")

  • Температура среды до +205 °C

  • Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя

  • Высокий класс защитного исполнения: IP69K

  • Доступен местный дисплей

Преимущества

  • Максимальная безопасность для химически агрессивных сред – смачиваемые части устойчивы к коррозии

  • Меньше точек измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)

  • Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера

  • Компактный преобразователь – полная функциональность при малых размерах

  • Быстрая настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер

  • Встроенная функция самодиагностики Heartbeat Technology

Видео

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Выбор варианта Xpert

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Xpert: для самых требовательных областей применения ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия