Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Однотрубный расходомер, устойчивый к химически агрессивным средам, с расширенной функциональностью преобразователя. Высокоточное измерение расхода жидкостей и газов для измерительных задач, требующих высокой коррозионной устойчивости.
Функции датчика
Максимальный уровень безопасности для химически агрессивных жидкостей – коррозионная стойкость смачиваемых деталей. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Измерительная трубка из тантала, циркония. Номинальный диаметр: DN 8...50 (³⁄₈...2").
Особенности преобразователя
Качество: программное обеспечение для мониторинга заполнения и дозирования, плотности, очистки электродов, а также расширенной диагностики. Гибкие варианты передачи данных – множество видов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4х‐строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
Массовый расход (жидкость): ±0,1 % Объемный расход (жидкость): ±0,1 % Массовый расход (газ, только для тантала): ±0,5 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...70'000 кг/ч
Макс. рабочее давление
PN 40 Cl 150...300 JIS 10...20K
Диапазон температур продукта
Тантал: –50...+150 °C (–58...+302 °F) Цирконий: –50...+200 °C (–58...+392 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Источник питания
16...62 В пост. тока 85...260 В пер. тока (45...65 Гц) 20...55 В пер. тока (45...65 Гц)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Другие сертификаты и нормативы
Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Химически стойкий однотрубный расходомер с расширенным функциями преобразователя. Высокоточное измерение жидкостей и газов в условиях, требующих повышенной коррозионной стойкости.
Функции датчика
Максимальный уровень безопасности для химически агрессивных жидкостей – коррозионная стойкость смачиваемых деталей. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – нет необходимости в прямых входных или выходных участках. Измерительная трубка из тантала, циркония. Номинальный диаметр: DN 8...50 (³⁄₈...2").
Особенности преобразователя
Качество: программное обеспечение для мониторинга заполнения и дозирования, плотности, очистки электродов, а также расширенной диагностики. Гибкие варианты передачи данных – множество видов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4х‐строчный дисплей с фоновой подсветкой и сенсорным управлением. Доступно компактное и раздельное исполнение прибора.
Массовый расход (жидкость): ±0,1 % Объемный расход (жидкость): ±0,1 % Массовый расход (газ, только для тантала): ±0,5 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...70'000 кг/ч
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
Диапазон температур продукта
Тантал: –50...+150 °C (–58...+302 °F) Цирконий: –50...+200 °C (–58...+392 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Опция: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Источник питания
16...62 В пост. тока 85...260 В пер. тока (45...65 Гц) 20...55 В пер. тока (45...65 Гц)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Другие сертификаты и нормативы
Материал 3.1, произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/ГОСТ Р МЭК 17025), NAMUR
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Характеристики/Область применения
Сбалансированная однотрубная измерительная система Гигиеническое исполнение Химически стойкие материалы
Температура окружающей среды
-50...+200°C
Рабочая температура
-50...+200°C
Рабочее давление абс.
PN 40 Cl 150...300 JIS 10...20K
Смычиваемые части
Цирконий/R60702
Выходные сигналы
4...20мА Импульсно-частотный (10кГц) Активный/Пассивный Релейный/Сигнал состояния
Сертификаты/Разерешения
ATEX FM CSA
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Коррозионно-стойкий однотрубный расходомер с расширенным функционалом преобразователя. Высокоточное измерение жидкостей и газов в условиях, требующих повышенной коррозионной стойкости.
Функции датчика
Максимальный уровень безопасности для химически агрессивных жидкостей – коррозионная стойкость смачиваемых деталей. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Компактный монтаж – не требуются прямые входные и выходные участки. Измерительная трубка из тантала, циркония. Номинальный диаметр: DN 8...50 (³⁄₈...2").
Особенности преобразователя
Качество – ПО для загрузки и дозирования, измерения плотности и концентрации, расширенной диагностики. Гибкие варианты передачи данных – большой выбор протоколов связи. Автоматическое извлечение данных для обслуживания. 4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой. Прибор в компактном или раздельном исполнении.
Массовый расход (жидкость): ±0,1 % Объемный расход (жидкость): ±0,1 % Массовый расход (газ, только для тантала): ±0,5 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
Диапазон температур продукта
Тантал: –50...+150 °C (–58...+302 °F) Цирконий: –50...+200 °C (–58...+392 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандарт: –20...+60 °C (–4...+140 °F) Опция: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Расходомер массовый кориолисовый Не требующая обслуживания однотрубная система: не оказывает влияния на измеряемый продукт – изготовлена из химически стойких материалов.
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .