Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Вступление

Технологические приборы для безопасного хранения водорода

Хранение водорода играет ключевую роль в развитии технологий использования водорода и топливных элементов в стационарных, портативных и транспортных системах. Несмотря на высокое содержание энергии на массу, низкая плотность водорода при температуре окружающей среды требует применения инновационных энергоемких методов хранения, таких как резервуары высокого давления, криогенное хранение жидкости, адсорбция или абсорбция в твердых телах. Технологические приборы играют важнейшую роль в системах хранения водорода, обеспечивая мониторинг, контроль и безопасность в режиме реального времени.

Параметры

Акцент на ключевых параметрах процесса

Точное измерение уровня жидкого водорода

Жидкий водород непрерывно испаряется, образуя в резервуаре кипящий газ. Кроме того, изменение плотности, вызванное изменением температуры и давления, создает значительные трудности для используемого устройства измерения уровня и может вызвать неточность показаний или даже повреждение.

Надежное обеспечение качества водорода

Качество водорода существенно влияет на безопасность хранения водорода, поскольку загрязнения приводят к снижению содержания энергии, а следы влаги могут вызвать повреждения или коррозию, особенно в криогенных средах.

Измерение уровня

Высокая точность измерения уровня жидкого водорода в наливных хранилищах с помощью манометров для резервуаров от Endress+Hauser

Криогенная среда, кипящий газ и давление паров делают точное измерение уровня сложной задачей. Для обеспечения безопасной эксплуатации водородного резервуара, а также точной оценки его состояния необходимы надежные датчики уровня и автономные датчики сигнализации при переполнении. Модель Proservo NMS81 предлагает:

  • Максимальную надежность — точность до ±0,4 мм (± 0,02")
  • Превосходную коррозионную стойкость и высокую точность без влияния значения постоянного тока или выкипающего газа
  • Аппаратное и программное обеспечение разработано в соответствии с IEC 61508 до SIL3 для обеспечения высокого уровня безопасности
Оптический анализ

Положитесь на газоанализаторы TDLAS для точного определения следов влаги

Водород в процессе подземного хранения может насытиться влагой. Для обеспечения безопасного хранения и дальнейшего использования крайне важно измерять уровень загрязнения влаги. Газоанализатор J22 TDLAS с высокой надежностью обнаруживать следы влаги в диапазоне ч./млн и обеспечивает: 

  • Высокую точность и интегрированную диагностику и проверка с технологией Heartbeat
  • Очень быстрое время отклика для определения примесей в процессе
  • Прочная конструкция обеспечивает простоту установки, ввода в эксплуатацию и ремонта

Планируете проект? Обсудите задачи с экспертами нашей компании.

Специалисты Endress+Hauser в вашем регионе готовы оказать необходимую поддержку на каждом этапе работы.

Примечание

Связанные решения

Узнайте, почему наша компания является подходящим партнером для безопасного и эффективного производства и хранения водорода