Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Убедитесь в том, что все звенья цепочки создания стоимости CO₂ соответствуют нормативным требованиям

Разработка систем хранения и транспортировки углерода с помощью новейших технологических приборов

Промышленный портовый комплекс
Вступление

Обеспечьте соответствие логистики CO₂ путем точного измерения

После улавливания качество и объем CO₂ должны контролироваться в рамках соглашения о передаче прав собственности между эмитентом и компанией, осуществляющей транспортировку. Очищенный CO₂ можно транспортировать по трубопроводам, железнодорожным, грузовым и морским путям. Хотя существуют различные стадии транспортировки, трубопроводы являются наиболее распространенным способом перемещения больших объемов плотной фазы CO₂. После того как CO₂ достигает конечного пункта назначения, он часто хранится в подземных соляных и горных породах, резервуарах и истощенных нефтяных и газовых пластах. В процессе хранения качество и объем CO₂ проверяются повторно, чтобы убедиться, что оговоренные параметры были соблюдены.

Система учета расхода

Точное измерение расхода в плотной фазе CO₂

Измерение потока CO₂ в плотной фазе имеет решающее значение для транспортировки по трубопроводам на большие расстояния. В этой фазе CO₂ имеет вязкость, подобную вязкости газа, но плотность, близкую к плотности жидкости, что затрудняет его измерения. Из-за необычных различий в теплофизических свойствах CO₂ в этой плотной фазе следует соблюдать особую осторожность, чтобы поддерживать температуру и давление. Система измерения расхода коммерческого узла включает в себя:

  • Кориолисовые массовые расходомеры для измерения плотной фазы CO₂
  • Полный комплект дозаторов высокого давления (до 250 бар). Сюда входят все трубопроводы, трубопроводная арматура, клапаны и другое сопутствующее технологическое оборудование, отвечающее требованиям ASME CL 2500
  • Соответствие стандартам и разрешениям на станцию хранения и перекачки с проточной частью и лазерным анализатором для измерения качества
  • Обеспечение качества CO₂ с помощью измерения количества влаги на основе TDLAS
Оптический анализ

Обеспечьте защиту трубопроводной инфраструктуры от коррозии

Загрязняющие вещества в уловленном CO₂ могут привести к возникновению опасной коррозии в стальных трубопроводах. Избыток сероводорода (H₂S), влаги (H₂O) и кислорода (O₂) способствует образованию агрессивных кислот в трубопроводе. Со временем коррозия, возникающая под действием этих кислот, приводит к утечкам или разрушению конструкции трубопровода. Газоанализаторы на оптической основе, в которых используются технологии TDLAS и QF, обладают следующими преимуществами:

  • Измерения следов H₂O и H₂S на фоне CO₂
  • Высокоточная технология TDLAS позволяет обойтись без калибровки на месте
  • Измерение O₂ с помощью оптической технологии QF не подвержено влиянию кислотных газов
  • Быстрая реакция без движущихся частей и расходных материалов
  • Надежные измерения с помощью заводской калибровки, отслеживаемой по NIST
Уровень

Точное измерение уровня жидкости CO₂

CO₂, который в основном транспортируется в жидком виде морскими судами, сопряжен с определенными трудностями в области его хранения и обработки из-за низкой температуры и диэлектрической проницаемости. Радарная технология направленных волн от компании Endress+Hauser обеспечивает стабильное измерение уровня жидкости, включая следующие преимущества:

  • Запатентованный алгоритм оценки конца зонда и коаксиальный зонд обеспечивают точность измерений
  • На результаты не влияют колебания плотности и температуры процесса
  • Не требующая обслуживания конструкция без движущихся частей обеспечивает безопасность и доступность
Температура

Предотвращение изменения фазы CO₂ с помощью измерения температуры

Фазовая диаграмма углекислого газа сравнима с диаграммой воды. В условиях окружающей среды CO₂ является газом, и его сжижение происходит только между критической и тройной точками. Точное измерение температуры необходимо для предотвращения фазовых изменений при хранении и транспортировке CO₂, что позволяет оптимизировать меры безопасности и эффективности. Преимущества наших приборов:

  • Защита от побочных процессов с индикацией неисправностей обеспечивает всю необходимую информацию о состоянии системы
  • iTHERM QuickNeck: экономия средств и времени благодаря повторной калибровке без использования инструментов
  • Диагностическая информация согласно NAMUR NE107
  • Защита от перенапряжения
  • Сертификация SIL в соответствии с IEC 61508:2010

Планируете проект? Обсудите свои необходимые задачи со специалистами нашей компании

Региональные специалисты компании Endress+Hauser готовы оказать необходимую поддержку нашим клиентам.

Примечание

Сопутствующие решения

Узнайте больше об улавливании углерода