Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Успешный год для Endress+Hauser

Группа компаний достигла роста во всем мире, увеличила прибыль и создала десятки рабочих мест

Дата публикации: 08.05.2018

Значительный рост прибыли в местных валютах

Чистая выручка увеличилась в 2017 году на 4,8% и составила 2,241 млрд евро. Однако укрепление евро по отношению к большинству других валют искажает общую картину. «В пересчете на местные валюты выручка увеличилась на 6,5%; в области измерительных приборов рост составил 8,0%», — объявил генеральный директор E+H Маттиас Альтендорф на ежегодной пресс-конференции Группы в Базеле. «Мы с уверенностью можем говорить, что компания Endress+Hauser укрепила свои позиции на рынке.»

Всесторонний рост

Стабильный деловой климат в сфере работы с потребителями, стабилизация цен на нефть и низкие процентные ставки в 2017 году привели к более высокой инвестиционной деятельности в перерабатывающей промышленности. «Компании не только расширяли производственные мощности, но и изыскивали способы сделать производство более конкурентоспособным, надежным и устойчивым», — сказал Маттиас Альтендорф . Компания Endress+Hauser поддерживает свое стремление оставаться ведущим мировым поставщиком технологий для лабораторных измерений и измерений процесса, решений и услуг по автоматизации.

Инновации и цифровые технологии стимулируют развитие

«Бизнес E+H продемонстрировал свою эффективность практически во всех регионах и отраслях промышленности», — отметил генеральный директор компании. Инновационные технологии дали важный толчок для развития бизнеса. В прошлом году Endress+Hauser выпустила 57 новых продуктов и 571 модификацию приборов. Расходы на исследования и разработки выросли до 170,7 млн евро, что составляет 7,6% от продаж. Важность инноваций в компании Endress+Hauser отражает 261 новая патентная заявка. Внедрение цифровых технологий играет все более важную роль в развитии компании.

Увеличение доходов

Операционная прибыль (EBIT) Endress+Hauser увеличилась на 15,0 %, до 251,7 млн евро. Прибыль до налогообложения (EBT) увеличилась на 24,9%, до 275,6 млн евро. Чистый доход вырос на 34,2%, до 209,1 млн евро. Показатели возврата от инвестиций увеличились на 2,0 пункта, до 12,3%. Для сравнения, из-за влияния изменения курсов валют коэффициент обеспеченности собственными средствами упал на 0,3 пункта и составил 70,2%. Endress+Hauser инвестировала 138,7 млн евро в свои предприятия по всему миру.

Превосходные достижения в области обеспечения устойчивого развития

«Будучи семейной компанией, Endress+Hauser стремится к устойчивому развитию», — подчеркнул генеральный директор Маттиас Альтендорф. Одним из стратегических ключевых показателей эффективности с этой точки зрения является рейтинг EcoVadis, который оценивает устойчивость поставщика. В 2017 году компания Endress+Hauser набрала 66 баллов из 100 и попала в лучшие 2% оцениваемых компаний. Endress+Hauser создала 296 рабочих мест в 2017 году — намного больше, чем было запланировано. На конец года в Группе компаний работало 13 299 сотрудников.

Надежные перспективы на текущий год

Компания Endress+Hauser успешно начала этот год со значительного увеличения поступающих заказов. Группа компаний прогнозирует рост от 4 до 6 процентов и ожидает, что доход останется на текущем уровне без значительных изменений. На инвестиции выделено 223 млн евро, и Группа планирует создать до 500 новых рабочих мест по всему миру. «Мы ожидаем, что 2018 год станет еще одним успешным годом для Endress+Hauser», — заявил Маттиас Альтендорф.

Маттиас Альтендорф

"Бизнес E+H продемонстрировал свою эффективность практически во всех регионах и отраслях промышленности"

Маттиас Альтендорф, CEO
Endress+Hauser Group

Загрузки

    EH_2018-05-08_Financial results.zip

    EH_2018-05-08_Press photos.zip

База пресс-релизов

Подпишитесь на рассылку Endress+Hauser, чтобы быть в курсе последних новостей компании.

Новостная рассылка Endress+Hauser

Подписка на новостную рассылку Endress+Hauser позволит всегда оставаться в курсе последних событий компании, получать актуальные новости и полезные статьи.

Выберите интересующие вас темы: *
Выберите интересующие вас отрасли:

Личные данные

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. Вы получите электронное письмо с подтверждением подписки и соответствующей ссылкой. Ваши данные будут использованы только для персонализации вашей рассылки и не будут переданы третьим лицам. Информация вносится добровольно. Мы будем осуществлять анонимное отслеживание ссылок для сбора статистических данных.

Контакты