Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Финансовые результаты: Endress+Hauser доказывает свою надежность

Группа компаний значительно превзошла свои же ожидания в 2021 финансовом году

Дата публикации: 05.04.2022

В 2021 финансовом году компания Endress+Hauser достигла новых рекордов - по входящим заказам, продажам, прибыли и численности персонала - и сохранила эту тенденцию в новом году. Хотя из-за украинского конфликта надежды на дальнейший уверенный рост малы, в компании считают, что хорошо готовы к сложным экономическим условиям.

В 2021 году компания Endress+Hauser поставила 2,6 миллиона приборов. "Наши клиенты оказали нам высокое доверие", - заявил генеральный директор группы компаний Маттиас Альтендорф на ежегодной пресс-конференции в Базеле. Несмотря на проблемы с закупками и перенапряженные логистические цепочки, компания обеспечила доступность материалов по всему миру и сохранила высокие показатели поставок.

Обширный рост

В результате Endress+Hauser не только вышла на доковидный уровень, но и смогла значительно улучшить основные показатели бизнеса. Объем продаж группы вырос на 11,7% до 2,879 млрд евро. Группа продемонстрировала активный рост в Азии и Африке, уверенные показатели в Европе. Однако на Ближнем Востоке, где бизнес сильно зависит от нефтегазовой отрасли, показатели снизились.  Китай укрепил свои лидерские позиции в списке наиболее объемных рынков сбыта, на втором и третьем местах - США и Германия.

По мнению генерального директора, эти успехи обусловлены как восстановлением после кризиса, так и возросшим спросом во всех отраслях.

Профессиональное обучение и приверженность устойчивому развитию

На конец 2021 в штате Endress+Hauser насчитывалось 15 117 человек - к компании присоединились ещё 663 сотрудника. Endress+Hauser стремиться, в конечном счете, привлекать к работе в два раза больше студентов и стажеров в ближайшие годы.

Компания Endress+Hauser смогла улучшить свои показатели по результатам независимого аудита EcoVadis, получив 76 баллов - на 4 балла больше в сравнении с предыдущим годом. Кроме того, на уровне Группы компаний была создана позиция специалиста по корпоративной социальной ответственности

Инновации и инвестиции

В 2021 году расходы на исследования и разработки возросли на 9,4% и составили 213,4 миллиона евро или 7,4% от продаж. Компания подала заявки на 258 патентов, что демонстрирует сильный дух инноваций Группы. Портфолио Группы компании насчитывает более 8600 патентов и заявок на патенты.

В 2021 году Endress+Hauser инвестировала 192,8 млн евро (на 6,4% меньше, чем в 2020 году). Сотрудники штаб-квартиры в Райнахе переезжают в новое здание. Идут строительные работы на производственных площадках в Герлингене и Вальдхайме (Германия) и Аурангабаде (Индия).

Крупнейшие проекты по расширению производственных мощностей активно ведутся в Маульбурге (Германия) и Сучжоу (КНР). Планируется строительство собственных кампусов для центров продаж Endress+Hauser Mexico и Endress+Hauser Finland, и расширение - в Австралии и Аргентине.

Рост прибыли выше среднего уровня

В 2021 году выросли расходы на материалы и логистику, однако из-за пандемии коронавируса затраты на деловые поездки, поддержку заказчиков и проведение мероприятий сократились. Операционная выручка (EBIT) выросла на 28,8% до 434 млн евро.

Показатели возврата от инвестиций (ROS) выросли на 3 пункта до 16,1%. Общий доход вырос на 40% до 356,8 млн евро в связи со снижением ставки налогообложения. Коэффициент обеспеченности собственными средствами поднялся на 2,1 пункта до 79,1%.

Конфликт на Украине омрачает успешный старт

 Этот год начался со значительно возросшего объема заказов, число поступающих заказов росло даже быстрее, чем было заложено в плане на первый квартал. Хотя Группа ожидала роста продаж в 2022 году на 7–9%, на данный момент нет уверенности в том, что эта цель достижима.

"Важно не то, достигнем ли мы каким-либо образом наших финансовых целей, а то, что мы продолжаем оказывать нашим заказчикам максимальную поддержку в сложившейся ситуации", - подчеркивает президент Наблюдательного совета Клаус Эндресс.

Загрузки

    EH_2022-04-05_balance.zip

База пресс-релизов

Подпишитесь на рассылку Endress+Hauser, чтобы быть в курсе последних новостей компании.

Новостная рассылка Endress+Hauser

Подписка на новостную рассылку Endress+Hauser позволит всегда оставаться в курсе последних событий компании, получать актуальные новости и полезные статьи.

Выберите интересующие вас темы: *
Выберите интересующие вас отрасли:

Личные данные

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. Вы получите электронное письмо с подтверждением подписки и соответствующей ссылкой. Ваши данные будут использованы только для персонализации вашей рассылки и не будут переданы третьим лицам. Информация вносится добровольно. Мы будем осуществлять анонимное отслеживание ссылок для сбора статистических данных.

Контакты