Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Endress+Hauser увеличила продажи и прибыль в 2021 году

Компания прокладывает путь к росту

Дата публикации: 15.02.2022

Объем продаж и прибыль Endress+Hauser не только выросли по сравнению с предыдущим годом, но и превзошли сравнительные показатели 2019 года. Штат сотрудников также заметно расширился: к концу 2021 года в компании работало более 15 000 человек по всему миру — на 600 больше, чем в 2020 году. «Мы продвинулись со всеми основными запланированными инвестиционными проектами и воплотили их в жизнь», — подчеркивает финансовый директор Люк Шультхайс.

Компания не ожидала такого быстрого восстановления. «Мы столкнули с серьезными последствиями неблагоприятных условий предыдущего года, но также добились стабильного роста почти во всех стратегических для нас отраслях», — отмечает генеральный директор Маттиас Альтендорф. Endress+Hauser «смогла осуществлять поставки в срок», несмотря на связанные с пандемией ограничения, проблемы с закупками и перенапряженные логистические цепочки.

В 2022 году ожидается стабильный рост

В 2021 число поступающих заказов росло даже быстрее, чем объем продаж. Этот год также начался со значительно возросшего объема заказов. По оценкам компании, если не возникнет никаких неожиданных препятствий на политической арене или крупных потрясений на финансовых рынках, продажи в 2022 году вырастут на 7–9%.

Endress+Hauser представит прошедшие аудит финансовые показатели за 2021 год в швейцарском Базеле 5 апреля 2022 года.

Matthias Altendorf

 “We experienced strong catch-up effects but also solid growth in virtually all of our strategic industries.”

Matthias Altendorf, Chief Executive Officer
Endress+Hauser Group

Загрузки

    EH_2022-02-16_figures.zip

База пресс-релизов

Подпишитесь на рассылку Endress+Hauser, чтобы быть в курсе последних новостей компании.

Новостная рассылка Endress+Hauser

Подписка на новостную рассылку Endress+Hauser позволит всегда оставаться в курсе последних событий компании, получать актуальные новости и полезные статьи.

Выберите интересующие вас темы: *
Выберите интересующие вас отрасли:

Личные данные

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения. Вы получите электронное письмо с подтверждением подписки и соответствующей ссылкой. Ваши данные будут использованы только для персонализации вашей рассылки и не будут переданы третьим лицам. Информация вносится добровольно. Мы будем осуществлять анонимное отслеживание ссылок для сбора статистических данных.

Контакты