Эксплуатация водоочистного предприятия несет в себе множество трудностей — необходимость соблюдения регуляторных норм и международных стандартов, растущие требования к качеству обработки, высокая сложность процессов. Для успешного выполнения всех этих обязательств требуется надежный контроль за процессом. А эффективность этого контроля напрямую зависит от работы измерительного оборудования, и для того, чтобы оно работало надлежащим образом, его необходимо правильно спроектировать, смонтировать и регулярно обслуживать.
Ключевые факты
До 30%
эксплуатационных расходов водоочистных сооружений составляет техническое обслуживание. Источник: GWI Water Data, октябрь 2021
Процессы водоочистки и водоотведения
Очистка питьевой воды включает в себя множество различных процессов, требующих тщательного мониторинга с целью поддержания высокого качества воды и соблюдения регуляторных норм.
Одна из основных сложностей в очистке сточных вод состоит в одновременном обеспечении безопасности и экономической эффективности. Предложение по обслуживанию от нашей компании поможет вам оптимизировать процессы в этой области.

Очистка питьевой воды включает в себя множество различных процессов, требующих тщательного мониторинга с целью поддержания высокого качества воды и соблюдения регуляторных норм.

Одна из основных сложностей в очистке сточных вод состоит в одновременном обеспечении безопасности и экономической эффективности. Предложение по обслуживанию от нашей компании поможет вам оптимизировать процессы в этой области.

Ввод в эксплуатацию
Для этапа ввода в эксплуатацию характерен ряд трудностей. Главная цель обычно состоит в том, чтобы соблюсти график и уложиться в бюджет.
Наши экспертные знания в этой области
Наши опытные эксперты окажут вам поддержку в настройке полевых измерительных приборов и решений по автоматизации. Эта поддержка включает в себя подробную документацию в форме базовых отчетов и файлов резервных копий. Кроме того, эксперты, обладающие отраслевой квалификацией, обеспечат правильную установку компонентов, и, как следствие, стабильный мониторинг или контроль процесса с самого начала.
- Подробнее о наших услугах по вводу в эксплуатацию

Поверка
Во многих странах операторы законодательно обязаны проводить проверку своих расходомеров с определенными интервалами. Одной из причин для этого является измерение объемов воды, отбираемых из естественных водных объектов, или, наоборот, сбрасываемой в них. Другая причина — возможная необходимость предоставить своим заказчикам подтверждение точности тарификации.
Наши экспертные знания в этой области
Проверка может выполняться вручную, либо, если расходомеры поддерживают технологию Heartbeat, на основе внутренних данных (что означает, что процесс можно практически не прерывать).
- Подробнее о наших услугах по поверке
- Обойдитесь без прерывания процесса, используя нашу технологию Heartbeat.Мы
предлагаем широкий ассортимент оборудования Endress+Hauser с Heartbeat Technology - Воспользуйтесь услугами наших сертифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями в области поверки измерительного оборудования

Техобслуживание
Для надежного контроля за процессом необходимо регулярное техобслуживание датчиков. В противном случае возникнет риск продолжительного простоя и падения качества обработки. С другой стороны, процедуры техобслуживания могут занимать очень много времени.
Наши экспертные знания в этой области
Наши опытные специалисты по обслуживанию обеспечат надежную поддержку ваших измерительных приборов, включая все необходимое документирование для прозрачного описания результатов техобслуживания. Также они могут повысить эффективность процедур техобслуживания на вашем предприятии, внедрив концепцию прогнозного техобслуживания с анализом парка установленного оборудования в качестве первого этапа.
- Подробнее о наших услугах по техобслуживанию
- Воспользуйтесь нашим опытом и оптимизируйте процедуры техобслуживания на предприятии
- Сделайте первый шаг к новой стратегии техобслуживания, обратившись к нашей услуге анализа парка установленного оборудования

Обслуживание приборов анализа жидкостей
Анализаторы жидкостей — один из наиболее важных типов измерительных приборов на станциях водоочистки и водоотведения, так как они измеряют качество воды. Для надлежащего исполнения своих функций они требуют регулярного техобслуживания, включающего в себя очистку, промывку, замену изнашивающихся компонентов и калибровку.
Наши экспертные знания в этой области
Наш комплексный пакет по обслуживанию анализаторов обеспечит беспроблемную работу оборудования на протяжении всего его жизненного цикла. В состав этого пакета входит ввод в эксплуатацию и ежегодное техобслуживание обученными и сертифицированными специалистами, включая поставку расходных материалов и сменных изнашиваемых компонентов, техническую поддержку с гарантированным временем реакции* и ремонт на месте установки (опция).
- Подробнее о наших анализаторах жидкостей
- Усовершенствуйте диагностику и техническое обслуживание с помощью наших решений для удаленного мониторинга
Преимущества
Наши специалисты по обслуживанию работают по единым стандартам и методам и обеспечивают стабильно высокое качество обслуживания независимо от местонахождения предприятия и его потребностей. Все услуги в предлагаемом нами портфеле сертифицированы и соответствуют DIN EN ISO 90001:2008. Объемы услуг являются варьируемыми и могут быть подобраны индивидуально под ваши потребности.
Ключевые факты
Более 1000
специалистов по обслуживанию во множестве точек мира работают с одинаковыми инструментами и по единым стандартам
Ключевые факты
5000
расходомеров проходят проверку каждый год
Ключевые факты
50%
экономия времени при использовании технологии Heartbeat
Наше предложение
Мы поможем вам достичь всех этих целей. Наша поддержка далеко не ограничивается поставкой измерительных приборов на объект. Endress+Hauser обладает полным портфелем услуг, призванных помочь вам достичь успеха. Наши специалисты окажут вам высококвалифицированную поддержку, например, обслуживание анализаторов жидкостей (как наиболее распространенных приборов в области водоочистки) на любом этапе — от ввода оборудования в эксплуатацию до его проверки и техобслуживания.
- Ввод в эксплуатацию
- Поверка
- Техобслуживание
- Обслуживание приборов анализа жидкостей