Основные преимущества использования пара в качестве теплопередающей среды - нетоксичность, невоспламеняемость, а также невысокая стоимость и низкая потребность в технобслуживании применяемого оборудования. С другой стороны, в паровой системе возможны гидроудары в подогревателях, вибрации, разъедание, снижение производительности подогревателей и переполнение конденсатосборников. Эти факторы могут становиться причиной проблем с безопасностью системы, ранних отказов оборудования, низкой эффективности паровой системы, частых отключений котла, повреждений паропроводящих труб и клапанов.
Ключевые факты
60 млн долл.США
стоимость паровой турбины мощностью 500МВт. Если потребуется ремонт, затраты будут сопоставимы с затратами на ее приобретение.
Повышение эффективности пароводяного контура


Приемник конденсатора
Основная функция конденсатора пара — конденсация отработавшего пара из турбины низкого давления и преобразование этого пара в воду, с последующим повторным использованием ее в котле в качестве питательной воды. Вакуумные условия позволяют генерировать больше мощности, но требуют возможности простого тестирования и техобслуживания, а также постоянного надежного измерения уровня.
Наши экспертные знания в этой области
Для устранения проблем с вакуумом и необходимостью техобслуживания уровнемеров рекомендуем применить наши микроимпульсные уровнемеры Levelflex— альтернативу традиционным преобразователям дифференциального давления и поплавковым уровнемерам.
- Экономия времени и денег — быстрый ввод в эксплуатацию и беспроблемное функционирование
- Точное измерение уровня даже в условиях пониженного давления с помощью Levelflex FMP51

Барабан парового котла и подогреватели
При сильном падении уровня перегрев водогрейных труб может стать причиной серьезных аварий, потенциальные последствия которых – дорогостоящий ремонт, простой и травмы или гибель сотрудников. При слишком высоком уровне котловая вода попадает в пароперегреватель или турбину, вызывая повреждения, приводящие к значительным затратам на ремонт, отключению турбины или котла или падению их эффективности.
Наши экспертные знания в этой области
Поскольку измерение уровня должно быть точным, а результаты должны передаваться в систему управления, следует использовать современные технологии, такие как измерение микроимпульсным уровнемером (GWR). С помощью Levelflex FMP54 вы сможете измерять уровень с высокой точностью даже в очень жестких условиях — например, при высоких значениях температуры и давления.
- Повышение безопасности за счет снижения риска остановки котла
- Повышение готовности благодаря улучшенному контролю уровня
- Самодиагностика на основе технологии Heartbeat — уверенный контроль рабочего состояния прибора

Центральное отопление и охлаждение
В любых крупных системах, будь то сети центрального отопления, промышленные технологические сети или большие комплексы зданий, присутствуют процессы нагревания или охлаждения котлов, резервуаров и трубопроводов. Применяемые для этого системы охлаждения и обогрева часто работают в круглосуточном режиме и потребляют огромное количество энергии.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает пакеты для работы с показателями энергопотребления, которые будут снабжать вас исчерпывающей информацией о том, сколько энергии расходуется в системе на каждом конкретном участке.
- Повышенная точность и надежность измерения температуры — модульные датчики Endress+Hauser
- Контроль расхода с применением наших ультразвуковых и электромагнитных расходомеров
- Сокращение капитальных расходов за счет электронного объединения температурных зондов со счетчиками тепловой энергии EngyCalRH33 и EngyCalRS33
Преимущества
Используя накопленные за более чем 60 лет знания и опыт работы в области пароводяных контуров, мы оптимизируем ваши затраты на жизненный цикл оборудования и сокращаем время, необходимое для планирования и поставок. Наша цель — предоставить заказчику инженерное решение, которое будет проще, безопаснее и точнее, и внесет стабильные улучшения в производственный процесс.
Ключевые факты
25%
сокращение затрат достигается благодаря переходу к измерению уровня с помощью микроимпульсного уровнемера (GWR) в выносной камере резервуара
Ключевые факты
Единый
поставщик всех компонентов системы
Ключевые факты
100 000
решений Levelflex с байпасной схемой установлено во всем мире
Наше предложение
Наша задача – сделать функционирование вашего пароводяного контура эффективным и минимизировать влияние низкого давления и плотности. Endress+Hauser предоставляет полный ассортимент технологий, решений и услуг, соответствующих специфике ваших задач для различных параметров процесса. Наши измерительные приборы производятся в соответствии со строгими стандартами качества, что является гарантией заявленных технических характеристик и совместимости с другим оборудованием.
- Повышение эффективности и эксплуатационной готовности пароводяного контура с помощью усовершенствованных приборов уровня
- Меньший объем техобслуживания, и, как следствие, сокращение расходов на жизненный цикл
- Сокращение времени на планирование и закупки
- Минимизация затрат на погрузку и монтаж (решения с байпасными камерами на основе GWR)
- Полное соответствие стандартам безопасности электростанций (в том числе SIL, PED, ASME)