Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Минимизация рисков благодаря обновлению парка приборов

Обеспечение безопасности благодаря замене устаревших технологий

Турбина на угольной электростанции

На электростанциях часто встречаются опасные зоны и среды со множеством потенциальных угроз, создающих риски для людей, бизнеса и окружающей среды. Повреждение или потеря производительности из-за вынужденного останова может повлечь за собой крупные расходы. Замена механических приборов и приборов с другими устаревшими технологиями на более надежные и эффективные системы – залог поддержания максимальной производственной безопасности и эффективности.

Ключевые факты

50 000

долл.США - стоимость насоса

В некоторых случаях, покупка КиП на сумму от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов может защитить насос стоимостью 50000 долларов от серьезных повреждений или предотвратить еще большие потери при эксплуатации.

Прямое, точное и экономичное измерение расхода ©Endress+Hauser
Озарения

Прямое и точное измерение расхода на входе газовой турбины

Топливопотребление оказывает огромное влияние на эффективность предприятия и в конечном итоге на чистую прибыль, именно поэтому важно получать точные данные о расходе природного газа. Стандартные турбинные расходомеры измеряют только объемный расход, следовательно, для измерения массового расхода и скорректированного объемного расхода требуются другие приборы. Подверженные износу, эти расходомеры со временем теряют точность измерения и кроме того требуют периодической смазки.

Наши экспертные знания в этой области

Замена турбинных расходомеров на кориолисовый расходомер Promass позволяет измерять массовый расход газа напрямую.

  • Повышенные надежность и безопасность за счет проверки на месте и самодиагностики благодаря технологии Heartbeat
  • Прибор Promass Coriolis является многопараметрическим: нет необходимости в других приборах для измерения и корректировки давления, температуры и плотности
  • Повышение точности в пределах +/- 0,35% означает существенную экономию газа
Высокочувствительный сцинтилляционный детектор ©Endress+Hauser
Озарения

Замена гамма-детектора с сохранением прежнего гамма-источника

Для некоторых сложных производственных процессов ТЭЦ, работающих на углеводородах, биомассе или отходах по-прежнему используют радиометрический метод измерения уровня, предельного уровня и плотности. Однако точность измерения стандартных приборов с детектором Гейгера-Мюллера со временем снижается из-за уменьшения активности гамма-источника и относительной нечувствительности гамма-детекторов.

Наши экспертные знания в этой области

Срок эксплуатации уже установленного радиоактивного источника можно продлить за счет перехода на новые сцинтилляционные детекторы.

  • Более чувствительные детекторы, такие как Gammapilot FMG50, работают с низкоинтенсивными полями излучения, что позволяет использовать установленный источник в течение многих последующих лет
  • Отсутствие затрат на замену и утилизацию, нет необходимости в оформлении документов и снижение рисков
Автоматическая очистка и калибровка ©Endress+Hauser
Озарения

Автоматический, простой в обслуживании контроль pH при обессеривании

Контроль значения pH крайне важен для правильного функционирования системы очистки дымового газа. Суровые, разрушающие условия внутри газоочистителя сильно осложняют работу датчиков pH. Стандартные системы требуют частой очистки и ручной калибровки, а также регулярной замены датчиков.

Наши экспертные знания в этой области

К счастью, благодаря интеллектуальным системам теперь можно автоматизировать процессы очистки и калибровки датчиков.

  • Полностью автоматическая очистка и калибровка датчиков гарантирует надежное измерение pH со стабильно высокой точностью и сокращает расходы на техобслуживание.
  • Точное измерение, более длительный срок эксплуатации датчиков pH
  • Выше рабочая безопасность за счет сокращения количества операций по техническому обслуживанию в опасных зонах
Измерение плотности и расхода в обессеривании дымового газа (FGD) ©Endress+Hauser
Озарения

Измерение плотности известкового раствора в обессеривании дымового газа

Измерение плотности известкового раствора в инжекционной точке имеет большое значение для контроля эффективности очистки дымового газа. При достижении заданной концентрации сернокислый кальций удаляется из рабочего процесса. Абразивный характер этой среды делает измерение непростой задачей, для ее решения требуется технология, стойкая к таким условиям, например, радиометрическое измерение. С другой стороны, сейчас в эксплуатации находится много старых систем с мощными источниками энергии и устаревшими преобразователями. Потребность в безопасности и сертификации заставляет искать альтернативы.

Наши экспертные знания в этой области

Измерение плотности можно осуществлять с помощью чувствительного и безопасного радиометрического прибора нового поколения Gammapilot. Заказчикам, предпочитающим не использовать радиометрический принцип измерения, мы предлагаем кориолисовый расходомер Promass, который одновременно измеряет плотность, массовый расход и температуру.

  • Новое поколение радиометрических приборов Gammapilot является чувствительным, безопасным и надежным средством измерения для большого числа применений
  • Кориолисовый расходомер Promass позволяет отказаться от использования ядерного источника излучения, за счет чего сокращается количество необходимых сертификатов, официальной документации и программ обучения
Планшетный компьютер следующего поколения ©Endress+Hauser
Озарения

Новое поколение планшетных компьютеров сменяет коммуникаторы HART®

Настройка прибора занимает большую часть рабочего времени специалиста по техническому обслуживанию. Функционал многих портативных коммуникаторов ограничивается использованием одного протокола (например, HART) и только функциями настройки.

Наши экспертные знания в этой области

Повысьте производительность и безопасность с помощью нового надежного планшета Field Xpert для эффективного и стандартизированного управления всеми приборами в несколько касаний.Экономьте время и средства при обслуживании сложных производственных процессов, используя удобные средства настройки и проверки приборов и расширенные возможности подключения.

  • Экономия времени благодаря современному удобному сенсорному интерфейсу
  • Снижение расходов за счет использования одного прибора, поддерживающего интерфейсы PROFIBUS, Modbus и специальные сервисные интерфейсы компании Endress+Hauser. Простое подключение к приборам в одно касание благодаря функции автоматического распознавания оборудования
  • Оптимизация процесса контроля соответствия стандартам: создание отчетов по настройке и проверке Heartbeat, индикация кривой эхо-сигнала и многое другое
Емкостное измерение уровня в бункере золы уноса в электростатических и рукавных фильтрах © shutterstock
Озарения

Измерение уровня золы уноса без ядерного источника излучения и детектора

Очистка дымовых газов от твердых частиц требует датчиков предельного уровня для индикации полного заполнения бункеров для золы уноса электрофильтров и рукавных фильтров. Радиометрический принцип измерения (гамма-излучение) является хорошо зарекомендовавшим себя, надежным способом измерения для данной цели, особенно при использовании угля плохого качества. Но что следует выбрать в случае, если применять радиометрическое измерение нежелательно?

Наши экспертные знания в этой области

Заказчики, предпочитающие не использовать радиометрический принцип измерения, могут перейти на емкостный принцип, установив, например, датчик предельного уровня Solicap FTI77.

  • Откажитесь от использования ядерного источника излучения, чтобы уменьшить количество необходимых сертификатов, официальной документации и программ обучения. Сократите расходы на техобслуживание
  • Самый надежный и конструкционно прочный емкостный датчик в мире на сегодняшний день, Solicap FTI77, идеально подходит для использования в условиях сильного нагрева и высокой абразивности
  • Большая площадь является залогом стабильного измерения (никаких ложных срабатываний)

Преимущества

Безопасность персонала — приоритет номер один на любом этапе жизненного цикла вашей электростанции, будь то проектирование, строительство, эксплуатация или техническое обслуживание. Отказы оборудования, большая часть которых — результат ненадлежащей эксплуатации и обслуживания оборудования (часто длящихся годами), могут привести к серьезным травмам. Именно поэтому мы предоставляем полный ассортимент решений, технологий и услуг, соответствующих специфике ваших задач. Мы производим приборы, отвечающие высочайшим стандартам качества и обеспечивающие стабильную продуктивность и совместимость.

Ключевые факты

В 10 раз

выше надежность цифровых приборов по сравнению с механическими

Ключевые факты

Нет

движущихся частей и зависимости от колебаний плотности

Ключевые факты

Более 17

лет применения стандарта функциональной безопасности ГОСТ Р МЭК 61508 (качество, безопасность и надежность)

Для вас

Наше предложение

Мы предлагаем повысить безопасность процессов на установках различных типов – будь то паровые турбины, парогазовые турбины, гидроагрегаты, двигатели внутреннего сгорания или ТЭЦ – с помощью нашего отраслевого опыта и оптимальной технологии в качестве замены для существующих механических измерительных приборов и других устаревших технологий. Измерительные приборы, требующие меньше технического обслуживания, реже выходящие из строя и в конечном итоге позволяющие вам достигать поставленных целей.

  • Линейка надежных измерительных приборов, отвечающих международным стандартам, таким как ATEX, FM, TIIS
  • Передовая технология, соответствующая стандарту ГОСТ Р МЭК 61508 SIL 2 и позволяющая создавать системы для безопасных измерений с однородным резервированием уровня до SIL 3
  • Встроенная функция диагностики, проверки и мониторинга; безопасность технологических процессов и производственная безопасность за счет использования технологии Heartbeat
  • Унифицированные принципы управления для более простого и безопасного управления рабочим процессом
  • Благодаря комплексным сервисным услугам и отраслевому опыту мы предоставляем международную поддержку в течение всего срока эксплуатации производственной площадки. Кроме того, мы проводим семинары и тренинги по безопасности и соблюдению стандартов для обучения персонала

Примечание

Связанные статьи

Другие интересные статьи